진공 발생기 - MC72 시리즈 (통합형) | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
진공 발생기 - MC72 시리즈 (통합형)

진공 발생기 - MC72 시리즈 (통합형)

MC72는 비다공성 재료 처리에 적합합니다.

기술 사양

  • 유체 유형용: Air
  • 최고 작동 온도: 132 °F, 50 °C
  • 최대 유량: n/a
  • 최저 작동 온도: 41 °F, 5 °C
  • 작동 유형: n/a
  • 최대 작동 압력: 70.0 psig, 4.8 bar
  • 기술: Pneumatics
  • 밀폐재 재료: n/a
  • 작동 유형: Single Stage Venturi
  • 장착 유형: Inline, Manifold
  • 최대 진공 유량: up to 5.5 SCFM
  • 입구 압력 정격: 3.5 to 10.2 SCFM
  • 진공 압력 정격: 24 Hg
  • 센서 유형: PNP Sensor, NPN Sensor
  • 매니폴드 배출구 수: 5
  • 진공 포트 크기: 1/4 inch
  • 유입구 크기: 1/4 inch
  • 포트 유형: NPT, BSPP
  • 입력 전압: 24 VDC
  • 전기 연결: DIN Connector
  • 압력 정격: 40 to 70 psig, 2.8 to 4.8 bar
  • 작동 온도: 5 to 50 °C, 41 to 132 °F
  • 바디 재료: PA & PBT

전체 제품 설명

MC72는 유리와 관련된 중요 응용 프로그램 또는 일반 전송 응용 프로그램과 같은 비다공성 응용 프로그램에 완벽합니다. MC72는 시스템 구성 요소와 진공 응답 시간을 최소화하기 위해 진공 파일럿 및 블로우 오프 릴리스 파일럿 밸브를 포함합니다. MC72는 조절 블로우 오프 니들, 진공 필터, 배기 머플러 및 선택적 진공 체크 밸브와 같은 추가 통합 구성 요소를 갖추고 있습니다. 통합 체크 밸브는 MPS-23 및 MVS-201 압력 센서와 함께 공기 절약 옵션을 제공합니다. 또한 MVS-201은 진공 확인을 위한 출력과 블로우 오프 릴리스 파일럿 밸브와 직접 인터페이스하는 제어 출력을 가지고 있어 블로우 오프 릴리스에 필요한 PLC 출력을 제거합니다. 센서는 진공 신호가 제거될 때 자동으로 블로우 오프 릴리스를 활성화합니다. 이는 기존 응용 프로그램에서 PLC 출력이 하나만 있는 경우에 적합하며 사용자가 PLC 논리를 변경하지 않고 공기 절약을 추가하고자 할 때 훌륭한 옵션입니다. 이 장치는 일반적으로 열림 또는 일반적으로 닫힘으로 주문할 수 있으며 최대 5개 스테이션 매니폴드로 조립될 수 있습니다.

\n\n

시장:
\n• 산업
\n• 공장 자동화

\n\n

특징/장점:
\n• 비다공성 응용 프로그램에 이상적
\n• 공기 절약 및 안전 기능은 정전 및 비상 정지 상황에서 생산성을 높입니다.

\n\n

응용 프로그램:
\n• 일반 산업
\n• 자재 취급
\n• 포장
\n• 유리 취급
\n• 판금 취급




*이 페이지의 내용은 AI로 번역되며, 실시간 채팅 기능을 선택하시면 더 많은 정보를 얻으실 수 있습니다.

관련 문서

×
제품

687611
687577