샘플 실린더 밸브, VP 시리즈 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

밸브 옵션

파열 압력 (psi)

핸들

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
샘플 실린더 밸브, VP 시리즈 샘플 실린더 밸브, VP 시리즈

샘플 실린더 밸브, VP 시리즈

파카 PGI의 VP™ 시리즈 샘플 실린더 밸브는 샘플 실린더와 함께 사용하도록 설계, 다양한 구성, 크기 및 방식으로 제공. VP 시리즈 밸브는 5년간 보장되는 PGI의 Pressure-Core 스템 씰 기술이 적용

기술 사양

  • 밸브 옵션: 1/4 "M × F 스트레이트 밸브 (RH- 제품 말단) + 버스트 / 게이지 포트 | 1/4"M × F 스트레이트 밸브 (LH- 충전 말단) + 버스트 / 게이지 포트 | 1/4 "M x F 앵글 밸브 | 1/4"M x M 스트레이트 밸브 전용 | 1/4 "M x F 스트레이트 밸브 | 1/4"M x F 스트레이트 밸브 + Bur
  • 파열 압력: 옵션: 1800 PSI 버스트 포트 디스크 (인코넬 STD) | 추가 PSI 또는 버스트 디스크 재료 옵션에 대해서는 공장에 문의하십시오.
  • 핸들 유형: 316 SS T 핸들 (STD) | 압출 알루미늄 원형 손잡이
  • 밸브 재료: 316 SS
  • 스템 밀폐재 재료: PTFE Pressure-Core®
  • 시트 재료: 아세탈 수지 (STD) | PCTFE 및 PEEK를 포함한 추가 재료 옵션에 대해서는 공장에 문의하십시오.

전체 제품 설명

파카 PGI의 샘플 실린더 VP 밸브 시리즈는 샘플 실린더에 사용하도록 특수 설계된 소형 니들 밸브입니다. 이 밸브는 O-링 스템 씰 또는 PTFE 스템 패킹을 사용하여 포지티브 씰을 보장합니다. VP 시리즈는 특허받은 Pressure –Core® 스템 씰 기술을 통해 기본으로 5년간 누출 방지를 보장합니다.

시장:
• 오일 및 가스
• 화학
• 석유화학
• 전력

특징/장점:
• 0.136인치 오리피스
• 최대 정격 0.22 Cv
• 316 SS 설계는 NACE MR0175 / ISO 15156-3 또는 탄소강 밸브 바디 재료 기준을 충족합니다.
• 표준 미니 시트 씰링 면적의 4배 – 최대 6,000PSI @ 200°F
• CO2 및 H2S 호환 재질(표준)
• 일체형 파열 디스크 및 게이지 포트 사용 가능
• 인코넬(STD) 또는 316 SS 재질의 버스트 디스크 사용 가능
• 원형 핸들(옵션)

응용 분야:
• 실린더의 샘플 추출

관련 문서

×
제품 밸브 옵션 파열 압력 (psi) 핸들
VP-306SDT 1/4" M x F Straight Valve (RH-Product End) + Burst/Gauge Port N/A 316 SS T-Handle (STD)
VP-306SDT-18 1/4" M x F Straight Valve (RH-Product End) + Burst/Gauge Port Optional 1800 PSI Burst Port Disc 316 SS T-Handle (STD)
VP-306SDT-18HA 1/4" M x F Straight Valve (RH-Product End) + Burst/Gauge Port Optional 1800 PSI Burst Port Disc Extruded Aluminum Round Handle
VP-306SDT-HA 1/4" M x F Straight Valve (RH-Product End) + Burst/Gauge Port N/A Extruded Aluminum Round Handle
VP-307SDT 1/4" M x F Straight Valve (LH-Charge End) + Burst/Gauge Port N/A 316 SS T-Handle (STD)
VP-307SDT-18 1/4" M x F Straight Valve (LH-Charge End) + Burst/Gauge Port Optional 1800 PSI Burst Port Disc 316 SS T-Handle (STD)
VP-307SDT-18HA 1/4" M x F Straight Valve (LH-Charge End) + Burst/Gauge Port Optional 1800 PSI Burst Port Disc Extruded Aluminum Round Handle
VP-307SDT-HA 1/4" M x F Straight Valve (LH-Charge End) + Burst/Gauge Port N/A Extruded Aluminum Round Handle
VP-552SDT 1/4" M x F Angle Valve Only N/A 316 SS T-Handle (STD)
VP-552SDT-HA 1/4" M x F Angle Valve Only N/A Extruded Aluminum Round Handle
VP-554SDT 1/4" M x M Straight Valve Only N/A 316 SS T-Handle (STD)
VP-554SDT-HA 1/4" M x M Straight Valve Only N/A Extruded Aluminum Round Handle
VP-556SDT 1/4" M x F Straight Valve Only N/A 316 SS T-Handle (STD)
VP-556SDT-HA 1/4" M x F Straight Valve Only N/A Extruded Aluminum Round Handle
VP-591SDT 1/4" M x F Straight Valve + Burst Port N/A 316 SS T-Handle (STD)
VP-591SDT-18 1/4" M x F Straight Valve + Burst Port Optional 1800 PSI Burst Port Disc 316 SS T-Handle (STD)
VP-591SDT-18HA 1/4" M x F Straight Valve + Burst Port Optional 1800 PSI Burst Port Disc Extruded Aluminum Round Handle
VP-591SDT-HA 1/4" M x F Straight Valve + Burst Port N/A Extruded Aluminum Round Handle

687611
687516