VSO-EP - 미니어쳐 압력 컨트롤러 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

구성

효과적인 오리피스 크기

압력 범위

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
VSO-EP - 미니어쳐 압력 컨트롤러

VSO-EP - 미니어쳐 압력 컨트롤러

VSO-EP 미니어쳐 압력 컨트롤러는 정밀 가스 및 초정밀 유체 제어 컨트롤을 위해 디자인된 전자 압력 제어 유니트입니다.

기술 사양

  • 유량 제어: 압력
  • 산업용: 체적 유량 컨트롤, 캐리어 가스 압력 컨트롤, 공압식 액체 유량 컨트롤, 진공 발생기 제어
  • 제어 방법: 가능하지 않음, 가능
  • 압력 제어 범위: 0.25 ~ 5 psi, 0.75 ~ 15 psi, 1.5 ~ 30 psi, 2.5 ~ 50 psi, 5 ~ 100 psi
  • 오리피스 크기: .003, .01 및 .03" (0.076, 0.25 및 0.76 mm)
  • 높이: 2.20 in. ( 56 mm)
  • 폭: 2.32 in. ( 59 mm)
  • 길이: 1.27 in. ( 32 mm)

전체 제품 설명

VSO®-EP 소형 전자식 압력 제어 장치는 가변 전기 제어 신호를 가변 공압식 출력으로 변환합니다.
임계 압력과 유량을 제어하는 데 사용되는 VSO®-EP 는 매뉴얼 레귤레이터, 니들 밸브, 유량 컨트롤러 및 벤트 오리피스를 대신하여 일체형 폐쇄 루프 비례 제어를 제공합니다. 이 제품은 파카의 특허 받은 VSO® 비례 밸브를 사용하며 이중 밸브 컨트롤러보다 중요한 개선 사항을 제공하며, 운반 기체 흐름 제어, 미세 유체 흐름 제어, 진공 펌프 제어 및 흡인 / 디스펜스 어플리케이션에 사용됩니다.

• 배기 밸브 일체형으로 신속한 감압 및 반응을 제공
• Ensures high accuracy and unparalleled resolution for improved results
• 시스템 가용성 향상을 위해 장수명 테스트
• 시스템 개발 시간을 최소화하는 내장 폐쇄 루프 제어
• OEM 애플리케이션별 구성 가능
• 디자인 유연성을 위한 아날로그 컨트롤
• RoHS 준수

관련 문서

×
제품 구성 효과적인 오리피스 크기 압력 범위
990-005001-015 Internal Vent .01" 0-15 psig
990-005001-050 Internal Vent .01" 0-50 psig
990-005001-100 Internal Vent .01" 0-100 psig
990-005003-005 Internal Vent .03" 0-5 psig
990-005003-015 Internal Vent .03" 0-15 psig
990-005003-050 Internal Vent .03" 0-50 psig
990-005003-100 Internal Vent .03" 0-100 psig
990-005010-100 No Internal Vent .01" 0-100 psig
990-005011-015 No Internal Vent .01" 0-15 psig
990-005011-050 No Internal Vent .01" 0-50 psig
990-005011-100 No Internal Vent .01" 0-100 psig
990-005013-030 No Internal Vent .03" 0-30 psig

687611
687821