지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.
VSO® MAX HP 시리즈는 2.2 와트 미만의 전력으로 대유량 및 고압 구성을 제공하는 2-way 상시 닫힘형 비례 제어 밸브입니다. 이 제품은 2 개의 오리피스 크기와 3 가지 전압 옵션으로 구성됩니다.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Miniature Proportional Valves Catalog: PPF-MPV-002/US |
| VSO® MAX HP - Miniature Propotional Valve Datasheet |
| 제품 | 오리피스 크기 (inch) | 전압 (VDC) |
|---|---|---|
| 921-211051-000 | 0.116 | 5 |
| 921-211121-000 | 0.116 | 12 |
| 921-211241-000 | 0.116 | 24 |
| 921-411051-000 | 0.125 | 5 |
| 921-411121-000 | 0.125 | 12 |
| 921-411241-000 | 0.125 | 24 |