VSO 미니어쳐 비례제어 밸브 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

바디 스타일

최대 작동 압력/오리피스 크기

공압 연결

전기 연결

바디/엘라스토머 재질

최대 작동 전압

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
VSO 미니어쳐 비례제어 밸브

VSO 미니어쳐 비례제어 밸브

넓은 유체범위에서 정확하고 반복적인 유량을 위해 설계된 열보정 2-way 상시 닫힘형 (NC) 비례 제어 밸브인 VSO는 최대 56 slpm의 유량이 필요한 의료 및 분석 어플리케이션에 이상적입니다.

기술 사양

  • 유량: Up to 50 SLPM
  • 최대 유량: 50 SLPM
  • 최대 작동 압력: 150 psi, 10.34 bar
  • 진공-압력 범위: 0 to 27 inch-Hg, 0 to 686 mm-Hg
  • 오리피스 크기: 0.010, 0.020, 0.030, 0.040, 0.050, 0.065 inch, 0.25, 0.51, 0.76, 1.02, 1.27, 1.65 mm
  • 최고 작동 온도: 131 °F, 55 °C
  • 최저 작동 온도: 32 °F, 0 °C
  • 기능: 2-Way, Normally Closed (NC)
  • 수명당 주기 횟수: 100 million cycles
  • 작동 유형: Solenoid
  • 작동 유형: Electronic
  • 제어 방법: Current or Voltage
  • 소비 전력: 2.0 Watts Maximum
  • 입력 전압: 5.5, 8, 11.5, 13.5, 20, 29, 41, or 56 VDC
  • 전기 연결: 18" Wire Leads, 4 Pin PCB, Quick spade connections
  • 바디 재료: 360 HO2 Brass, 300 Series Stainless Steel, or Nickel-Plated Brass (Series 25 only)
  • 밀폐재 재료: FKM, FFKM
  • 길이: 1.79 inch, 45.3 mm
  • 폭: 0.63 inch, 15.9 mm
  • 높이: 0.67 inch, 17.0 mm
  • 중량: 2.2 oz, 63 g
  • 누설률: < 0.016 sccm He @ 150 psi
  • 장착 유형: Mounting screw
  • 연결 유형: Manifold mount, Manifold Mount w/ Screens, barbs, or threaded port connections
  • 연결 크기: 4-40 x 5/8” Pan Head, Phillips screw (manifold mounts), Barbs for 1/8" I.D Tubing, or 10-32 Female Threaded Ports
  • 유체 유형용: Gases
  • 산업용: Gas Chromatography, Ventilators, Anesthesia Delivery, Mass Flow Control, Oxygen Conservers & Concentrators, Anaesthesia Delivery & Monitors, Pressure & Flow Control, Mass Flow Control
  • 구성: N/A

전체 제품 설명

VSO® 소형 비례 제어 밸브는 정확한 유량 제어가 56 slpm까지 필요로 하는 어플리케이션에 정밀한 유량 제어를 제공합니다. 입력 전류에 비례하는 가스의 정밀한 유량제어를 제공하는 VSO® 소형 비례 제어 밸브는  DC 전류 또는 클로즈 루프 (Closed loop) 피드백과 함께 펄스 폭 변조 (PWM)를 사용하여 최적의 시스템 성능 및 정확한 제어 기능을 제공하며, 의료 및 분석 장비 제조업체에게 이상적입니다.

특징
• 향상된 유량 정확도를 위해 정밀한 유량 제어가 가능합니다.
• 광범위한 유량에서 정밀한 흐름을 유지하기 위해 열보정
• 성능 추적성을 위한 컴퓨터 자동 교정 및 직렬화
• 입증 된 성능 테스트 - 100 million 싸이클
• RoHS 준수

어플리케이션
• 가스 크로마토그래피
• 분광 분석기
• 산소 호흡기
• O2 농축기 / 보존기
• 마취 전달기 및 모니터
• 압력 및 유량 제어
• 대유량 제어

관련 문서

×
제품 바디 스타일 최대 작동 압력/오리피스 크기 공압 연결 전기 연결 바디/엘라스토머 재질 최대 작동 전압
910-000042-001 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 5.5 VDC
910-000042-002 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 5.5 VDC
910-000042-003 1/8" Barbs 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 5.5 VDC
910-000042-004 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 5.5 VDC
910-000042-006 1/8" Barbs 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 5.5 VDC
910-000042-007 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 5.5 VDC
910-000042-009 1/8" Barbs 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 5.5 VDC
910-000042-010 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 8 VDC
910-000042-011 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 8 VDC
910-000042-012 1/8" Barbs 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 8 VDC
910-000042-015 1/8" Barbs 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 8 VDC
910-000042-018 1/8" Barbs 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 8 VDC
910-000042-019 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 11.5 VDC
910-000042-020 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 11.5 VDC
910-000042-021 1/8" Barbs 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 11.5 VDC
910-000042-022 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 11.5 VDC
910-000042-023 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 11.5 VDC
910-000042-024 1/8" Barbs 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 11.5 VDC
910-000042-027 1/8" Barbs 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 11.5 VDC
910-000042-028 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 13.5 VDC
910-000042-029 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 13.5 VDC
910-000042-030 1/8" Barbs 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 13.5 VDC
910-000042-031 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 13.5 VDC
910-000042-032 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 13.5 VDC
910-000042-033 1/8" Barbs 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 13.5 VDC
910-000042-034 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 13.5 VDC
910-000042-035 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 13.5 VDC
910-000042-036 1/8" Barbs 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 13.5 VDC
910-000042-037 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 20 VDC
910-000042-038 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 20 VDC
910-000042-039 1/8" Barbs 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 20 VDC
910-000042-040 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 20 VDC
910-000042-041 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 20 VDC
910-000042-042 1/8" Barbs 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 20 VDC
910-000042-043 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 20 VDC
910-000042-044 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 20 VDC
910-000042-045 1/8" Barbs 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 20 VDC
910-000042-046 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 29 VDC
910-000042-047 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 29 VDC
910-000042-048 1/8" Barbs 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 29 VDC
910-000042-049 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 29 VDC
910-000042-050 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 29 VDC
910-000042-051 1/8" Barbs 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 29 VDC
910-000042-054 1/8" Barbs 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 29 VDC
910-000042-075 1/8" Barbs 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FFKM 5.5 VDC
910-000042-079 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FFKM 5.5 VDC
910-000042-091 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FFKM 11.5 VDC
910-000042-092 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FFKM 11.5 VDC
910-000042-093 1/8" Barbs 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FFKM 11.5 VDC
910-000042-100 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FFKM 13.5 VDC
910-000042-101 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FFKM 13.5 VDC
910-000042-103 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FFKM 13.5 VDC
910-000042-105 1/8" Barbs 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FFKM 13.5 VDC
910-000042-107 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FFKM 13.5 VDC
910-000042-111 1/8" Barbs 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FFKM 29 VDC
910-000042-112 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FFKM 20 VDC
910-000042-113 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FFKM 20 VDC
910-000042-115 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FFKM 20 VDC
910-000042-116 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FFKM 20 VDC
910-000042-196 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Stainless Steel/FKM 5.5 VDC
910-000042-198 1/8" Barbs 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Stainless Steel/FKM 5.5 VDC
910-000042-199 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Stainless Steel/FKM 5.5 VDC
910-000042-201 1/8" Barbs 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Stainless Steel/FKM 5.5 VDC
910-000042-202 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 8 VDC
910-000042-212 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 11.5 VDC
910-000042-216 1/8" Barbs 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Stainless Steel/FKM 11.5 VDC
910-000042-217 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Stainless Steel/FKM 11.5 VDC
910-000042-221 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 13.5 VDC
910-000042-229 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 20 VDC
910-000042-230 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 20 VDC
910-000042-233 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Stainless Steel/FKM 20 VDC
910-000042-265 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 5.5 VDC
910-000042-271 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Stainless Steel/FFKM 5.5 VDC
910-000042-283 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 11.5 VDC
910-000042-284 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 11.5 VDC
910-000042-292 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 13.5 VDC
910-000042-293 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 13.5 VDC
910-000042-294 1/8" Barbs 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 13.5 VDC
910-000042-298 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Stainless Steel/FFKM 13.5 VDC
910-000042-302 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 20 VDC
910-000042-310 Manifold Mount 150 psid/.010" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 29 VDC
910-000043-001 Manifold Mount 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 5.5 VDC
910-000043-002 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 5.5 VDC
910-000043-003 1/8" Barbs 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 5.5 VDC
910-000043-006 1/8" Barbs 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 5.5 VDC
910-000043-009 1/8" Barbs 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 5.5 VDC
910-000043-010 Manifold Mount 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 8 VDC
910-000043-011 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 8 VDC
910-000043-012 1/8" Barbs 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 8 VDC
910-000043-018 1/8" Barbs 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 8 VDC
910-000043-019 Manifold Mount 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 11.5 VDC
910-000043-020 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 11.5 VDC
910-000043-021 1/8" Barbs 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 11.5 VDC
910-000043-022 Manifold Mount 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 11.5 VDC
910-000043-023 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 11.5 VDC
910-000043-024 1/8" Barbs 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 11.5 VDC
910-000043-025 Manifold Mount 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 11.5 VDC
910-000043-027 1/8" Barbs 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 11.5 VDC
910-000043-028 Manifold Mount 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 13.5 VDC
910-000043-029 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 13.5 VDC
910-000043-030 1/8" Barbs 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 13.5 VDC
910-000043-032 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 13.5 VDC
910-000043-033 1/8" Barbs 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 13.5 VDC
910-000043-034 Manifold Mount 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 13.5 VDC
910-000043-036 1/8" Barbs 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 13.5 VDC
910-000043-037 Manifold Mount 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 20 VDC
910-000043-038 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 20 VDC
910-000043-039 1/8" Barbs 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 20 VDC
910-000043-041 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 20 VDC
910-000043-042 1/8" Barbs 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 20 VDC
910-000043-043 Manifold Mount 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 20 VDC
910-000043-045 1/8" Barbs 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 20 VDC
910-000043-046 Manifold Mount 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 29 VDC
910-000043-047 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 29 VDC
910-000043-048 1/8" Barbs 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 29 VDC
910-000043-050 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 29 VDC
910-000043-051 1/8" Barbs 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 29 VDC
910-000043-091 Manifold Mount 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FFKM 11.5 VDC
910-000043-145 Square Body(Manifold and Barb) 150 psid/.020" 5/64" Barbs 18" Wire Leads Brass/FKM 5.5 VDC
910-000043-148 Square Body(Manifold and Barb) 150 psid/.020" 5/64" Barbs 18" Wire Leads Brass/FKM 8 VDC
910-000043-160 Square Body(Manifold and Barb) 150 psid/.020" 5/64" Barbs 18" Wire Leads Brass/FKM 29 VDC
910-000043-198 1/8" Barbs 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Stainless Steel/FKM 5.5 VDC
910-000043-202 Manifold Mount 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 8 VDC
910-000043-203 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 8 VDC
910-000043-212 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 11.5 VDC
910-000043-217 Manifold Mount 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Stainless Steel/FKM 11.5 VDC
910-000043-220 Manifold Mount 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 13.5 VDC
910-000043-229 Manifold Mount 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 20 VDC
910-000043-230 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 20 VDC
910-000043-231 1/8" Barbs 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 20 VDC
910-000043-233 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Stainless Steel/FKM 20 VDC
910-000043-267 1/8" Barbs 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 5.5 VDC
910-000043-298 Manifold Mount 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Stainless Steel/FFKM 13.5 VDC
910-000043-301 Manifold Mount 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 20 VDC
910-000043-307 Manifold Mount 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Stainless Steel/FFKM 20 VDC
910-000043-310 Manifold Mount 150 psid/.020" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 29 VDC
910-000044-001 Manifold Mount 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 5.5 VDC
910-000044-002 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 5.5 VDC
910-000044-003 1/8" Barbs 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 5.5 VDC
910-000044-004 Manifold Mount 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 5.5 VDC
910-000044-006 1/8" Barbs 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 5.5 VDC
910-000044-007 Manifold Mount 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 5.5 VDC
910-000044-009 1/8" Barbs 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 5.5 VDC
910-000044-010 Manifold Mount 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 8 VDC
910-000044-011 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 8 VDC
910-000044-012 1/8" Barbs 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 8 VDC
910-000044-018 1/8" Barbs 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 8 VDC
910-000044-019 Manifold Mount 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 11.5 VDC
910-000044-020 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 11.5 VDC
910-000044-021 1/8" Barbs 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 11.5 VDC
910-000044-024 1/8" Barbs 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 11.5 VDC
910-000044-027 1/8" Barbs 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 11.5 VDC
910-000044-028 Manifold Mount 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 13.5 VDC
910-000044-029 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 13.5 VDC
910-000044-030 1/8" Barbs 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 13.5 VDC
910-000044-032 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 13.5 VDC
910-000044-033 1/8" Barbs 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 13.5 VDC
910-000044-035 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 13.5 VDC
910-000044-036 1/8" Barbs 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 13.5 VDC
910-000044-037 Manifold Mount 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 20 VDC
910-000044-038 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 20 VDC
910-000044-039 1/8" Barbs 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 20 VDC
910-000044-040 Manifold Mount 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 20 VDC
910-000044-041 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 20 VDC
910-000044-042 1/8" Barbs 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 20 VDC
910-000044-043 Manifold Mount 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 20 VDC
910-000044-045 1/8" Barbs 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 20 VDC
910-000044-046 Manifold Mount 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 29 VDC
910-000044-047 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 29 VDC
910-000044-048 1/8" Barbs 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 29 VDC
910-000044-049 Manifold Mount 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 29 VDC
910-000044-050 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 29 VDC
910-000044-051 1/8" Barbs 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 29 VDC
910-000044-054 1/8" Barbs 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 29 VDC
910-000044-075 1/8" Barbs 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FFKM 5.5 VDC
910-000044-091 Manifold Mount 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FFKM 11.5 VDC
910-000044-093 1/8" Barbs 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FFKM 11.5 VDC
910-000044-096 1/8" Barbs 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FFKM 11.5 VDC
910-000044-101 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FFKM 13.5 VDC
910-000044-109 Manifold Mount 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FFKM 20 VDC
910-000044-115 Manifold Mount 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FFKM 20 VDC
910-000044-118 1/8" Barbs 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FFKM 29 VDC
910-000044-152 Square Body(Manifold and Barb) 150 psid/.030" 5/64" Barbs PC Board Mount Brass/FKM 11.5 VDC
910-000044-155 Square Body(Manifold and Barb) 150 psid/.030" 5/64" Barbs PC Board Mount Brass/FKM 13.5 VDC
910-000044-184 Square Body(Manifold and Barb) 150 psid/.030" 5/64" Barbs 18" Wire Leads Brass/FFKM 29 VDC
910-000044-198 1/8" Barbs 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Stainless Steel/FKM 5.5 VDC
910-000044-202 Manifold Mount 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 8 VDC
910-000044-211 Manifold Mount 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 11.5 VDC
910-000044-212 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 11.5 VDC
910-000044-213 1/8" Barbs 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 11.5 VDC
910-000044-217 Manifold Mount 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Stainless Steel/FKM 11.5 VDC
910-000044-220 Manifold Mount 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 13.5 VDC
910-000044-221 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 13.5 VDC
910-000044-232 Manifold Mount 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 20 VDC
910-000044-239 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 29 VDC
910-000044-246 1/8" Barbs 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Stainless Steel/FKM 29 VDC
910-000044-265 Manifold Mount 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 5.5 VDC
910-000044-267 1/8" Barbs 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 5.5 VDC
910-000044-283 Manifold Mount 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 11.5 VDC
910-000044-292 Manifold Mount 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 13.5 VDC
910-000044-293 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 13.5 VDC
910-000044-301 Manifold Mount 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 20 VDC
910-000044-302 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 20 VDC
910-000044-303 1/8" Barbs 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 20 VDC
910-000044-307 Manifold Mount 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Stainless Steel/FFKM 20 VDC
910-000044-310 Manifold Mount 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 29 VDC
910-000044-312 1/8" Barbs 150 psid/.030" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 29 VDC
910-000044-373 Square Body(Manifold and Barb) 150 psid/.030" 5/64" Barbs 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 20 VDC
910-000045-001 Manifold Mount 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 5.5 VDC
910-000045-002 Manifold Mount w/ Screens 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 5.5 VDC
910-000045-003 1/8" Barbs 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 5.5 VDC
910-000045-004 Manifold Mount 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 5.5 VDC
910-000045-006 1/8" Barbs 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 5.5 VDC
910-000045-009 1/8" Barbs 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 5.5 VDC
910-000045-010 Manifold Mount 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 8 VDC
910-000045-011 Manifold Mount w/ Screens 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 8 VDC
910-000045-012 1/8" Barbs 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 8 VDC
910-000045-013 Manifold Mount 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 8 VDC
910-000045-018 1/8" Barbs 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 8 VDC
910-000045-019 Manifold Mount 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 11.5 VDC
910-000045-020 Manifold Mount w/ Screens 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 11.5 VDC
910-000045-021 1/8" Barbs 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 11.5 VDC
910-000045-024 1/8" Barbs 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 11.5 VDC
910-000045-025 Manifold Mount 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 11.5 VDC
910-000045-027 1/8" Barbs 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 11.5 VDC
910-000045-028 Manifold Mount 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 13.5 VDC
910-000045-029 Manifold Mount w/ Screens 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 13.5 VDC
910-000045-030 1/8" Barbs 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 13.5 VDC
910-000045-033 1/8" Barbs 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 13.5 VDC
910-000045-035 Manifold Mount w/ Screens 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 13.5 VDC
910-000045-036 1/8" Barbs 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 13.5 VDC
910-000045-037 Manifold Mount 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 20 VDC
910-000045-038 Manifold Mount w/ Screens 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 20 VDC
910-000045-039 1/8" Barbs 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 20 VDC
910-000045-042 1/8" Barbs 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 20 VDC
910-000045-045 1/8" Barbs 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 20 VDC
910-000045-046 Manifold Mount 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 29 VDC
910-000045-047 Manifold Mount w/ Screens 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 29 VDC
910-000045-048 1/8" Barbs 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 29 VDC
910-000045-051 1/8" Barbs 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 29 VDC
910-000045-054 1/8" Barbs 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 29 VDC
910-000045-099 1/8" Barbs 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FFKM 11.5 VDC
910-000045-152 Square Body(Manifold and Barb) 75 psid/.040" 5/64" Barbs PC Board Mount Brass/FKM 11.5 VDC
910-000045-158 Square Body(Manifold and Barb) 75 psid/.040" 5/64" Barbs PC Board Mount Brass/FKM 20 VDC
910-000045-195 1/8" Barbs 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 5.5 VDC
910-000045-211 Manifold Mount 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 11.5 VDC
910-000045-212 Manifold Mount w/ Screens 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 11.5 VDC
910-000045-213 1/8" Barbs 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 11.5 VDC
910-000045-217 Manifold Mount 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Stainless Steel/FKM 11.5 VDC
910-000045-226 Manifold Mount 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Stainless Steel/FKM 13.5 VDC
910-000045-283 Manifold Mount 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 11.5 VDC
910-000045-285 1/8" Barbs 75 psid/.040" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 11.5 VDC
910-000046-001 Manifold Mount 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 5.5 VDC
910-000046-002 Manifold Mount w/ Screens 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 5.5 VDC
910-000046-003 1/8" Barbs 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 5.5 VDC
910-000046-004 Manifold Mount 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 5.5 VDC
910-000046-006 1/8" Barbs 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 5.5 VDC
910-000046-007 Manifold Mount 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 5.5 VDC
910-000046-009 1/8" Barbs 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 5.5 VDC
910-000046-010 Manifold Mount 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 8 VDC
910-000046-011 Manifold Mount w/ Screens 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 8 VDC
910-000046-012 1/8" Barbs 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 8 VDC
910-000046-015 1/8" Barbs 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 8 VDC
910-000046-018 1/8" Barbs 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 8 VDC
910-000046-019 Manifold Mount 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 11.5 VDC
910-000046-020 Manifold Mount w/ Screens 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 11.5 VDC
910-000046-021 1/8" Barbs 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 11.5 VDC
910-000046-023 Manifold Mount w/ Screens 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 11.5 VDC
910-000046-024 1/8" Barbs 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 11.5 VDC
910-000046-025 Manifold Mount 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 11.5 VDC
910-000046-027 1/8" Barbs 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 11.5 VDC
910-000046-028 Manifold Mount 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 13.5 VDC
910-000046-029 Manifold Mount w/ Screens 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 13.5 VDC
910-000046-030 1/8" Barbs 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 13.5 VDC
910-000046-033 1/8" Barbs 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 13.5 VDC
910-000046-034 Manifold Mount 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 13.5 VDC
910-000046-035 Manifold Mount w/ Screens 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 13.5 VDC
910-000046-036 1/8" Barbs 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 13.5 VDC
910-000046-037 Manifold Mount 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 20 VDC
910-000046-038 Manifold Mount w/ Screens 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 20 VDC
910-000046-039 1/8" Barbs 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 20 VDC
910-000046-040 Manifold Mount 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 20 VDC
910-000046-041 Manifold Mount w/ Screens 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 20 VDC
910-000046-042 1/8" Barbs 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 20 VDC
910-000046-043 Manifold Mount 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 20 VDC
910-000046-045 1/8" Barbs 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 20 VDC
910-000046-046 Manifold Mount 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 29 VDC
910-000046-047 Manifold Mount w/ Screens 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 29 VDC
910-000046-048 1/8" Barbs 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 29 VDC
910-000046-049 Manifold Mount 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 29 VDC
910-000046-051 1/8" Barbs 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 29 VDC
910-000046-054 1/8" Barbs 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 29 VDC
910-000046-075 1/8" Barbs 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FFKM 5.5 VDC
910-000046-079 Manifold Mount 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FFKM 5.5 VDC
910-000046-152 Square Body(Manifold and Barb) 100 psid/.050" 5/64" Barbs PC Board Mount Brass/FKM 11.5 VDC
910-000046-155 Square Body(Manifold and Barb) 100 psid/.050" 5/64" Barbs PC Board Mount Brass/FKM 13.5 VDC
910-000046-160 Square Body(Manifold and Barb) 100 psid/.050" 5/64" Barbs 18" Wire Leads Brass/FKM 29 VDC
910-000046-161 Square Body(Manifold and Barb) 100 psid/.050" 5/64" Barbs PC Board Mount Brass/FKM 29 VDC
910-000046-199 Manifold Mount 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Stainless Steel/FKM 5.5 VDC
910-000046-212 Manifold Mount w/ Screens 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 11.5 VDC
910-000046-213 1/8" Barbs 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 11.5 VDC
910-000046-217 Manifold Mount 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Stainless Steel/FKM 11.5 VDC
910-000046-220 Manifold Mount 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 13.5 VDC
910-000046-221 Manifold Mount w/ Screens 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 13.5 VDC
910-000046-231 1/8" Barbs 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 20 VDC
910-000046-265 Manifold Mount 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 5.5 VDC
910-000046-271 Manifold Mount 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Stainless Steel/FFKM 5.5 VDC
910-000046-276 1/8" Barbs 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 8 VDC
910-000046-291 1/8" Barbs 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Stainless Steel/FFKM 11.5 VDC
910-000046-292 Manifold Mount 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 13.5 VDC
910-000046-293 Manifold Mount w/ Screens 100 psid/.050" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 13.5 VDC
910-000047-001 Manifold Mount 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 5.5 VDC
910-000047-002 Manifold Mount w/ Screens 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 5.5 VDC
910-000047-003 1/8" Barbs 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 5.5 VDC
910-000047-004 Manifold Mount 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 5.5 VDC
910-000047-006 1/8" Barbs 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 5.5 VDC
910-000047-007 Manifold Mount 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 5.5 VDC
910-000047-009 1/8" Barbs 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 5.5 VDC
910-000047-010 Manifold Mount 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 8 VDC
910-000047-011 Manifold Mount w/ Screens 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 8 VDC
910-000047-012 1/8" Barbs 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 8 VDC
910-000047-015 1/8" Barbs 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 8 VDC
910-000047-017 Manifold Mount w/ Screens 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 8 VDC
910-000047-018 1/8" Barbs 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 8 VDC
910-000047-019 Manifold Mount 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 11.5 VDC
910-000047-020 Manifold Mount w/ Screens 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 11.5 VDC
910-000047-021 1/8" Barbs 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 11.5 VDC
910-000047-024 1/8" Barbs 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 11.5 VDC
910-000047-025 Manifold Mount 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 11.5 VDC
910-000047-027 1/8" Barbs 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 11.5 VDC
910-000047-028 Manifold Mount 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 13.5 VDC
910-000047-029 Manifold Mount w/ Screens 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 13.5 VDC
910-000047-030 1/8" Barbs 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 13.5 VDC
910-000047-031 Manifold Mount 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 13.5 VDC
910-000047-033 1/8" Barbs 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 13.5 VDC
910-000047-034 Manifold Mount 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 13.5 VDC
910-000047-035 Manifold Mount w/ Screens 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 13.5 VDC
910-000047-036 1/8" Barbs 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 13.5 VDC
910-000047-037 Manifold Mount 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 20 VDC
910-000047-038 Manifold Mount w/ Screens 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 20 VDC
910-000047-039 1/8" Barbs 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 20 VDC
910-000047-040 Manifold Mount 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 20 VDC
910-000047-042 1/8" Barbs 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 20 VDC
910-000047-043 Manifold Mount 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 20 VDC
910-000047-045 1/8" Barbs 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 20 VDC
910-000047-046 Manifold Mount 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 29 VDC
910-000047-047 Manifold Mount w/ Screens 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 29 VDC
910-000047-048 1/8" Barbs 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FKM 29 VDC
910-000047-051 1/8" Barbs 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) PC Board Mount Brass/FKM 29 VDC
910-000047-052 Manifold Mount 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 29 VDC
910-000047-053 Manifold Mount w/ Screens 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 29 VDC
910-000047-054 1/8" Barbs 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FKM 29 VDC
910-000047-075 1/8" Barbs 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FFKM 5.5 VDC
910-000047-091 Manifold Mount 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FFKM 11.5 VDC
910-000047-093 1/8" Barbs 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FFKM 11.5 VDC
910-000047-099 1/8" Barbs 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Brass/FFKM 11.5 VDC
910-000047-100 Manifold Mount 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FFKM 13.5 VDC
910-000047-118 Manifold Mount 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Brass/FFKM 29 VDC
910-000047-152 Square Body(Manifold and Barb) 50 psid/.065" 5/64" Barbs PC Board Mount Brass/FKM 11.5 VDC
910-000047-158 Square Body(Manifold and Barb) 50 psid/.065" 5/64" Barbs PC Board Mount Brass/FKM 20 VDC
910-000047-211 Manifold Mount 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 11.5 VDC
910-000047-213 1/8" Barbs 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 11.5 VDC
910-000047-217 Manifold Mount 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) Quick Spade Stainless Steel/FKM 11.5 VDC
910-000047-220 Manifold Mount 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FKM 13.5 VDC
910-000047-267 1/8" Barbs 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 5.5 VDC
910-000047-285 1/8" Barbs 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 11.5 VDC
910-000047-293 Manifold Mount w/ Screens 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 13.5 VDC
910-000047-294 1/8" Barbs 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 13.5 VDC
910-000047-301 Manifold Mount 50 psid/.065" Square Body(Manifold and Barb) 18" Wire Leads Stainless Steel/FFKM 20 VDC
910-000048-001 10-32 Female Threads 150 psid/.010" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 5.5 VDC
910-000048-002 10-32 Female Threads 150 psid/.010" 10-32 Female Thread Body PC Board Mount Brass/FKM 5.5 VDC
910-000048-003 10-32 Female Threads 150 psid/.010" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FKM 5.5 VDC
910-000048-004 10-32 Female Threads 150 psid/.010" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 8 VDC
910-000048-005 10-32 Female Threads 150 psid/.010" 10-32 Female Thread Body PC Board Mount Brass/FKM 8 VDC
910-000048-007 10-32 Female Threads 150 psid/.010" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 11.5 VDC
910-000048-008 10-32 Female Threads 150 psid/.010" 10-32 Female Thread Body PC Board Mount Brass/FKM 11.5 VDC
910-000048-009 10-32 Female Threads 150 psid/.010" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FKM 11.5 VDC
910-000048-010 10-32 Female Threads 150 psid/.010" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 13.5 VDC
910-000048-012 10-32 Female Threads 150 psid/.010" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FKM 13.5 VDC
910-000048-013 10-32 Female Threads 150 psid/.010" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 20 VDC
910-000048-014 10-32 Female Threads 150 psid/.010" 10-32 Female Thread Body PC Board Mount Brass/FKM 20 VDC
910-000048-015 10-32 Female Threads 150 psid/.010" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FKM 20 VDC
910-000048-016 10-32 Female Threads 150 psid/.010" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 29 VDC
910-000048-025 10-32 Female Threads 150 psid/.010" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FFKM 5.5 VDC
910-000048-028 10-32 Female Threads 150 psid/.010" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FFKM 8 VDC
910-000048-030 10-32 Female Threads 150 psid/.010" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FFKM 8 VDC
910-000048-031 10-32 Female Threads 150 psid/.010" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FFKM 11.5 VDC
910-000048-034 10-32 Female Threads 150 psid/.010" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FFKM 13.5 VDC
910-000048-037 10-32 Female Threads 150 psid/.010" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FFKM 20 VDC
910-000048-038 10-32 Female Threads 150 psid/.010" 10-32 Female Thread Body PC Board Mount Brass/FFKM 20 VDC
910-000049-001 10-32 Female Threads 150 psid/.020" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 5.5 VDC
910-000049-002 10-32 Female Threads 150 psid/.020" 10-32 Female Thread Body PC Board Mount Brass/FKM 5.5 VDC
910-000049-003 10-32 Female Threads 150 psid/.020" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FKM 5.5 VDC
910-000049-004 10-32 Female Threads 150 psid/.020" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 8 VDC
910-000049-007 10-32 Female Threads 150 psid/.020" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 11.5 VDC
910-000049-008 10-32 Female Threads 150 psid/.020" 10-32 Female Thread Body PC Board Mount Brass/FKM 11.5 VDC
910-000049-009 10-32 Female Threads 150 psid/.020" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FKM 11.5 VDC
910-000049-010 10-32 Female Threads 150 psid/.020" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 13.5 VDC
910-000049-011 10-32 Female Threads 150 psid/.020" 10-32 Female Thread Body PC Board Mount Brass/FKM 13.5 VDC
910-000049-012 10-32 Female Threads 150 psid/.020" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FKM 13.5 VDC
910-000049-013 10-32 Female Threads 150 psid/.020" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 20 VDC
910-000049-014 10-32 Female Threads 150 psid/.020" 10-32 Female Thread Body PC Board Mount Brass/FKM 20 VDC
910-000049-015 10-32 Female Threads 150 psid/.020" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FKM 20 VDC
910-000049-016 10-32 Female Threads 150 psid/.020" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 29 VDC
910-000049-017 10-32 Female Threads 150 psid/.020" 10-32 Female Thread Body PC Board Mount Brass/FKM 29 VDC
910-000049-091 10-32 Female Threads 150 psid/.020" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FFKM 11.5 VDC
910-000050-001 10-32 Female Threads 150 psid/.030" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 5.5 VDC
910-000050-003 10-32 Female Threads 150 psid/.030" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FKM 5.5 VDC
910-000050-004 10-32 Female Threads 150 psid/.030" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 8 VDC
910-000050-007 10-32 Female Threads 150 psid/.030" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 11.5 VDC
910-000050-009 10-32 Female Threads 150 psid/.030" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FKM 11.5 VDC
910-000050-010 10-32 Female Threads 150 psid/.030" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 13.5 VDC
910-000050-011 10-32 Female Threads 150 psid/.030" 10-32 Female Thread Body PC Board Mount Brass/FKM 13.5 VDC
910-000050-012 10-32 Female Threads 150 psid/.030" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FKM 13.5 VDC
910-000050-013 10-32 Female Threads 150 psid/.030" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 20 VDC
910-000050-014 10-32 Female Threads 150 psid/.030" 10-32 Female Thread Body PC Board Mount Brass/FKM 20 VDC
910-000050-015 10-32 Female Threads 150 psid/.030" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FKM 20 VDC
910-000050-016 10-32 Female Threads 150 psid/.030" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 29 VDC
910-000050-027 10-32 Female Threads 150 psid/.030" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FFKM 5.5 VDC
910-000050-031 10-32 Female Threads 150 psid/.030" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FFKM 11.5 VDC
910-000050-039 10-32 Female Threads 150 psid/.030" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FFKM 20 VDC
910-000051-001 10-32 Female Threads 75 psid/.040" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 5.5 VDC
910-000051-003 10-32 Female Threads 75 psid/.040" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FKM 5.5 VDC
910-000051-004 10-32 Female Threads 75 psid/.040" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 8 VDC
910-000051-007 10-32 Female Threads 75 psid/.040" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 11.5 VDC
910-000051-008 10-32 Female Threads 75 psid/.040" 10-32 Female Thread Body PC Board Mount Brass/FKM 11.5 VDC
910-000051-009 10-32 Female Threads 75 psid/.040" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FKM 11.5 VDC
910-000051-010 10-32 Female Threads 75 psid/.040" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 13.5 VDC
910-000051-012 10-32 Female Threads 75 psid/.040" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FKM 13.5 VDC
910-000051-013 10-32 Female Threads 75 psid/.040" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 20 VDC
910-000051-014 10-32 Female Threads 75 psid/.040" 10-32 Female Thread Body PC Board Mount Brass/FKM 20 VDC
910-000051-015 10-32 Female Threads 75 psid/.040" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FKM 20 VDC
910-000051-016 10-32 Female Threads 75 psid/.040" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 29 VDC
910-000051-039 10-32 Female Threads 75 psid/.040" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FFKM 20 VDC
910-000051-040 10-32 Female Threads 75 psid/.040" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FFKM 29 VDC
910-000052-001 10-32 Female Threads 100 psid/.050" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 5.5 VDC
910-000052-003 10-32 Female Threads 100 psid/.050" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FKM 5.5 VDC
910-000052-004 10-32 Female Threads 100 psid/.050" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 8 VDC
910-000052-006 10-32 Female Threads 100 psid/.050" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FKM 8 VDC
910-000052-007 10-32 Female Threads 100 psid/.050" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 11.5 VDC
910-000052-008 10-32 Female Threads 100 psid/.050" 10-32 Female Thread Body PC Board Mount Brass/FKM 11.5 VDC
910-000052-009 10-32 Female Threads 100 psid/.050" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FKM 11.5 VDC
910-000052-010 10-32 Female Threads 100 psid/.050" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 13.5 VDC
910-000052-012 10-32 Female Threads 100 psid/.050" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FKM 13.5 VDC
910-000052-013 10-32 Female Threads 100 psid/.050" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 20 VDC
910-000052-014 10-32 Female Threads 100 psid/.050" 10-32 Female Thread Body PC Board Mount Brass/FKM 20 VDC
910-000052-015 10-32 Female Threads 100 psid/.050" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FKM 20 VDC
910-000052-016 10-32 Female Threads 100 psid/.050" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 29 VDC
910-000052-018 10-32 Female Threads 100 psid/.050" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FKM 29 VDC
910-000052-034 10-32 Female Threads 100 psid/.050" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FFKM 13.5 VDC
910-000052-040 10-32 Female Threads 100 psid/.050" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FFKM 29 VDC
910-000053-001 10-32 Female Threads 50 psid/.065" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 5.5 VDC
910-000053-004 10-32 Female Threads 50 psid/.065" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 8 VDC
910-000053-006 10-32 Female Threads 50 psid/.065" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FKM 8 VDC
910-000053-007 10-32 Female Threads 50 psid/.065" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 11.5 VDC
910-000053-008 10-32 Female Threads 50 psid/.065" 10-32 Female Thread Body PC Board Mount Brass/FKM 11.5 VDC
910-000053-009 10-32 Female Threads 50 psid/.065" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FKM 11.5 VDC
910-000053-010 10-32 Female Threads 50 psid/.065" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 13.5 VDC
910-000053-012 10-32 Female Threads 50 psid/.065" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FKM 13.5 VDC
910-000053-013 10-32 Female Threads 50 psid/.065" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 20 VDC
910-000053-014 10-32 Female Threads 50 psid/.065" 10-32 Female Thread Body PC Board Mount Brass/FKM 20 VDC
910-000053-015 10-32 Female Threads 50 psid/.065" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FKM 20 VDC
910-000053-016 10-32 Female Threads 50 psid/.065" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 29 VDC
910-000053-018 10-32 Female Threads 50 psid/.065" 10-32 Female Thread Body Quick Spade Brass/FKM 29 VDC
910-000053-028 10-32 Female Threads 50 psid/.065" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FFKM 8 VDC
910-000053-031 10-32 Female Threads 50 psid/.065" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FFKM 11.5 VDC
910-000053-032 10-32 Female Threads 50 psid/.065" 10-32 Female Thread Body PC Board Mount Brass/FFKM 11.5 VDC
910-000053-034 10-32 Female Threads 50 psid/.065" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FFKM 13.5 VDC
910-000053-038 10-32 Female Threads 50 psid/.065" 10-32 Female Thread Body PC Board Mount Brass/FFKM 20 VDC
910-000053-040 10-32 Female Threads 50 psid/.065" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FFKM 29 VDC
910-000044-059 Square Body(Manifold and Barb) 150 psid/.030" Manifold Mount w/ Screens PC Board Mount Brass/FKM 41 VDC
910-000052-019 10-32 Female Thread Body 100 psid/.050" 10-32 Female Thread Body 18" Wire Leads Brass/FKM 41 VDC
910-000044-044 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.030" Manifold Mount w/ Screens Quick Spade Brass/FKM 20 VDC
910-000303-051 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.010" Manifold Mount w/ Screens 4.5" (114mm) wire leads with Molex Connector 43025-0200 Brass/FKM 20 VDC
910-000303-053 Manifold Mount 150 psid/.010" Manifold Mount 8" (203mm) Wire Leads with Hirose Connector DF3-2S-2C Aluminum/FKM 5.5 Vdc
910-000303-055 Manifold Mount w/ Screens 150 psid/.030" Manifold Mount w/ Screens 3.5" (88.9mm) wire leads with Molex connector 43025-0200 Brass/FKM 20 VDC
910-000331-001 Manifold Mount 150 psid/.010" Manifold Mount 4" (50.8mm) wire leads with Molex Connector 43025-0200 Brass/FKM 20 VDC
910-000332-001 Manifold Mount 150 psid/.030" Manifold Mount 3.5" (88.9mm) wire leads with Molex connector 43025-0200 Brass/FKM 20 VDC

687611
687821