"웰 서비스 패킹 세트 또는 vee-ring 어셈블리는 로드 글랜드에 사용되며, 양변위 펌프 적용 분야(플런저 펌프라고도 함)에서 펌프를 통해 유체를 강제로 흐르게 하는 확장 로드를 씰링합니다. 시스템 압력을 유지하려면 연장 로드를 씰링하는 것이 중요합니다. 압력 유지 외에도 웰 서비스 패킹은 펌프의 유압 유체와 펌핑 매체를 분리하여 유지해야 합니다. Parker의 웰 서비스 패킹은 탁월한 씰링을 제공하기 위해 우수한 품질과 기술로 제조됩니다.
당사는 헤더 링, 압력 링 및 암 어댑터뿐만 아니라 맞춤형 가공 랜턴 링 및 스페이서와 같은 완전한 패킹 어셈블리를 설계하고 생산합니다. 석유 및 가스 회사가 직면한 과제 중 하나는 씰링해야 할 가장 파괴적인 매체 가운데 해당하는 진흙을 시추하거나 및 유체를 파쇄하며 작업하는 것입니다.
Parker의 독점적인 Resilon® 폴리우레탄 소재는 내마모성이 우수하고 시장에서 가장 높은 작동 온도를 제공하는 폴리우레탄으로, 연마제 및 부식성 유체 씰링 시 제기되는 문제를 해결해 줍니다. Parker의 웰 서비스 패킹 구성 요소는 Resilon 폴리우레탄 외에도 특정 웰 상황, 작동 매개 변수 및 파단 유체에 적합한 다양한 탄성 소재 및 고성능 수지로 제공됩니다.
제공되는 제품 소재는 다음과 같습니다.
• 나이트릴
• HSN/HNBR
• 아라미드 직물/HNBR 합성물
• 네오프렌
• 플루오르 탄성체
• 물 및 물-글리콜 저항성(Resilon 4301)과 보다 긴 마모성(Resilon 4312)을 위한 폴리우레탄 제형
• 충진된 PTFE 혼합물
• UltraCOMP™ PEEK 표준 및 맞춤형 설계
당사의 압력 링, 헤더 링 및 암 어댑터는 현재의 플런저 펌프 크기와 설계를 개선하도록 설계되었거나, 고객의 고유한 설계에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있습니다.
적용 분야:
연마성 시추 유체 및 슬러리 웰 서비스 펌프 양변위 파쇄 펌프"