와이퍼 Prädifa A5 시리즈 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

내경 (mm)

외경 (mm)

엘레먼트 높이 (mm)

홈 폭

최저 작동 온도 (C)

최대 작동 온도 (C)

밀폐재 재료

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
와이퍼 Prädifa A5 시리즈 와이퍼 Prädifa A5 시리즈

와이퍼 Prädifa A5 시리즈

와이퍼, 단동, 표준. ISO 6195, Type A

기술 사양

  • 열적 활용 유형: Standard Moderate Temperature (-35 to 100°C), High Temperature (< 205°C), Expanded Low and High Temperature (< -35 to 140°C)
  • 매체: Hydraulic
  • 중합체 재료 옵션: Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM), Nitrile Butadiene Rubber (NBR, XNBR), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Thermoplastic Copolyester Elastomer (TPC, TPE), Thermoplastic Polyurethane (TPU, Resilon®, Ultrathan®)
  • 최대 작동 압력: 0 bar
  • 최저 작동 온도: -50 to -10 °C
  • 최고 작동 온도: 80 to 200 °C
  • 최대 표면 속도: 2 m/sec
  • 측정 단위: Length: mm
  • 완충 장치: No

전체 제품 설명

"A5 와이퍼 링은 스코어링을 막고 가이딩 부품을 보호하며 씰의 사용 수명을 늘리는 특수 설계를 통해 먼지, 오염물, 모래 및 파편이 침투하는 것을 방지합니다. 오버사이즈 외경을 통해 그루브에 간접성 장착(Interface Fit)이 가능하므로 와이퍼의 고정용 씰 장착을 통해 이물질 및 습기가 유입되지 않습니다. A5 와이퍼는 Ultrathan® 및 고무 화합물로 이용 가능합니다. Ultrathan® 버전은 매우 높은 내마모성을 갖추고 있습니다.

• 뛰어난 내마모성
• 적합한 화합물을 선택하는 경우 고온 저항성 갖춤
• 적합한 화합물 소재를 선택하는 경우 뛰어난 매체 저항성
• 화학처리 산업의 특수 요건에 적합한 화합물
• 식품 가공 산업의 특수 요건에 적합한 화합물
• DIN ISO 6195, Type E에 따른 크기
• 제품의 기하학적 구조로 인해 오염 물질이 실린더의 전면에 쌓이지 않음
• 밀폐 및 언더 커트 하우징에 설치

적용 분야 범위:
A5 와이퍼 링은 유압 및 공압 작동 실린더, 플런저 및 로드 가이드에서 축 방향으로 작동하는 로드를 위해 개발되었습니다.
A5 와이퍼는 다음의 화합물로 제공 가능합니다. N3587 - 산업 적용 분야 P5004 - 고강도 V3839 - 저온 P5000 - FDA 승인 P5000 - 생분해성 유체"

관련 문서

×
제품 내경 (mm) 외경 (mm) 엘레먼트 높이 (mm) 홈 폭 최저 작동 온도 (C) 최대 작동 온도 (C) 밀폐재 재료
A5A015N3587 100 108 5.3 7 -25 100 N3587
A5A018N3587 100 112 6.1 12 -25 100 N3587
A5A020N3587 105 120 6.1 12 -25 100 N3587
A5B020N3587 110 118 5.3 7 -25 100 N3587
A5B022N3587 110 122 6.1 12 -25 100 N3587
A5B026N3587 112 120 5.3 7 -25 100 N3587
A5C060N3587 125 133 5.3 7 -25 100 N3587
A5C070N3587 125 137 6.1 12 -25 100 N3587
A5C080N3587 125 140 10.1 16 -25 100 N3587
A5D010N3587 130 142 6.1 12 -25 100 N3587
A5E025N3587 140 148 5.3 7 -25 100 N3587
A5E027N3587 140 152 6.1 12 -25 100 N3587
A5E030N3587 140 155 10.1 16 -25 100 N3587
A5E050N3587 145 153 5.3 7 -25 100 N3587
A5F030N3587 150 165 10.1 16 -25 100 N3587
A5G020N3587 160 168 5.3 7 -25 100 N3587
A5G024N3587 160 172 6.1 12 -25 100 N3587
A5G030N3587 160 175 10.1 16 -25 100 N3587
A5G062N3587 165 173 5.3 7 -25 100 N3587
A5H008N3587 170 182 6.1 12 -25 100 N3587
A5H050N3587 175 183 5.3 7 -25 100 N3587
A5J008N3587 180 200 10.2 18 -25 100 N3587
A5J033N3587 185 193 5.3 7 -25 100 N3587
A5K008N3587 190 198 5.3 7 -25 100 N3587
A5K050N3587 195 210 10.1 16 -25 100 N3587
A5L025N3587 200 220 10.2 18 -25 100 N3587
A5L075N3587 210 225 10.1 16 -25 100 N3587
A5M040N3587 220 240 10.2 18 -25 100 N3587
A5M050N3587 230 250 10.2 18 -25 100 N3587
A5N005N3587 240 260 10.2 18 -25 100 N3587
A5N013N3587 250 270 10.2 18 -25 100 N3587
A5Q608N3587 360 380 10.2 18 -25 100 N3587
A50205N3587 5 8 2.3 3 -25 100 N3587
A52010N3587 20 28 5.3 7 -25 100 N3587
A52014N3587 22 30 5.3 7 -25 100 N3587
A52020N3587 25 33 5.3 7 -25 100 N3587
A52035N3587 28 36 5.3 7 -25 100 N3587
A53002N3587 30 38 5.3 7 -25 100 N3587
A53007N3587 32 40 5.3 7 -25 100 N3587
A53015N3587 35 43 5.3 7 -25 100 N3587
A53020N3587 36 44 5.3 7 -25 100 N3587
A54002N3587 40 48 5.3 7 -25 100 N3587
A54015N3587 42 50 5.3 7 -25 100 N3587
A54030N3587 45 53 5.3 7 -25 100 N3587
A54033N3587 45 55 5.3 7 -25 100 N3587
A55002N3587 50 60 5.3 7 -25 100 N3587
A55013N3587 50 58 5.3 7 -25 100 N3587
A55015N3587 55 63 5.3 7 -25 100 N3587
A55017N3587 55 65 5.3 7 -25 100 N3587
A55022N3587 56 66 5.3 7 -25 100 N3587
A56005N3587 60 70 5.3 7 -25 100 N3587
A56010N3587 63 73 5.3 7 -25 100 N3587
A56015N3587 65 73 5.3 7 -25 100 N3587
A56020N3587 65 75 5.3 7 -25 100 N3587
A56068N3587 60 68 5.3 7 -25 100 N3587
A57015N3587 70 78 5.3 7 -25 100 N3587
A57020N3587 70 80 5.3 7 -25 100 N3587
A57023N3587 70 82 6.1 12 -25 100 N3587
A57088N3587 75 83 5.3 7 -25 100 N3587
A57092N3587 75 87 6.1 12 -25 100 N3587
A58004N3587 80 88 5.3 7 -25 100 N3587
A58008N3587 80 92 6.1 12 -25 100 N3587
A58060N3587 85 93 5.3 7 -25 100 N3587
A58070N3587 85 97 6.1 12 -25 100 N3587
A59002N3587 90 98 5.3 7 -25 100 N3587
A59004N3587 90 102 6.1 12 -25 100 N3587
A59015N3587 95 103 5.3 7 -25 100 N3587
A5A018V3664 100 112 6.1 12 -20 200 V3664
A5C080V3664 125 140 10.1 16 -20 200 V3664
A5D010V3664 130 142 6.1 12 -20 200 V3664
A5E030V3664 140 155 10.1 16 -20 200 V3664
A5G030V3664 160 175 10.1 16 -20 200 V3664
A5M040V3664 220 240 10.2 18 -20 200 V3664
A52010V3664 20 28 5.3 7 -20 200 V3664
A52014V3664 22 30 5.3 7 -20 200 V3664
A52020V3664 25 33 5.3 7 -20 200 V3664
A53020V3664 36 44 5.3 7 -20 200 V3664
A54015V3664 42 50 5.3 7 -20 200 V3664
A55002V3664 50 60 5.3 7 -20 200 V3664
A55013V3664 50 58 5.3 7 -20 200 V3664
A55022V3664 56 66 5.3 7 -20 200 V3664
A57088V3664 75 83 5.3 7 -20 200 V3664
A59004V3664 90 102 6.1 12 -20 200 V3664
A51315V3681 16 22.2 2.8 4 -20 200 V3681
A51110W5032 12 20 5 8 -40 100 W5032
A51417P5001 14.15 17.1 0 2.6 -35 100 P5001
A5A022P5004 100 115 9.5 14 -30 80 P5004
A5A042P5004 101.6 114.6 6.1 9.5 -30 80 P5004
A5B012P5004 110 125 9.5 14 -30 80 P5004
A5B083P5004 114.3 127 6.1 9.5 -30 80 P5004
A5C016P5004 120 140 9.5 14.5 -30 80 P5004
A5C134P5004 125 140 9.5 14 -30 80 P5004
A5D089P5004 139.7 158.7 9.5 14.5 -30 80 P5004
A5E010P5004 140 155 9.5 14 -30 80 P5004
A5G018P5004 160 175 9.5 14 -30 80 P5004
A5G030P5004 160 175 10 16 -30 80 P5004
A5H088P5004 177.8 196.9 9.5 14.5 -30 80 P5004
A5J095P5004 180 195 9.5 14 -30 80 P5004
A5L042P5004 203.2 222.3 6.1 9.5 -30 80 P5004
A5Q037P5004 320 340 12.7 18 -30 80 P5004
A51012P5004 10 18 5 8 -30 80 P5004
A51317P5004 16 24 5 8 -30 80 P5004
A51494P5004 19.1 28.6 4.8 7.1 -30 80 P5004
A51826P5004 18 26 5 8 -30 80 P5004
A52011P5004 20 28 5 8 -30 80 P5004
A52094P5004 22.2 31.8 4.8 7.1 -30 80 P5004
A52206P5004 25 35 5 7.5 -30 80 P5004
A52228P5004 25.4 34.9 4.8 7.1 -30 80 P5004
A52387P5004 28 36 5 8 -30 80 P5004
A52533P5004 25 33 5 8 -30 80 P5004
A53040P5004 30 40 5 8 -30 80 P5004
A53208P5004 35 43 4 6 -30 80 P5004
A53240P5004 32 40 5 8 -30 80 P5004
A53327P5004 38.1 47.6 4.8 7.1 -30 80 P5004
A54074P5004 42 50 4 6 -30 80 P5004
A54177P5004 44.5 54 4.8 7.1 -30 80 P5004
A54197P5004 45 53 5 8 -30 80 P5004
A55004P5004 50 60 5 8 -30 80 P5004
A55014P5004 50 58 4 6 -30 80 P5004
A55027P5004 50.8 63.5 6.4 10 -30 80 P5004
A55058P5004 50 58 5 8 -30 80 P5004
A55229P5004 56 66 6.4 10 -30 80 P5004
A56004P5004 60 68 4 6 -30 80 P5004
A56010P5004 63 73 0 7 -30 80 P5004
A56022P5004 60 70 3 4.5 -30 80 P5004
A56033P5004 60 70 5 7.5 -30 80 P5004
A56159P5004 63.5 76.2 6.4 10 -30 80 P5004
A57031P5004 70 80 6.4 10 -30 80 P5004
A58007P5004 80 90 6.4 10 -30 80 P5004
A58136P5004 85 93 4 6 -30 80 P5004
A58197P5004 88.9 101.6 6.4 10 -30 80 P5004
A59008P5004 90 102 7 10.5 -30 80 P5004

687611
687424