Wiper seal Prädifa series AF, Ultrathan® | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

내경 (mm)

외경 (mm)

엘레먼트 높이 (mm)

홈 폭

최저 작동 온도 (C)

최대 작동 온도 (C)

밀폐재 재료

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
Wiper seal Prädifa series AF, Ultrathan®

Wiper seal Prädifa series AF, Ultrathan®

와이퍼, 단일작동, 금속 케이스. ISO 6195, Type B.

기술 사양

  • 열적 활용 유형: Low Temperature (< -35 C) °C, Standard moderate Temperature (-35 C to 100 C) °C
  • 매체: 유압
  • 중합체 재료 옵션: TPU (Polyurethane)
  • 최대 작동 압력: 0 bar
  • 최저 작동 온도: -45 to -20 °C
  • 최고 작동 온도: 85 to 105 °C
  • 최대 표면 속도: 2 m/sec
  • 측정 단위: Length: mm
  • 완충 장치: No

전체 제품 설명

AF Ultrathan® 와이퍼 링은 먼지, 흙, 모래, 및 금속 부스러기가 유압실린더에 유입되는 것을 방지해줍니다. 이 제품은 슬라이딩 부품에 유입된 외부의 오염물질로 인한 흠집의 위험을 감소시켜줍니다. 와이퍼 립이 특수하게 설계되어, 우수한 와이퍼의 효과를 보장합니다. 검증된 PU-복합재질 P5008은 내마모성이 높고, 영구변형이 작으며, 외부의 기계적 충격에 견고합니다. 씰 하우징 외경의 금속 스캔으로 압입하는 방법으로, 축 방향으로 개방된 설치 하우징 내의 정확한 위치에 와이퍼를 설치할 수 있습니다. 실린더 헤드를 갖춘 와이퍼 립의 세정 말단 장치로 인해서, 립이 외부로부터의 손상에 대해서 높은 수준으로 보호됩니다. AF 제품은 공학적 관점에서 적절한 씰링 말단 장치를 제공하며, 가장 혹독한 현장 조건에서 검증된 당사의 로드 씰 B3 및 BU와 함께, 씰링 시스템을 구성합니다.

• 가장 혹독한 사용조건을 위한, 견고한 씰 특성.
• 우수한 내마모성.
• 완전 자동화 설치에 적합.
• DIN ISO 6195, Type B에 따른 치수.
• 단순한 하우징 구성.

적용 범위:
유압 실린더 및 밸브

와이퍼 Praedifa 시리즈 AF 제품은 다음 복합재질로 제공됩니다:
Z5071 – 중량작업

관련 문서

×
제품 내경 (mm) 외경 (mm) 엘레먼트 높이 (mm) 홈 폭 최저 작동 온도 (C) 최대 작동 온도 (C) 밀폐재 재료
AFA016Z5071 100 115 7 7 -35 100 P5008
AFA024Z5071 101.6 114 8 8 -35 100 P5008
AFB009Z5071 110 126 9 9 -35 100 P5008
AFB011Z5071 110 130 10 10 -35 100 P5008
AFB025Z5071 110 125 9 9 -35 100 P5008
AFC024Z5071 120 140 10 10 -35 100 P5008
AF3040Z5071 30 40 6 6 -35 100 P5008
AF3506Z5071 35 45 6 6 -35 100 P5008
AF3648Z5071 36 48 6 6 -35 100 P5008
AF4052Z5071 40 52 6 6 -35 100 P5008
AF4560Z5071 45 60 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF5064Z5071 50 65 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF5656Z5071 56 70 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF6005Z5071 60 70 7 7 -35 100 P5008
AF6008Z5071 60 74 8 8 -35 100 P5008
AF6028Z5071 60 75 5 5 -35 100 P5008
AF6375Z5071 63 73 7 7 -35 100 P5008
AF6378Z5071 63 78 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF6505Z5071 65 79 8 8 -35 100 P5008
AF6509Z5071 65 80 5 5 -35 100 P5008
AF7005Z5071 70 80 7 7 -35 100 P5008
AF7016Z5071 70 84 8 8 -35 100 P5008
AF7016Z5107 70 84 8 8 -35 100 P5030
AF7085Z5071 70 85 7.5 7.5 -35 100 P5008
AF7110Z5071 71 86 5 5 -35 100 P5008
AF7590Z5071 75 90 5 5 -35 100 P5008
AF8005Z5071 80 95 5 5 -35 100 P5008
AF8013Z5071 80 94 8 8 -35 100 P5008
AF8509Z5071 85 99 8 8 -35 100 P5008
AF9020Z5071 90 100 7 7 -35 100 P5008
AF9030Z5071 90 105 6 6 -35 100 P5008
AF9033Z5071 90 104 8 8 -35 100 P5008
AF9037Z5071 90 110 10 10 -35 100 P5008
AF9037Z5107 90 110 10 10 -35 100 P5030
AF9505Z5071 95 109 8 8 -35 100 P5008
AF063FZ5071 63.0 75 7 7 -35 100 P5008

687611
687424