X-링 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
X-링

X-링

Parker의 X-링은 기존의 O-링 홈을 위한 간단한 대체상품입니다. X-링은 방사상 및 축 방식에 모두 사용할 수 있으며, 많은 분야와 상황에 다용도로 사용할 수 있습니다.

기술 사양

  • 중합체 재료 옵션: Acrylonitrile-Butadiene Nitrile (NBR, XNBR), Polychloroprene Rubber (Neoprene, CR), Ethylene Acrylate (AEM), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM), Fluorocarbon (FKM, FPM), Fluorosilicone (FVMQ), Hydrogenated Nitrile (HNBR, HSN), Perflouroelastomer (FFKM), Polyacrylate (ACM), Silicone (VMQ, PVMQ), Tetrafluoroethylene-Propylene (TFE/P), Aflas® (FEPM), Polychloroprene Rubber (CR, Neoprene), Ethylene Acrylate Rubber (AEM), Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM), Fluorocarbon Rubber (FKM, FPM), Fluorosilicone Rubber (FVMQ), Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber (HNBR, HSN), Perfluoroelastomer (FFKM, ULTRA®, Parofluor®), Polyacrylate Rubber (ACM), Silicone Rubber (VMQ, PVMQ), Tetrafluoroethylene Propylene Rubber (FEPM, TFE/P, Aflas®)
  • 열적 활용 유형: Low and high temperature (<-30C, >121C) °C
  • 유체 유형용: Ultra Broad Range
  • 업종: General
  • 응용 분야: Various
  • 경도계: 45 to 90 Shore A

전체 제품 설명

X-링은 다양한 곳에 사용될 수 있습니다. 이 제품은 래디얼 및 축 방식의 기존 O-링 홈에 맞도록 설계되어있습니다. 설치 과정에서 다른 씰 설계에 비해서 폐쇄력(closure force)이 작고 요동(rolling)의 문제가 적습니다. Parker ESD는 표준 사이즈를 다양한 재질과 경도로 가공하여 제공하여, 고가의 교체비용을 줄여줍니다.

관련 문서

×
제품

687611
687519