X-밸브 - 미니어쳐 공압 솔레노이드 밸브 | Product Series

필터 기준:

    선택한 필터 없음

지금 Parker 계정을 만들어 보십시오!

계정을 만들면 구매 선호사항에서 애플리케이션 액세스에 이르는 모든 Parker 관련 정보를 관리할 수 있습니다.


LOADING IMAGES
X-밸브 - 미니어쳐 공압 솔레노이드 밸브

X-밸브 - 미니어쳐 공압 솔레노이드 밸브

제한된 공간과 가용전력을 갖춘 휴대용 애플리케이션 및 초경량의 솔루션을 제공하는 소형 8mm PBT 플라스틱 밸브입니다.

기술 사양

  • 유량: Up to 11.0 SLPM
  • 최대 유량: 11 SLPM
  • 최대 작동 압력: 100 psi, 6.9 bar
  • 오리피스 크기: 0.020, 0.030, 0.045 inch, 0.5, 0.030, 1.14 mm
  • 최고 작동 온도: 122 °F, 50 °C
  • 최저 작동 온도: 32 °F, 0 °C
  • 기능: 2/3 Way NC, 2/3 Way NO, 3 Way Distributor
  • 수명당 주기 횟수: 25 Million
  • 작동 유형: Solenoid
  • 작동 유형: Electronic
  • 제어 방법: Current or Voltage
  • 소비 전력: 0.5, 1.0 Watt
  • 입력 전압: 3, 5, 12, 24 VDC
  • 전기 연결: Short Pins, Long Pins
  • 바디 재료: PBT (Polybutylene terephthalate)
  • 밀폐재 재료: FKM, EPDM, Silicone
  • 길이: 0.92 inch, 23.4 mm
  • 폭: 0.31 inch, 7.9 mm
  • 높이: 0.48 inch, 12.2 mm
  • 중량: 0.16 oz, 4.5 g
  • 반응 시간: < 20 ms max cycling, < 50 ms max cycling (EPDM model)
  • 누설률: < 0.0116 sccm
  • 포트 연결: Barbs for 1/16", 1.5 mm I.D. Tubing (1/32" Wall Max)
  • 장착 유형: Manifold Mount (Gasket Required)
  • 연결 유형: Retention Pin or Mounting screw
  • 연결 크기: 22 AWG (Pin); 0-80 x 1/2" Binding Head, Philips screw
  • 유체 유형용: Gases
  • 산업용: Portable Equipment, Blood Pressure Monitoring, Wound Therapy, Air and Oxygen Delivery, Sensor Zeroing
  • 구성: N/A

전체 제품 설명

X-Valve®는 너비가 8mm에 불과한 미니어쳐 공압 솔레노이드 밸브입니다
X-Valve®는 소형, 경량, 저전력의 특성은 휴대용 어플리케이션과 공간 및 가용전력이 제한적인 어플리케이션에 이상적인 솔루션입니다. 바디구조는 매니폴드 또는 바브튜브 공압 커넥션에 적합하며, 2-way 및 3-way 상시닫힘 (Normally Closed)으로 범용 구성이 가능합니다.

특징
• 다이렉트 PC 및 좌우대칭 마운팅으로 컴팩트하고 효율적인 시스템 설계 가능
• 다양한 어플리케이션을 충족 시키는 광범위한 압력옵션 (6, 30 및 100 psi)
• 휴대용 어플리케이션에 이상적인 경량 밸브구조
• 지속적 사용가능한 저전력 모델 (0.5W)
• RoHS 준수

어플리케이션:
• 휴대용 장비
• 혈압 모니터링
• 상처치료
• 에어 및 산소 공급
• 센서 제로잉

관련 문서

×
제품

687611
687821