Automatic Expansion Valves- Parker A Series | #040305-03


LOADING IMAGES
040305-03
Click to View CAD Model

Automatic Expansion Valves- Parker A Series | #040305-03

A7-AA AXV 1/4" X 3/8" ODF


Especificaciones técnicas

  • Orificio: AA
  • Conexión de salida: 3/8" ODF
  • Opción de la válvula: N/A
  • Conexión de entrada: 1/4" ODF
  • Tipo: A7
  • Tipo de refrigerante: R-134A, R-22, R-404A
  • Tipo de tamiz: Without Strainer

Información del artículo

The Parker A Series automatic expansion valves (AXV) regulate downstream pressure in a refrigeration system. They all feature a 0-90 psig adjustment range.

Markets:

• Air Conditioning
• Refrigeration – Food Retail
• Transportation
• Industrial – Food Storage units

Features and Benefits:

• 0-90 psig adjustment range
• Bypass bleeds available
• Construction: Brass, copper, and stainless steel
• Maximum operating pressure of 500 psig high side, 225 psig low side

Applications:

• Ice Cream/Slush Machines (A1, A2, A3, A4, AS, A7, AT)
• Hot Gas Bypass (A1, A2, A3, A4, AS, A7, AT)
• Freeze Protection (A1, A2, A3, A4, AS, A7, AT)
• Refrigerant Reclaim (A1, A2, A3, A4, AS, A7, AT)
• PTAC/PTHP (AT, A7)
• High Cycle (AT, A7)
• Ice Machines (A1, A2, A3, A4, AS)

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos



Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin de México S.A. de C.V.

Fluid Connectors Division

Antiguo Camino a San Lorenzo 338

Zona Industrial Toluca

Toluca

Edo Mex

Mexico

50010

Teléfono

722 275 42 00

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687848
687382