Tuberías de poliuretano antichispas (PU) | #1100U08K02


LOADING IMAGES
1100U08K02

Tuberías de poliuretano antichispas (PU) | #1100U08K02 OBSOLETE

This product is no longer available - please contact us for further assistance.


Especificaciones técnicas

  • Diámetro exterior de los tubos (mm): 8
  • Material de las tuberías: PUER - UL94
  • Color: GREEN
  • Longitud (m): 100
  • D.I. del tubo (mm): 5, 5
  • Presión de trabajo máxima: 14 barg
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 70 °C
  • Rango de presión de vacío: 755 mm-Hg
  • Peso: 3,030 kg/package
  • Número de tubos: 1
  • Aplicación: Maquinaria industrial, aire comprimido, robótica, restricciones mecánicas, refrigeración, soldadura, cableado, Compressed Air, Robotics, Mechanical Constraints, Cooling, Welding, Cabling
  • Medio: Fluidos industriales, aire comprimido, refrigerantes, Air (Compressed Air), Coolants
  • Cumplimiento con especificaciones: UL94 V-0 (resistencia al fuego), Directiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, Reglamento: 1907/2006 (REACH), RoHS 2002/95/EC, 2011/65/EC, REACH 1907/2006

Información del artículo

Esta gama, que combina una excelente resistencia a las chispas con una flexibilidad excepcional, es perfecta para aplicaciones de soldadura. Existen dos tipos de poliuretano disponibles, éter con vaina de PVC o éter de una sola capa, que permiten una instalación rápida mediante los racores a presión de Parker Legris.

Características/beneficios:

- PU con vaina de PVC

• Alta resistencia al retorcimiento y a la abrasión
• Funda no adhesiva que facilita la eliminación de la vaina
• Marca de dirección de fluidos
• Vaina autoextinguible, que protege el interior de la tubería
• Sin silicona

- PU de una sola capa

• Radio de curvatura mínimo para un ahorro de espacio máximo
• Flexibilidad significativa para lograr unos ciclos más rápidos
• Buena resistencia química
• Marca de dirección de flujo
• Material ignífugo
• Sin silicona

Mercados:

• Otras aplicaciones de fabricación
• Automatización de fábricas
• Máquinas herramienta
• Refinado y procesamiento de metales primarios

Aplicaciones:

• Adecuado para aplicaciones con restricciones mecánicas
• Refrigeración
• Robots de soldadura

Tecnologías:

• Tuberías de PU
• Tuberías de poliuretano
• Vaina de PVC
• Tuberías industriales

Características técnicas:

• Fluidos: Fluidos industriales, aire comprimido, refrigerantes
• Materiales: Éter de poliuretano con vaina de PVC, éter de poliuretano de una sola capa
• Presión: De vacío a 14 bar
• Temperatura: De -20 °C a +70 °C

Normativas:

• UL94 V-0 (resistencia al fuego)
• Directiva: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE
• Reglamento: 1907/2006 (REACH)

Tipos de producto:

• Tuberías de éter de poliuretano con vaina antichispas
• Tuberías de éter de poliuretano con vaina antichispas de una sola capa

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin de México S.A. de C.V.

Fluid Connectors Division

Antiguo Camino a San Lorenzo 338

Zona Industrial Toluca

Toluca

Edo Mex

Mexico

50010

Teléfono

722 275 42 00

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687848
A43098