Ultra-high pressure water jetting hose -2648N | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Presión máxima de trabajo (Mpa)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Ultra-high pressure water jetting hose -2648N

Ultra-high pressure water jetting hose -2648N

Parker High Pressure 2648N Hoses are developed for High and Ultra High Pressure applications, combining excellent handling and long service life with superior safety standards. For working pressure up to 160 MPa.

Especificaciones técnicas

  • Industria: General Industrial, Marine, Off-road Machinery
  • Material del tubo interno de la manguera: Polyamide (PA)
  • Marca: Parker
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 158 °F, 70 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -10 °C, 14 °F
  • Tipo de productos: Hydraulic Hose, Transfer Hose, Water Blast Hose
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Material de la cubierta: Polyamide (PA)
  • Factor de diseño: 2.5:1
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Materiales de fabricación: Thermoplastic
  • Cumplimiento con especificaciones: DIN 1829-2
  • Conector compatible: JX Series
  • Peso: 2.28 to 3.10 kg/m, 1.53 to 2.08 lb/ft
  • Diámetro interior: 3/4 to 1 inch, 19.8 to 25.0 mm
  • Presión de trabajo máxima: 1500 to 1600 bar, 150.0 to 160.0 MPa, 21750 to 23200 psi
  • Aplicación: Compression Forming (Hydroforming), Industrial Cleaning
  • Material del refuerzo de la manguera: 6 Spirals of Maximum Tensile Steel Wire
  • Radio de curvatura mínimo: 11.811 to 15.748 inch, 300 to 400 mm
  • Diámetro exterior: 1.327 to 1.606 inch, 33.7 to 40.8 mm

Descripción completa del producto

Parker Polyflex High Pressure 2648N Hoses are developed for High and Ultra High Pressure applications. The excellent handling increases operator efficiency and long service life reduces costly down times. Superior safety standards are applied for the benefit of the operator.

Markets:
• Industrial cleaning
• Shipbuilding industries
• Construciton industries

Features/Benefits:
• Compact design hereby handling and space improvements
• Compliant with DIN EN 1829-2 thus legal backup and approved safety hazard control
• Excellent operator safety as a result of highest quality standards which are met
• Design factor : 2.5:1

Applications:
• Industrial cleaning
• Compression forming (hydroforming)
• For working pressure up to 160 MPa (23.200 psi)

Technical Specifications:
• Core tube: Polyamide
• Pressure reinforcement: Six spiral layers of maximum tensile steel wire
• Cover: Polyamide
• Standard colour: blue
• Temperature range: -10°C up to +70°C

Documentos relacionados

×
Productos Presión máxima de trabajo (Mpa)
2648N-12V32 160
2648N-16V32 150
2648N-12V32/12-TJ 160

687848
687513