OBSOLETE: Standalone Servo Drive/Controller - 638 Series [638A06] : 6A / 1-3*230VAC (3.5kVA) | México

OBSOLETE: Standalone Servo Drive/Controller - 638 Series [638A06] : 6A / 1-3*230VAC (3.5kVA) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

OBSOLETE: Standalone Servo Drive/Controller - 638 Series [638A06] : 6A / 1-3*230VAC (3.5kVA)

OBSOLETE: Standalone Servo Drive/Controller - 638 Series [638A06] : 6A / 1-3*230VAC (3.5kVA) OBSOLETE

Nota: Este producto ya no está disponible - por favor refiérase a la sección "Productos Recomendados" de esta página para productos alternativos, o póngase en contacto con nosotros para más ayuda.

Especificaciones técnicas

  • Marca: Parker
  • Tipo de productos: Servo Drive
  • Tipo de eje de accionamiento: Single Axis Technology
  • Serie del producto: 638
  • Voltaje de entrada: 1*230 VAC, 3*230 VAC
  • Corriente continua de salida nominal: 6 A
  • Tipo de motor compatible: Brushless Servo, Direct Drive Servo
  • Dispositivo de retroalimentación compatible: Resolver, Incremental Encoder, EnDat Absolute Encoder, Hiperface Absolute Encoder
  • Modos de control: Programmable Control - Proprietary Language, Electronic Gearing, Electronic CAM, Position Control (External Command), Velocity Control (External Command), Torque Control (External Command), Analog Command Input, Step/Direction Command Input
  • Interfaz de comunicación: RS232/RS485, CANopen, Profibus
  • Temperatura de funcionamiento: 0 to 40 °C, 32 to 104 °F
  • Cumplimiento con especificaciones: CE (EMC & LVD), UL Listed, cUL Listed, RoHS Compliance

Descripción completa del producto

638 series servo drives are suitable for all servo applications, from simple speed or current control to most complex positioning applications. The processor of 638 series servo drives gives a rapid response time to the control circuits of 105 μs. Numerous expansion slots allow 638 series servo drives to reach a high degree of versatility, opening access to a wide variety of fieldbus communication and feedback sensors options.

Markets:
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing

Features/Benefits:
• Integrated motion controller and embedded PLC functions
• Programmable electronic cam
• 3 configurable trajectory generators
• Hiperface and SSI encoder inputs options

Applications:
• Handling Machines
• Packaging Machines

Technical Specifications:
 Supply Voltage : 1*230 VAC (±10 %) / 3*230 VAC (±10 %), 50 - 60 Hz
 Continuous Current : 6 Arms
 Peak Current : 12 A
 Overload : 200 % for 5 secs

Input / Outputs (X10 Plug):
• 8 Digital inputs (24 V) including 2 interrupts
• 5 Digital outputs (24 V) including 3 opto-coupled (configurable) and 2 relays (1 configurable, 1 for drive ready)
• 2 Analog inputs (0 - 10 V, ±10 V)
• 2 Analog outputs (±10 V)

Configurable Feedback Interface (X30 plug):
• Resolver input (standard)
• Hiperface encoder input (option)
• Sine / Cosine encoder input (option)

Optional Flash Memory Chip (X300 - module):
• Storage of complete drive data (firmware, function code, parameters, applications program)

Configurable Multi-Function Interface (X40 plug):
• Incremental encoder input
• Incremental encoder output
• Stepper-motor input
• Absolute single or multi-turn SSI encoder input Communication
• Serial communication (COM1 Interface) RS232
• Application communication (COM2 Interface)
• RS232, RS422, RS485
• Profibus-DP
• CANopen DS402
• Inter axis communication (COM3 Interface) Parker System bus / RS485

I/O Extension:
• 5 Digital Inputs / 2 Digital Outputs (COM2 Interface)
• 14 Digital Inputs / 10 Digital Outputs (X200 Plug)
• 4 Digital Inputs / 4 Digital Outputs (X120 Plug)

Safety:
• STO: Safety torque off in accordance with EN13489-1 Category 3, Performance
Level d and EN1037 as standard (connector STO X11)
• Brake / PTC output (BR/TH X62 Plug)

Standards & Conformance:
• CE marked:
• EN61800-3 (EMC compliance) with integral filter
• EN50178 (Safety, low voltage)
• UL certification

Documentos relacionados

×
Productos

687848
A87859