6750-1500003 - Silicone Standard Wall High Temperature Coolant Hose, Series 6750 | México

Silicone Standard Wall High Temperature Coolant Hose, Series 6750 | #6750-1500003

6750-1500003

Silicone Standard Wall High Temperature Coolant Hose, Series 6750 | #6750-1500003

Silicone Standard Wall High Temperature Coolant Hose is designed for use in heater and radiator systems in heavy duty/high capacity vehicles and industrial equipment in applications to 350°F and 159 psi, Series 6750


Especificaciones técnicas

  • D.I. de la manguera (pulg): 1-1/2
  • Presión de rotura mínima (psi): 249
  • Material de la cubierta: Silicone
  • Medio: Coolants, Water
  • Cumplimiento con especificaciones: SAE J20R1, Class A
  • Diámetro interior: 1-1/2 inch, 38.1 mm
  • Aplicación: Engine, Silicone Coolant
  • Material del refuerzo de la manguera: Multiple Plies of High Temperature Textile
  • Tipo de paquete: Carton
  • Cantidad por caja: 1 x 3-ft Lengths
  • Diámetro exterior: 1.850 inch, 47 mm
  • Material del tubo interno de la manguera: Brick Red, Silicone
  • Color de la cubierta: Blue
  • Estructura de la cubierta: Glossy
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -65 °F, -54 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 350 °F, 176 °C
  • Peso: 1.49 lb/ft, 2.21 kg/m
  • Presión de rotura mínima: 249 psi, 17.2 bar
  • Radio de curvatura mínimo: n/a
  • Presión de trabajo máxima: 83 psi, 6 bar

Información del artículo

Parker's Series 6750 Silicone Standard Wall High Temperature Coolant/Heater Hose provides excellent service across a wide variety of coolants and multiple engine heater and radiator applications. The silicone construction resists chemicals, aging, cold leaks, cracking, delamination, heat, ozone and peeling to maximize performance. The hose is flexible for easy routing and installation, resists the elevated temperatures common to engine compartments and is available in convenient 3-ft standard lengths.

Markets:
• General Industrial
• Transportation

Features/Benefits:
• Tube: Red silicone for superior heat resistance to 350°F.
• Reinforcement: Multiple textile plies for strength and kink resistance.
• Cover: Blue silicone for superior temperature resistance and easy identification.

Applications:
- media
• Coolant
• Hot water
- usage
• Coolant transfer in heater and coolant circuits
• Agricultural equipment
• Buses
• Construction equipment
• Off-road equipment
• Trucks

Industry Standards:
• SAE J20R1 Class A

Safety/Technical:
• Design Factor: 3:1
• Nonconductive

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
CAT 4800, Industrial Hose
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin de México S.A. de C.V.

Fluid Connectors Division

Antiguo Camino a San Lorenzo 338

Zona Industrial Toluca

Toluca

Edo Mex

Mexico

50010

Teléfono

722 275 42 00

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687848
687583