Parker 2-Way Normally Closed, 2" NPT General Purpose Solenoid Valves | #7321GBN99N00N0C322C2


LOADING IMAGES
7321GBN99N00N0C322C2

Parker 2-Way Normally Closed, 2" NPT General Purpose Solenoid Valves | #7321GBN99N00N0C322C2

Parker 2-Way Normally Closed, 2" NPT Solenoid Valves provide pressures up to 230 PSI and flow factors of 38.6 CV's. They have brass bodies, multiple mounting positions and Class F or H and NEMA 4X, 7 or 9 coils for general purpose flow applications.


Especificaciones técnicas

  • Tipo de bobina: 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 4X
  • Tensión (V): 24 VDC
  • Presión diferencial máxima (psi): 230 psi (DC)
  • Energía (Vatios): 22 Watt (DC)
  • Serie del producto: 7000 Series
  • Tipo de válvula: 2-Way
  • Función: Normally Closed (NC)
  • Tamaño del puerto: 2 inch
  • Voltaje de entrada: 24.0 VDC
  • Material del cuerpo: Brass
  • Material de la junta: NBR
  • Tamaño del orificio 1: 1-9/16 inch
  • Coeficiente del caudal 1: 38.6 Cv
  • Consumo de energía: 22 W (DC)
  • Tipo de bobina: 1/2" NPT Conduit, 18" Leads, Class H, NEMA 4X
  • Diferencia de presiones máxima: 230 psi (DC)
  • Número de puertos: 2
  • Tipo de accionamiento: Pilot
  • Medio: General Purpose for Air, Liquids and Gases
  • Tipo de puerto: NPT
  • Tamaño del orificio 2: n/a
  • Coeficiente del caudal 2: n/a
  • Diferencia de presiones mínima: 5 psi
  • Temperatura mínima del fluido: 0 °F
  • Temperatura máxima del fluido: 185 °F
  • Cumplimiento con especificaciones de bobina: NEMA 4X

Información del artículo

Parker’s 2-Way Normally Closed 2" NPT Solenoid Valves are used in a wide variety of applications ideally suited for general purpose air, liquids and gases. These valves are available in brass construction. Coil options are available in 1/2" NPT Conduit and DIN Form A in Class F and H or NEMA 4X, 7 or 9 specification.

Markets:
• Commercial Equipment
• Food & Beverage
• Industrial Automation
• Oil & Gas
• Process Control
• Transportation

Features/ Benefits:
• High Quality Standards of Skinner® and Gold Ring™ Brand
• Modular Design
• Long Life
• Tight Shutoff

Applications:
• Instrumentation Equipment
• Analyzers and Diagnostic Equipment
• Medical and Dental Equipment
• Portable Welding Equipment
• Spraying Equipment
• Lubrication Equipment
• Beverage Dispensing & Vending machines
• Oil Burners
• Humidification and Misting Equipment
• Mobile Fuel Shut Off
• Textile and Dry Cleaning Equipment
• Commercial Dishwashers
• Commercial Laundry and Dryers
• Air Horns
• Pneumatic Fan Clutch
• Irrigation Equipment

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
Tube Seal
×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin de México S.A. de C.V.

Fluid Connectors Division

Antiguo Camino a San Lorenzo 338

Zona Industrial Toluca

Toluca

Edo Mex

Mexico

50010

Teléfono

722 275 42 00

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687848
821838