Medium Pressure Suction and Return Line Hoses - SAE 100R4 - 811S | #811S-40


LOADING IMAGES
811S-40

Medium Pressure Suction and Return Line Hoses - SAE 100R4 - 811S | #811S-40

No-Skive Suction and Return Line Hose with small bend radii and helical wire to prevent collapse under vacuum. Isobaric 1.0 Mpa for all sizes.


Especificaciones técnicas

  • D.I. de la manguera (mm): 63.5
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Marca: Parker
  • Cumplimiento con especificaciones: SAE 100R4
  • Conector compatible: IF Series
  • Diámetro interior: 2-1/2 inch, 63.5 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C (Water 85°C / Air 70°C), 212 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Tipo de productos: Suction Hose, Hydraulic Hose
  • Material del refuerzo de la manguera: Wire Helix, 2 Spirals of Fiber
  • Diámetro exterior: 2.953 inch, 75 mm
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Medio: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol), Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Lubricants (Oils), Petroleum Hydraulic Fluids (Petroleum & Water-Glycol Base), Water
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment, Off-road Machinery, Transportation
  • Aplicación: Suction & Return Line Applications
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Estilo de productos: No-Skive Suction and Return Line
  • Presión de trabajo máxima: 145 psi, 1 MPa, 10 bar
  • Rango de presión de vacío: 0.84 bar, 630.05 mm-Hg, 24.80 inch-Hg
  • Radio de curvatura mínimo: 240 mm, 9.449 inch
  • Factor de diseño: 4:1
  • Material de la cubierta: Synthetic Rubber Oil & Weather Resistant
  • Material del tubo interno de la manguera: Synthetic Rubber
  • Peso: 2.50 kg/m, 1.68 lb/ft

Información del artículo

Parker's Medium Pressure No-Skive Hose 811S has been designed with a very robust No-Skive construction and an Isobaric working pressure of 1.0 MPa . The helical wire reinforcement prevents collapse under vacuum and the small bend radii guarantees and excellent handling in tight environments. 811S is approved by DNV and ABS.

Markets:
• Industrial
• Wind Energy
• Natural Resources

Features/Benefits:
• The hose cover is made of an oil and weather resistant synthetic rubber for long service life even in tough environments.
• Small bend radii for excellent flexibility and ease of installation.
• Constant pressure of 1.0 MPa across all sizes.
• Resistance to low temperatures of -40 °C.

Applications:
• Suction and return line applications in all markets.
• The special fitting series for 811S is on request.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin de México S.A. de C.V.

Fluid Connectors Division

Antiguo Camino a San Lorenzo 338

Zona Industrial Toluca

Toluca

Edo Mex

Mexico

50010

Teléfono

722 275 42 00

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687848
687513