Motores variables de pistón axial - serie V12 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Motores variables de pistón axial - serie V12 Motores variables de pistón axial - serie V12 Motores variables de pistón axial - serie V12 Motores variables de pistón axial - serie V12

Motores variables de pistón axial - serie V12

Motores hidráulicos, serie V12 de Parker, con presiones de trabajo hasta 480 bar (7000 psi) y regímenes hasta 7900 rpm. V12 es un motor de diseño robusto para su uso en muchas apps de circuito abierto y de circuito cerrado. Tamaños de 60 a 80 cc.

Especificaciones técnicas

  • Desplazamiento: 3.7 to 4.9 inch3/rev
  • Presión de trabajo máxima: 420 to 480 bar
  • Presión mínima de trabajo: 6100 to 7000 psi
  • Velocidad operativa: 50 to 7900 RPM
  • Índice de caudal máximo: 246 - 344 L/min
  • Par nominal: 600 Nm
  • Potencia de salida: 170 to 205 kW
  • Peso: 28 to 33 kg, 62 to 73 lb

Descripción completa del producto

La serie V12 es un motor de desplazamiento variable de eje partido. Gracias a su excelente diseño, se ha creado específicamente para las aplicaciones móviles más exigentes, ya sea en circuito abierto o en circuito cerrado. Sin embargo, la V12 también se puede utilizar en una amplia variedad de aplicaciones distintas. Disponible en 2 tamaños en versiones ISO, SAE y de cartucho. El reducido tamaño de la envoltura permite una instalación limpia y rentable.

Las rigurosas pruebas de productos y el desarrollo continuo del producto ayudan a garantizar que el funcionamiento y la eficiencia de nuestras bombas hidráulicas sean óptimos en los entornos más exigentes.

Mercados:
• Móvil
• Recursos naturales
• Entidades gubernamentales

Características/beneficios:
• Desplazamiento de entre 60 cc y 80 cc
• Altas velocidades de funcionamiento gracias a sus pistones de bajo peso
• Amplia relación de desplazamiento (5:1)
• Amplia gama de controles para la mayoría de las aplicaciones
• Versiones ISO, SAE y de cartucho
• Alta eficiencia general en todo el rango de desplazamiento
• El diseño de 9 pistones ofrece un alto par de arranque y un funcionamiento suave
• Reducido tamaño del envolvente y elevada relación potencia-peso
• Bajos niveles de ruido gracias a un diseño muy compacto y robusto con un paso uniforme del fluido
• Larga vida útil y fiabilidad probada

Aplicaciones:
• Equipos de construcción
• Minería
• Petróleo y gas
• Defensa

Para obtener información técnica detallada sobre los motores V12, descargue nuestro último catálogo y los manuales de instalación en Servicio de asistencia al producto, o póngase en contacto con su distribuidor local de Parker para obtener ayuda.  

* Fabricado en Suecia

Documentos relacionados

×

687848
687925