Beer cold stabilization filter cartridge, BEVPOR BR | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Longitud

Configuración del tapón terminal

Material de la junta

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Beer cold stabilization filter cartridge, BEVPOR BR

Beer cold stabilization filter cartridge, BEVPOR BR

Parker's BEVPOR BR filters protect the unique characteristics of beer by removing yeast and other spoilage organisms to ensure microbial stability during cold stabilization.

Especificaciones técnicas

  • Marca: Parker
  • División: Bioscience and Water Filtration Division
  • Industria: Food and Beverage
  • Aplicación: Beer Stabilization
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Liquid Filter Elements
  • Serie del producto: BEVPOR BR
  • Estructura del filtro: Pleated
  • Material del filtro: Polyethersulphone (PES)
  • Para tipo de fluido: Beer
  • Materiales de fabricación: Filtration Membrane: Polyethersulphone<br/>Upstream Support: Polyester<br/>Downstream Support: Polyester<br/>Inner Support Core: Polypropylene<br/>Outer Protection Cage: Polypropylene<br/>End Caps: Nylon<br/>End Cap Insert: 316L Stainless Steel
  • Temperatura de funcionamiento: Continuous: 70°C (158°F)<br/>, Higher short-term temperatures during CIP
  • Cumplimiento con especificaciones: Current EC1935/2004 and 21 CFR Part 177 and current USP Plastics Class VI - 121 C
  • Estilo de productos: Cartridge
  • Longitud: 10 to 40 inch, 250 to 1000 mm
  • Valor de filtración (micras): 0.45 micron
  • Configuración del tapón terminal: Fin / 226 Bayonet<br/>Fin / 222<br/>Flat Top / 222<br/>Fin / 222 Bayonet
  • Material de la junta: Silicone<br/>EPDM

Descripción completa del producto

BEVPOR BR filters protect the unique characteristics of beer by removing yeast and other spoilage organisms to ensure microbial stability during cold stabilization.

The inert and highly asymmetric PES membrane provides validated microbial retention to typical spoilage organisms, whilst protecting the beer’s organoleptic qualities to preserve a fresh taste and a long shelf-life once packaged.

The incorporation of an active prefilter layer, combined with an increased filtration area provides high beer flow rates, greater resistance to blockage and maximized service lifetime.

BEVPOR BR filters have been designed to provide the optimum solution to beer stabilization by providing increased process control with maximized operational efficiency.

Features and benefits:

• Fully validated microorganism retention characteristics.

• Easily integrity tested in-situ

• Unique construction offers maximum lifetime to blockage and service life.

• Integrated prefiltration layer and high filtration area construction.

Documentos relacionados

×
Productos Longitud Configuración del tapón terminal Material de la junta
BBR-104-CAS 10" (250 mm) Fin / 226 Bayonet Silicone
BBR-204-CAS 20" (500 mm) Fin / 226 Bayonet Silicone
BBR-304-CAS 30" (750 mm) Fin / 226 Bayonet Silicone
BBR-404-CAS 40" (1000 mm) Fin / 226 Bayonet Silicone
BBR-104-CAE 10" (250 mm) Fin / 226 Bayonet EPDM
BBR-204-CAE 20" (500 mm) Fin / 226 Bayonet EPDM
BBR-304-CAE 30" (750 mm) Fin / 226 Bayonet EPDM
BBR-404-CAE 40" (1000 mm) Fin / 226 Bayonet EPDM

687848
679945