BLUE/WHITE Polyester Pads and Bulk Media | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo de filtro

Número de modelo

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
BLUE/WHITE Polyester Pads and Bulk Media

BLUE/WHITE Polyester Pads and Bulk Media

Blue/White Poly Pads are 1" thicknesses (1/2" avaialable in white only) and are commonly used in the pad and frame industry.

Especificaciones técnicas

  • Marca: ATI
  • División: HVAC Filtration Division
  • Industria: HVAC and Refrigeration
  • Aplicación: Air Filtration
  • Tecnología: Filtration
  • Tipo de productos: Pads, Rolls and Media Frames
  • Estilo de productos: Air Filter
  • Para tipo de fluido: Air
  • Notas: Contact factory for specifications and availability

Descripción completa del producto

Contact factory for detailed product information and availability

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
ATI All Products Brochure
×
Productos Tipo de filtro Número de modelo
CE00572 Blue\White Bulk Media Pad PAD BLUE\WHITE PR 24X36

687848
682632