Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Clamping element LE2 series that integrates a pressure booster that converts air pressure into flood control and a tightening bracket, making it compact and lightweight and easy to use.
| Productos | Relación de intensificación | Longitud de carrera | Fuerza de agarre |
|---|---|---|---|
| H3FG00044115 | 7.84 | 3mm | 3.73 |
| H3FG00044116 | 7.84 | 6mm | 3.73 |
| H3FG00044117 | 7.84 | 9mm | 3.73 |
| H3FG00044118 | 8.16 | 3mm | 8.34 |
| H3FG00044119 | 16 | 3mm | 12.1 |
| H3FG00044120 | 8.16 | 6mm | 8.34 |
| H3FG00044121 | 8.16 | 9mm | 8.34 |
| H3FG00044122 | 8.16 | 12mm | 8.34 |
| H3FG00044123 | 17.36 | 3mm | 20.8 |
| H3FG00044124 | 11 | 6mm | 18.0 |
| H3FG00044125 | 17.36 | 6mm | 20.8 |
| H3FG00044126 | 11 | 9mm | 18.0 |
| H3FG00044127 | 11 | 12mm | 18.0 |