Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cylinder Mounting Accessories - Clevis Bracket Metric Accessories (Americas)
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Parker Cylinder Mounting Accessories - Catalog HY08-1300-1/NA |
| Productos | Capacidad de carga | Diámetro del pasador |
|---|---|---|
| 1436460000 | 8 KN | 10 MM |
| 1436470000 | 12.5 KN | 12 MM |
| 1436480000 | 20 KN | 14 MM |
| 1436490000 | 50 KN | 20 MM |
| 1436510000 | 125 KN | 36 MM |
| 1436520000 | 200 KN | 45 MM |
| 1436530000 | 320 KN | 56 MM |
| 1436540000 | 500 KN | 70 MM |
| 1436500000 | 80 KN | 28 MM |