Válvula de control direccional (8 vatios): serie D1VW | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvula de control direccional (8 vatios): serie D1VW Válvula de control direccional (8 vatios): serie D1VW Válvula de control direccional (8 vatios): serie D1VW Válvula de control direccional (8 vatios): serie D1VW

Válvula de control direccional (8 vatios): serie D1VW

La serie D1VW de 8 vatios de las válvulas de control direccional está basada en el diseño de la serie D1VW estándar. El solenoide de pocos vatios y baja corriente (< 0,5 A) de esta válvula de encendido/apagado permite una conexión directa a un PLC.

Especificaciones técnicas

  • Serie del producto: Válvula de control direccional
  • Conexión del puerto: NG06 / CETOP 03
  • Tipo de montaje: Montaje de placa secundaria
  • Posición de montaje: Unrestricted, preferably horizontal
  • Tipo de operación: Directo
  • Tipo de accionamiento: Solenoide
  • Voltaje de entrada: 24 VDC
  • Consumo de energía: 8 W
  • Función: 2-way, 3-way
  • Presión de trabajo máxima: 350 bar
  • Índice de caudal máximo: 60 L/min
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -25 °C
  • Para tipo de fluido: Hydraulic oil according to DIN 51524, Water glycol
  • Material de la junta: NBR, FPM
  • Peso: 1,5 (1 solenoide), 2,1 (2 solenoides) kg
  • Material del cuerpo: Cast iron
  • Temperatura ambiente máxima: 60 °C
  • Temperatura ambiente mínima: -25 °C
  • Configuración: Directional spool valve
  • Temperatura mínima del fluido: -25 NBR, -20 FPM
  • Temperatura máxima del fluido: 70 °C
  • Viscosidad cinemática máxima: 400 cSt
  • Viscosidad cinemática mínima: 2.8 cSt
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406; 18/16/13

Descripción completa del producto

Las válvulas de control direccional de la serie D1VW de 8 vatios en NG06 (CETOP 03/NFPA D03) permiten conexiones directas a un controlador lógico programable (PLC) o a un nudo de bus y, por lo tanto, hacen innecesario el uso de un relé. Esta válvula de encendido/apagado ofrece unos límites de funcionamiento altos de hasta 60 L/min, además de una caída de presión muy baja, que permite ahorrar energía, gracias a los pasajes de flujo optimizados. La presión máxima es de 350 bar.

Mercados:
• Industrial

Características/beneficios:
• Diseño compacto y probado que representa nuestra amplia experiencia con sistemas hidráulicos
• Caída de presión reducida: poca pérdida de energía durante el funcionamiento
• Amplia variedad de carretes: apto para todos los sistemas hidráulicos
• Plazo de comercialización menor: sin necesidad de almacenaje

Aplicaciones:
• Máquinas herramienta

Las válvulas D1VW de 8 vatios se ofrecen con conexión de solenoide estándar (de acuerdo con la norma EN175301-803) y conexión M12 x 1. La versión con conexión M12 x 1 y testigos LED cumple la norma DESINA (tecnología de instalación distribuida y estandarizada) para máquinas herramienta y sistemas de fabricación.

Documentos relacionados

×

687848
687478