Controlador de velocidad de motores de CC: serie DC514C | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Corriente de salida nominal

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Controlador de velocidad de motores de CC: serie DC514C

Controlador de velocidad de motores de CC: serie DC514C OBSOLETE

Accionamientos CC de 4 cuadrantes analógicos serie DC514C regenerativos: rango de salida 4-32 A y control completo de 4 cuadrantes de motores CC; ideales para apps con cargas de reacondicionamiento o que requieran una desaceleración rápida y precisa

Especificaciones técnicas

  • Marca: Parker
  • Tipo de productos: Variador de CC
  • Tipo de eje de accionamiento: Tecnología de eje único
  • Serie del producto: DC51n
  • Voltaje de entrada: 1 x 110 V CA
    1 x 230 V CA
    1 x 380-415 V CA VAC, 1*230 VAC, 1*380 to 415 VAC
  • Corriente continua de salida nominal: De 4 a 32 A A
  • Potencia de salida: De 0,3 a 7,5 HP
  • Tipo de motor compatible: Servomotor de escobillas de CC
  • Dispositivo de retroalimentación compatible: Tensión de inducido
    Tacómetro, Tachometer
  • Modos de control: Regenerativo
  • Interfaz de comunicación: n/d
  • Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 °C, 32 - 104 °F
  • Altitud operativa: Hasta 1000 m ASL
  • Clasificación de sobrecarga: 150 % durante 60 s
  • Cumplimiento con especificaciones: CE (EMC y LVD)
    Certificación UL
    Certificación cUL, UL Listed, cUL Listed

Descripción completa del producto

El accionamiento de tiristor de CC regenerativo 514C ofrece un control completo de cuatro cuadrantes de motores de CC a partir de suministros monofásicos. Por lo tanto, es ideal para aplicaciones que impliquen cargas de reacondicionamiento o donde se requiera una desaceleración rápida y precisa. Junto con el 512C no regenerativo, ofrecen la solución perfecta para aplicaciones de motor único de menor potencia y de varias unidades. Puede utilizarse el 514C en "bucle abierto" con suministro de tensión de inducido o con retroalimentación de taco CC para mejorar la regulación y el rango de velocidad. Entre las aplicaciones típicas del montaje del chasis IP00 nominal, con una potencia de salida de hasta 32 A/10 CV, se incluyen husillos de máquinas herramienta, máquinas de trefilado y bobinadoras/devanadoras.

Características:
• Control regenerativo de cuatro cuadrantes
• Selección de suministro de CA de 110 a 500 V CA mediante puentes
• Marcado CE y compatible con EMC
• Suministro y lógica del contactor de alimentación de CA
• Muchas características del sistema
• Bucles de control extremadamente lineales

Instalaciones del usuario:
• Control regenerativo de cuatro cuadrantes
• Suministro auxiliar de CA separado
• Lógica del contactor de suministro de CA
• Control de velocidad o par de torsión
• Tres puntos de ajuste y entradas de límites de par de torsión
• Salida de corriente analógica almacenada (10 V, 10 mA)
• Fuentes de referencia analógicas de +10 V y -10 V
• Suministro de referencia digital de +24 V
• Unidad de salida segura
• Salida de velocidad y rampa almacenada (10 V, 10 mA)
• Salida de punto de ajuste total almacenada (10 V, 10 mA)
• Salida de velocidad cero/punto de ajuste cero

Ajustes del potenciómetro:
• Velocidad máxima/límite de corriente
• Tiempo de aceleración y desaceleración (de 0 a 40 s)
• Compensación IR
• Ganancia de bucle de velocidad: proporcional e integral
• Ganancia de corriente: proporcional e integral
• Compensación o umbral de velocidad cero

Normas:
• Con marcado CE en EN50178 (directiva de seguridad, bajo voltaje)
• Con marcado CE en EN61800-3 (directiva EMC) con filtro externo
• Listado NRTL en UL508C estándar de EE. UU.
• Listado NRTL en el estándar C22.2 n.º 14 de Canadá


Especificaciones técnicas:
Suministro eléctrico:
Monofásico
  110-120 V CA ± 10 %, 50-60 Hz ± 5 %
  220-240 V CA ± 10 %, 50-60 Hz ± 5 %
  380-415 V CA ± 10 %, 50-60 Hz ± 5 %

Gamas de corriente de salida:
  4 A/8 A/16 A/32 A

Sobrecarga:
  150 % durante 60 segundos

Corriente de campo disponible:
Hasta 3 A CC.

Entorno:
  0-40 °C/32-104 °F
  Hasta 1000 m ASL

Protección:
  IP00

Protección del motor:
  - Estado de parada 15 seg interna / - Protección de sobrecarga electrónica

Retroalimentación de velocidad:
  - Tacogenerador / - Retroalimentación de tensión de inducido

Documentos relacionados

×
Productos Corriente de salida nominal
514C-04-00-00-00 4A
514C-08-00-00-00 8A
514C-16-00-00-00 16A
514C-32-00-00-00 32A

687848
A87859