Válvulas de descarga cruzada de accionamiento directo | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Caudal

Rango de presión de entrada máxima

Rango de control de presión

Mecanismo de ajuste

Presión de ajuste estándar

Material de la junta

Tipo de montaje

Presión de fisuración

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvulas de descarga cruzada de accionamiento directo

Válvulas de descarga cruzada de accionamiento directo

Las válvulas de cartucho y descarga cruzada dan presión a motores hidráulicos, cilindros y accionadores giratorios; flujos de 120 lpm (32 GPM); presiones de 350 bar (5000 psi). Para soporte de motor, colector, en línea o cartucho simple/doble.

Especificaciones técnicas

  • Caudal: 16, 20, 32 gal/min, 60, 75, 120 L/min
  • Rango de presión de entrada máxima: 3000, 3500, 5000, 5500 psi, 210, 245, 350, 380 bar
  • Rango de control de presión: 100 to 1000 psi, 100 to 2000 psi, 500 to 2000 psi, 72 to 3000 psi, 500 to 3000 psi, 1500 to 3000 psi, 144 to 5000 psi, 500 to 5000 psi, 6.9-69, 6.9-138, 34.5-138, 69.9-138, 5-210, 34.5-210, 103-210, 10-350, 34.5-350 bar
  • Mecanismo de ajuste: Fixed, Knob, Screw, Tamper Resistant
  • Presión de ajuste estándar: 500, 1000, 1450, 1500, 2500, 2900 psi, 34.5, 69, 100, 103.5, 172, 200 bar
  • Material de la junta: Nitrilo, fluorocarbono, junta en D (estándar)
  • Tipo de montaje: Screw in cartridge valve, Line Mounted, Motor Mounted
  • Presión de fisuración: N/A, 5, 20, 50, 65, 100 psi, N/A, 0.3, 1.4, 3.5, 4.5, 6.9 bar
  • Índice de caudal máximo: 16, 20, 32 gal/min, 60, 75, 120 L/min
  • Presión de trabajo máxima: 3000, 3500, 5000, 5500 psi, 210, 245, 350, 380 bar
  • Presión del depósito máxima: 3500, 5000, 5500 psi, 245, 350, 380 bar
  • Ajuste de presión máxima: 1000, 2000, 3000, 5000 psi, 69, 138, 210, 350 bar
  • Sensibilidad de control de presión: N/A, 143 per turn, 246 per turn, 333 per turn, 362 per turn, 375 per turn, 425 per turn, 493 per turn, 589 per turn psi, N/A, 9.8 per turn, 17 per turn, 23 per turn, 25 per turn, 25.8 per turn, 29 per turn, 34 per turn, 40.6 per turn bar
  • Presión de reasentamiento: N/A, 80% of pressure setting, 85% of pressure setting
  • Tipo de accionamiento: Pressure Sensing
  • Configuración: Dual Cross-Over Relief, Dual Cross-Over Relief w/Anti-Cavitation Checks
  • Tasa de fuga: 10 @ 1450 PSI (100 BAR), 5 @ 75% Crack Pressure, 10 @ 75% Crack Pressure drops/min, 0.66 @ 1450 PSI (100 BAR), 0.33 @ 75% Crack Pressure, 0.66 @ 75% Crack Pressure cm3/min
  • Tamaño de la cavidad: C10-2
  • Función: Bi-directional
  • Tipo de operación: Automatic
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosidad cinemática máxima: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Material de la válvula: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Material del cuerpo: Acero
  • Tamaño de la rosca del puerto: N/A, SAE-8
  • Par de instalación: N/A, 16, 37 lb-ft, N/A, 22, 50 Nm
  • Temperatura de funcionamiento: -35 to +200, -30 to +250, -15 to +400 °F, -37 to +93, -34 to +121, -26 to +204 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • Peso: 0.58, 0.64, 4, 4.5 lb, 0.26, 0.29, 1.8, 2 kg

Descripción completa del producto

La gama de válvulas de descarga cruzada y accionamiento directo de Parker cuenta con un diseño de baja fuga y accionamiento rápido que asegura la presión para los cilindros de doble efecto, los accionadores giratorios y los motores. Estas válvulas pueden funcionar con flujos de sistemas hidráulicos de hasta 120 lpm (32 GPM) y presiones de hasta 350 bar (5000 psi) con una amplia variedad de opciones de ajuste y configuraciones de presión. Las descargas cruzadas de accionamiento directo de Parker son ideales para aplicaciones que requieran el aseguramiento de la presión en ambas direcciones en las unidades hidráulicas giratorias o de accionamiento lineal dentro de los mercados móviles, industriales o de fabricación.

Mercados:
• Otras aplicaciones industriales
• Otras aplicaciones de fabricación
• Otras aplicaciones móviles

Características/beneficios:
• Descargas de área diferencial de accionamiento rápido para una gran capacidad de flujo
• Resortes esféricos con pocas fugas
• Los topes mecánicos eliminan la solidificación del muelle
• Todas las piezas externas están galvanizadas

Aplicaciones:
• Descarga del puerto
• Descarga de oscilación
• Frenado del motor
• Aplicaciones de descarga cruzada

Análisis técnico adicional:
Las válvulas de descarga cruzada doble, conocidas a menudo como descargas cruzadas, aseguran la presión en los accionadores hidráulicos de doble efecto. Normalmente se utilizan con accionadores de área equivalentes, incluidos motores, cilindros de doble varilla y accionadores giratorios.  La protección de la descarga en ambas líneas del accionador ayuda a evitar los daños que podrían producirse por picos de presión o condiciones de sobrepresión en ambas direcciones de funcionamiento.

Las válvulas comunes de descarga cruzada XR101 y A04J2 de Parker aseguran la presión del accionador en ambas direcciones con una sola válvula de cartucho.  Se pueden montar en línea con cuerpos de línea estándar o integradas en colectores personalizados.  La combinación de dos funciones de descarga en un solo cartucho reduce los componentes, el espacio y los costos.

La gama de válvulas de descarga cruzada XRDH de Parker utiliza dos válvulas de descarga de área diferencial combinadas en un solo cuerpo. La utilización del método de dos cartuchos permite flujos más altos con caídas de presión más bajas y un aumento menor de la presión.   Las opciones estándar del catálogo están disponibles para tuberías en línea o soportes directos del motor.  La opción de soporte del motor XRDH103 localiza las funciones de descarga directamente en los puertos del motor, lo que reduce el tiempo de respuesta del clip de presión y disminuye el número de tuberías en comparación con las descargas cruzadas en línea.  La válvula XRDH103 ha sido diseñada para su uso con los motores de alto par y bajo régimen TB y TE de Parker (LSHT).  Hay otras opciones de soporte del motor disponibles por encargo.

Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o si cuenta con una aplicación de descarga cruzada que necesite mayores requisitos de flujo y presión.

Documentos relacionados

×
Productos Caudal Rango de presión de entrada máxima Rango de control de presión Mecanismo de ajuste Presión de ajuste estándar Material de la junta Tipo de montaje Presión de fisuración
XRDH103T50-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Motor Mounted N/A
XRDH103T50N-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Motor Mounted N/A
XRDH103T50V-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Motor Mounted N/A
XRDH102K10P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102K10P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102K10P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102K10P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102K10P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102K10P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102T20P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102T20P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102T20P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102T20P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102T20P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102T20P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102T20P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102T20P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102T30P-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102T30PN-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH103F10V-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Motor Mounted N/A
XRDH103F20-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Motor Mounted N/A
XRDH103F20N-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Motor Mounted N/A
XRDH103F20V-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Motor Mounted N/A
XRDH103F30-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Motor Mounted N/A
XRDH103F30N-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Motor Mounted N/A
XRDH103F30V-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Motor Mounted N/A
XRDH103F50-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Motor Mounted N/A
XRDH103F50N-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Motor Mounted N/A
XRDH103F50V-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Motor Mounted N/A
A04J2HZN 32 GAL/MIN, 120 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 72-3000 PSI, 5-210 BAR Screw 1450 PSI, 100 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
A04J2HZV 32 GAL/MIN, 120 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 72-3000 PSI, 5-210 BAR Screw 1450 PSI, 100 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
A04J2HWN 32 GAL/MIN, 120 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 72-3000 PSI, 5-210 BAR Knob 1450 PSI, 100 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
A04J2HWV 32 GAL/MIN, 120 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 72-3000 PSI, 5-210 BAR Knob 1450 PSI, 100 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
A04J2HTN 32 GAL/MIN, 120 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 72-3000 PSI, 5-210 BAR Tamper Resistant 1450 PSI, 100 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
A04J2HTV 32 GAL/MIN, 120 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 72-3000 PSI, 5-210 BAR Tamper Resistant 1450 PSI, 100 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
A04J2MZN 32 GAL/MIN, 120 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 144-5000 PSI, 10-350 BAR Screw 2900 PSI, 200 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
A04J2MZV 32 GAL/MIN, 120 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 144-5000 PSI, 10-350 BAR Screw 2900 PSI, 200 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
A04J2MWN 32 GAL/MIN, 120 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 144-5000 PSI, 10-350 BAR Knob 2900 PSI, 200 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
A04J2MWV 32 GAL/MIN, 120 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 144-5000 PSI, 10-350 BAR Knob 2900 PSI, 200 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
XRDH103K10-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Motor Mounted N/A
XRDH103K10N-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Motor Mounted N/A
XRDH103K10V-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Motor Mounted N/A
XRDH103K20-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Motor Mounted N/A
XRDH103K20N-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Motor Mounted N/A
XRDH103K20V-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Motor Mounted N/A
XRDH103K30-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Motor Mounted N/A
XRDH103K30N-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Motor Mounted N/A
XRDH103K30V-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Motor Mounted N/A
XRDH103K50-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Motor Mounted N/A
A04J2MTN 32 GAL/MIN, 120 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 144-5000 PSI, 10-350 BAR Tamper Resistant 2900 PSI, 200 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
A04J2MTV 32 GAL/MIN, 120 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 144-5000 PSI, 10-350 BAR Tamper Resistant 2900 PSI, 200 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
XR101F20 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 3500 PSI, 245 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
XR101F20V 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 3500 PSI, 245 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
XR101F30 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 3500 PSI, 245 BAR 1500-3000 PSI, 103-210 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
XR101F30V 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 3500 PSI, 245 BAR 1500-3000 PSI, 103-210 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
XR101K20 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 3500 PSI, 245 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
XR101K20V 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 3500 PSI, 245 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
XR101K30 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 3500 PSI, 245 BAR 1500-3000 PSI, 103-210 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
XR101K30V 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 3500 PSI, 245 BAR 1500-3000 PSI, 103-210 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
XR101S20 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 3500 PSI, 245 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
XRDH103K50N-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Motor Mounted N/A
XRDH103K50V-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Motor Mounted N/A
XRDH103S10-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Motor Mounted N/A
XRDH103S10N-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Motor Mounted N/A
XRDH103S10V-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Motor Mounted N/A
XRDH103S20-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Motor Mounted N/A
XRDH103S20N-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Motor Mounted N/A
XRDH103S20V-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Motor Mounted N/A
XRDH103S30-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Motor Mounted N/A
XRDH103S30N-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Motor Mounted N/A
XRDH103T30-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Motor Mounted N/A
XRDH103T30N-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Motor Mounted N/A
XRDH103T30V-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Motor Mounted N/A
XR101S20V 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 3500 PSI, 245 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
XR101S30 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 3500 PSI, 245 BAR 1500-3000 PSI, 103-210 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
XR101S30V 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 3500 PSI, 245 BAR 1500-3000 PSI, 103-210 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
XR101T20 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 3500 PSI, 245 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
XR101T20V 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 3500 PSI, 245 BAR 100-2000 PSI, 6.9-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
XR101T30 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 3500 PSI, 245 BAR 1500-3000 PSI, 103-210 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Screw in cartridge valve N/A
XR101T30V 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 3500 PSI, 245 BAR 1500-3000 PSI, 103-210 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Screw in cartridge valve N/A
XRDH101F10-8T 20 GPM, 75 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted N/A
XRDH101F10N-8T 20 GPM, 75 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted N/A
XRDH101F10V-8T 20 GPM, 75 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted N/A
XRDH101F20-8T 20 GPM, 75 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted N/A
XRDH103S30V-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Motor Mounted N/A
XRDH103S50-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Motor Mounted N/A
XRDH103S50N-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Motor Mounted N/A
XRDH103S50V-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Motor Mounted N/A
XRDH103T10-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Motor Mounted N/A
XRDH103T10N-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Motor Mounted N/A
XRDH103T10V-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Motor Mounted N/A
XRDH103T20-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Motor Mounted N/A
XRDH103T20N-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Motor Mounted N/A
XRDH103T20V-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Motor Mounted N/A
XRDH101F20N-8T 20 GPM, 75 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted N/A
XRDH101F20V-8T 20 GPM, 75 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted N/A
XRDH101F30-8T 20 GPM, 75 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted N/A
XRDH101F30N-8T 20 GPM, 75 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted N/A
XRDH101F30V-8T 20 GPM, 75 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted N/A
XRDH101F50-8T 20 GPM, 75 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted N/A
XRDH101F50N-8T 20 GPM, 75 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted N/A
XRDH101F50V-8T 20 GPM, 75 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted N/A
XRDH101K10-8T 20 GPM, 75 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted N/A
XRDH102K10P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102K10P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102K10P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102K20P-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102K20PN-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102K20PV-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102K20P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102K20P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102K20P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102K20P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH101K30-8T 20 GPM, 75 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted N/A
XRDH101K50-8T 20 GPM, 75 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted N/A
XRDH101S50V-8T 20 GPM, 75 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted N/A
XRDH101T10N-8T 20 GPM, 75 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted N/A
XRDH101T30-8T 20 GPM, 75 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted N/A
XRDH102K20P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102K20P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102K20P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102K20P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102K20P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102K20P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102K20P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102K20P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Knob 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102K30P-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102K30PN-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH101S10-8T 20 GPM, 75 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted N/A
XRDH101S10V-8T 20 GPM, 75 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted N/A
XRDH101S20-8T 20 GPM, 75 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted N/A
XRDH101S20V-8T 20 GPM, 75 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted N/A
XRDH101S30-8T 20 GPM, 75 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted N/A
XRDH101S30V-8T 20 GPM, 75 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted N/A
XRDH101S50-8T 20 GPM, 75 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted N/A
XRDH102K30PV-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102K30P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102K30P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102K30P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102K30P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102K30P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102K30P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102K30P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102K30P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102K30P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102K30P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102K30P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102K30P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Knob 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102K50P-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102K50PN-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102K50PV-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102K50P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102K50P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102K50P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102K50P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102F10P-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102F10PN-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102F10PV-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102F10P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102F10P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102F10P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102K50P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102K50P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102K50P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102K50P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102K50P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102K50P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102K50P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102K50P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Knob 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102S10P-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102S10PN-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102F10P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102F10P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102F10P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102F10P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102F10P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102F10P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102F10P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102F10P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102F10P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102F20P-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102S10PV-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102S10P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102S10P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102S10P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102S10P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102S10P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102S10P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102S10P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102S10P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102S10P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102F20PN-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102F20PV-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102F20P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102F20P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102F20P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102F20P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102F20P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102F20P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102F20P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102F20P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102S10P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102S10P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102S10P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Screw 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102S20P-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102S20PN-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102S20PV-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102S20P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102S20P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102S20P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102S20P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102F20P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102F20P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102F20P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102F20P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Fixed 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102F30P-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102F30PN-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102F30PV-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102F30P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102F30P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102F30P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102S20P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102S20P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102S20P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102S20P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102S20P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102S20P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102S20P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102S20P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Screw 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102S30P-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102S30PN-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102F30P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102F30P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102F30P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102F30P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102F30P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102F30P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102F30P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102F30P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102F30P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Fixed 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102F50P-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102S30PV-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102S30P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102S30P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102S30P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102S30P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102S30P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102S30P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102S30P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102S30P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102S30P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102F50PN-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102F50PV-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102F50P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102F50P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102F50P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102F50P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102F50P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102F50P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102F50P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102F50P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102S30P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102S30P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102S30P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Screw 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102S50P-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102S50PN-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102S50PV-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102S50P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102S50P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102S50P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102S50P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102F50P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102F50P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102F50P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102F50P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Fixed 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102K10P-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102K10PN-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102K10PV-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102K10P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102K10P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102K10P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Knob 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102S50P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102S50P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102S50P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102S50P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102S50P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102S50P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102S50P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102S50P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Screw 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102T10P-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102T10PN-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102T30PV-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102T30P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102T30P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102T30P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102T30P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102T30P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102T30P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102T30P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102T30P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102T30P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102T10PV-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102T10P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102T10P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102T10P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102T10P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102T10P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102T10P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102T10P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102T10P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102T10P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102T30P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102T30P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102T30P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-3000 PSI, 34.5-210 BAR Tamper Resistant 1500 PSI, 103.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102T50P-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102T50PN-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102T50PV-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102T50P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102T50P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102T50P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102T50P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102T10P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102T10P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102T10P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Tamper Resistant 500 PSI, 34.5 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102T20P-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102T20PN-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102T20PV-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 5 PSI, 0.3 BAR
XRDH102T20P20-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102T20P20N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR Nitrile Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102T20P20V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR Fluorocarbon Line Mounted 20 PSI, 1.4 BAR
XRDH102T20P50-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-2000 PSI, 34.5-138 BAR Tamper Resistant 1000 PSI, 69 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102T50P50N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102T50P50V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 50 PSI, 3.5 BAR
XRDH102T50P65-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102T50P65N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102T50P65V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 65 PSI, 4.5 BAR
XRDH102T50P100-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR D-Ring (Standard) Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102T50P100N-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR Nitrile Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH102T50P100V-8T 16 GAL/MIN, 60 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 500-5000 PSI, 34.5-350 BAR Tamper Resistant 2500 PSI, 172 BAR Fluorocarbon Line Mounted 100 PSI, 6.9 BAR
XRDH103F10-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR D-Ring (Standard) Motor Mounted N/A
XRDH103F10N-8T 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 5500 PSI, 380 BAR 100-1000 PSI, 6.9-69 BAR Fixed 500 PSI, 34.5 BAR Nitrile Motor Mounted N/A

687848
687505