Válvula reguladora eléctrica - Serie CDS | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvula reguladora eléctrica - Serie CDS

Válvula reguladora eléctrica - Serie CDS

Las válvulas Sporlan CDS de Parker son válvulas eléctricas accionadas por motores paso a paso para su uso en sistemas de refrigeración y aire acondicionado de expansión directa. Las aplicaciones incluyen Evap.

Especificaciones técnicas

  • Número de modelo: Please Configure Part for Model Number
  • Aplicación: Electric Evaporator Pressure Regulators
  • Tipo de refrigerante: All common HCFC and HFC refrigerants including R-410A and subcritical R-744.
  • Tipo de motor: 2 Phase Bipolar Wet Motor
  • Para tipo de fluido: All common Mineral, Polyester, and Alkybenzene oils.
  • Voltaje de entrada: 12 VDC -5% +10% (measured at the valve leads)
  • Tipo de productos: CDS-16, CDST-17, CDST-2, CDST-4, CDST-7, CDST-9, CDS-17, CDS-2, CDS-4, CDS-7, CDS-9
  • Tamaño de la conexión de entrada: 1/2 to 2-1/8 inch ODF
  • Tamaño de la conexión de salida: 1/2 to 2-1/8 inch (ODF)
  • Presión de trabajo máxima: 46.9 bar, 48.3 bar
  • Maximum Pressure Rating: 680 psi, 700 psi
  • Longitud del cable: 3 m, 6.1 m, 9.1 m, 12.2 m, n/a m, 10 ft, 20 ft, 30 ft, 40 ft
  • Función: 2-Way, 3-Way, n/a
  • Configuración: Angle, Straight Through, 2-Way
  • Opciones adicionales: n/a, Pressure Tap
  • Tipo de cable: Hermetic Cable with Stripped Ends, IP67 Removable
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F, -50 °F
  • Tipo de accionamiento: Motor
  • Material de la junta: Synthetic, Synthetic
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tamaño de la conexión: 1/2 to 2-1/8 inch (ODF), 1-1/8 to 2-5/8 (ODF)
  • Tipo de conexión: ODF
  • Caudal: n/a
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 240 °F, 155 °F
  • Ajuste de presión máxima: n/a
  • Tipo de montaje: n/a
  • Clase de brida ANSI: n/a

Descripción completa del producto

Parker Sporlan's CDS valves are stepper motor actuated electric valves intended for use in direct expansion refrigeration and air conditioning applications.  CDS valves are suited for a wide range of suction, liquid and discharge line applications due to their broad fluid temperature range.  These applications include Electric Evaporator Pressure Regulator, Receiver Pressurization and Condenser Holdback for low ambient control.  These valves are approved for use with HCFC, HFC, HFO and HC refrigerants and Mineral, Alkylbenzene and Polyolester Oils.



The valve is serviceable so the piston and port can be cleaned and the motor assembly replaced if needed.  The CDS valves are also offered with an optional pressure tap for measuring system pressure or evacuating the system and charging refrigerant.



Markets:

• Food Retail & Food Service Refrigeration

• Commercial Air Conditioning & Chillers

• Environmental Chambers & Specialty Applications



Features/Benefits:

• Bi-polar stepper motor design delivers high force output

• Actuator design provides great resolution

• Tight seating piston design stops refrigerant flow 

• Serviceable construction allows for motor assembly replacement in the field

• Valve is provided with 20’ cable

• Brass, copper and stainless steel construction withstands the harshest environments



Applications:

• Electric Evaporator Pressure Regulator

• Receiver Pressurization

• Condenser Holdback



Compatible with Sporlan Controllers—Kelvin II Series and Interface Boards.  Also compatible with many third party controllers.

For more information, refer to "Product Support" tab for more information on electronic controllers.

Documentos relacionados

×

687848
840599