Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Con fuerzas de empuje de 56.000 N, carreras de 2,0 m y brida compatible con ISO100, los cilindros eléctricos ETH100 cierran la brecha de los accionadores neumáticos/hidráulicos y son un repuesto ideal con un mayor control y fiabilidad
Los cilindros eléctricos de "fuerza elevada" de la serie ETH100 son accionadores lineales de tipo vástago accionados por un tornillo de bola que ofrecen un costo total de propiedad (TCO) mínimo para lograr un posicionamiento fiable en todas las aplicaciones industriales. En comparación con otros cilindros basados en potencia de fluidos, estos cilindros eléctricos añaden programabilidad, la opción de control de circuito cerrado, además de una alta fuerza de empuje, una elevada durabilidad y una larga vida útil a su aplicación. Un sistema electromecánico como el cilindro eléctrico ETH ofrece una solución económica gracias a su alta densidad de potencia y su larga vida útil, lo que reduce al mínimo los costos iniciales y de mantenimiento. Los cilindros eléctricos ETH100 tienen dimensiones y fijaciones de acuerdo con la norma ISO 15552-12, ofrecen fuerzas de empuje de hasta 56.000 N y longitudes de recorrido de hasta 2000 mm. El puerto de lubricación central estándar ayuda a minimizar los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad de la máquina.
Una gama de configuraciones de cabezas de biela y opciones de montaje brindan flexibilidad para integrar estos cilindros eléctricos en la mayoría de las aplicaciones de los clientes. Los sensores y los cables se insertan directamente en una ranura del perfil ETH, lo que garantiza una superficie lisa para una limpieza fácil y un manejo seguro. Parker ofrece sistemas de accionamiento completos, con motores y accionamientos para aplicaciones industriales.
Mercados:
• Automatización de fábricas
• Máquinas herramienta
• Maquinaria para embalaje
• Alimentos y bebidas
• Médico
• Industria farmacéutica
• Otras aplicaciones de ciencias biológicas
• Automatización del entretenimiento
• Otras aplicaciones industriales
• Otras aplicaciones de fabricación
• Otras aplicaciones de procesamiento
• Industria química
• Energía
Características/ventajas:
• Control preciso y fiable: sistema electromecánico de circuito cerrado programable
• Densidad de potencia inigualable: fuerzas elevadas con un tamaño de bastidor reducido
• Costos de sustitución reducidos: vida útil prolongada
• Costos de mantenimiento reducidos gracias al acceso de lubricación en la brida del cilindro
• Emisión de ruido reducida
• Esfuerzo por reducir el diseño, de conformidad con las bridas ISO neumáticas (norma DIN • ISO 15552)
• Opciones ambientales: IP54 (estándar)/IP65
• Diseño optimizado para un manejo seguro y una limpieza sencilla
• El cableado se puede ocultar en el perfil
• Reducción de la complejidad, todo de una sola fuente. Parker ofrece la unidad de transmisión completa: accionamientos/controladores, motores y cajas de engranajes a juego con el cilindro eléctrico
Aplicaciones:
• Construcción de maquinaria general
• Tratamiento de materiales y sistemas de alimentación
• Automoción en planta
• Accionadores para carga de máquinas herramienta
• Componentes de transporte y alimentación
• Industria de la madera y el plástico
• Manipulación lineal
• Refinado y transporte de productos petroquímicos
• Pintura
• Industria gráfica
• Destilerías
• Equipos de prueba y aplicaciones de laboratorio
• Accionamiento de válvulas y trampillas
• Formación de material
• Procesos de montaje automatizados
Especificaciones técnicas:
• Avances de tornillo: 10 y 20 (con opciones de fuerza elevada o alta velocidad)
• Alta eficiencia mecánica: hasta un 90 %
• Montaje del motor en línea o paralelo (transmisión por correa dentada)
• Varias opciones de cabeza de biela, que incluyen el módulo de guía de vástago lineal (para soporte de carga lateral adicional)
• Los accesorios con sensores de fuerza integrados ayudan a distribuir e incluso a controlar las fuerzas con precisión
• Varias opciones de montaje y amplia gama de accesorios disponibles para cumplir con la gama completa de aplicaciones
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| solutionsParkerCom/ETH_support |
| Selector Guides |
|---|
| EL-Sizing : Electric Linear Actuator Sizing Software |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Time-Saving Solution for Servo Presses and Joining Applications |