Ethylene Propylene 80 Durometer O-Ring, General Purpose (E0540-80) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Ethylene Propylene 80 Durometer O-Ring, General Purpose (E0540-80)

Ethylene Propylene 80 Durometer O-Ring, General Purpose (E0540-80)

Parker's ethylene propylene rubber (EPM, EPR, EPDM) O-rings are compatible with solvents and other chemicals.

Especificaciones técnicas

  • Opciones de material de polímero: Ethylene Propylene Rubber (EPM, EPR, EPDM)
  • Nombre comercial: E540
  • Durómetro: 80 Shore A
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -70 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 °F
  • Región de origen: North America
  • Con lubricación interna: No
  • Tipo de aplicación térmica: Low Temperature (< -30°F)
  • Para tipo de fluido: Water, Steam
  • Industria: General
  • Cumplimiento con especificaciones: None
  • Color: Black

Descripción completa del producto

Parker's EPR copolymer ethylene propylene and ethylene-propylenediene rubber (EPDM) terpolymer are particularly useful when sealing phosphate-ester hydraulic fluids and in brake systems that use fluids having a glycol base.

• Heat resistance
• Up to 150°C (302°F) (max. 204°C (400°F)) in water and/or steam)
• Cold flexibility
• Down to approximately -57°C (-70°F)
• Chemical resistance
• Hot water and steam up to 149°C (300°F) with special
compounds up to 260°C (500°F)
• Glycol based brake fluids (Dot 3 & 4) and silicone-based
brake fluids (Dot 5) up to 149°C (300°F)
• Many organic and inorganic acids
• Cleaning agents, sodium and potassium alkalis
• Phosphate-ester based hydraulic fluids (HFD-R)
• Silicone oil and grease
• Many polar solvents (alcohols, ketones, esters)
• Ozone, aging and weather resistant

Not compatible with:
• Mineral oil products (oils, greases and fuels)
• Used for General Purpose

*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Documentos relacionados

×

687848
687519