Servomotores sin escobillas a prueba de explosiones (zona 1 ATEX) - Serie EX | México

Servomotores sin escobillas a prueba de explosiones (zona 1 ATEX) - Serie EX | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Servomotores sin escobillas a prueba de explosiones (zona 1 ATEX) - Serie EX

Servomotores sin escobillas a prueba de explosiones (zona 1 ATEX) - Serie EX

Disponibles en tamaños del bastidor de 70-155 mm, los motores EX cuentan con una carcasa a prueba de explosiones, lo que los hace adecuados para su uso en atmósferas explosivas.

Especificaciones técnicas

  • Grado de protección de admisión: IP64, IP65
  • Tipo de eje: Keyway, Smooth
  • Tipo de retroalimentación: Absolute Single-turn SinCos/HIPERFACE Encoder, Absolute Single-turn HIPERFACE DSL® Encoder, Absolute Multi-turn HIPERFACE DSL® Encoder, Absolute Multi-turn SinCos/HIPERFACE Encoder, Without Sensor (sensorless), Resolver
  • Accionamiento Parker compatible: SLVD-N, PSD1, Compax3
  • Tamaño del eje: > 15 to 20 mm, > 30 to 40 mm, > 1 to 15 mm, > 20 to 30 mm
  • Tipo de montaje: > 100 to 200 mm (Pilot Ø), > 50 to 100 mm (Pilot Ø), > 100 to 200 mm (PCD), > 50 to 100 mm (PCD)
  • Cumplimiento con especificaciones: CCC, ATEX / IECEx / KOSHA, CE
  • Velocidad de salida máxima: up to 6800 RPM
  • Tecnología: Electromechanical
  • Tamaño del bastidor: 92 mm, 155 mm, 120 mm, 70 mm
  • Temperatura de funcionamiento: -20 to 60 °C (with derating), -4 to 140 °F (with derating)
  • Voltaje de entrada: 400 VAC, 230 VAC
  • Serie del producto: EX
  • Tipo de productos: Electric Motor
  • Estilo de productos: Brushless Servo
  • Par continuo: up to 35 Nm, up to 310 lb-inch
  • Par motor: 6.6 to 137 Nm, 58 to 1213 lb-inch
  • Velocidad nominal: up to 7600 RPM
  • Freno de sujeción incluido: Optional
  • Método de enfriamiento: Air-Cooled / Natural Convection

Descripción completa del producto

La serie EX es una gama de servomotores sin escobillas a prueba de explosiones de imán permanente, diseñada para su uso en atmósferas explosivas. Con alojamientos resistentes a prueba de explosiones, los servomotores síncronos EX son capaces de soportar explosiones internas sin riesgos de propagación al entorno cercano. La serie EX de servomotores se caracteriza por una excelente calidad de movimiento, capacidades de aceleración/desaceleración dinámica y una salida de par elevado en un amplio rango de velocidad. Hay disponibles diversas variantes de bobinado y numerosas opciones para ofrecer la máxima flexibilidad. Existen diferentes versiones disponibles, de conformidad con los estándares de seguridad norteamericanos, europeos, chinos o coreanos.

Mercados:
• Equipos de impresión y marcaje
• Maquinaria para embalaje
• Revestimientos/tinta/pintura
• Procesamiento de productos químicos industriales
• Industrias farmacéuticas
• Procesamiento de plásticos
• Gas y petróleo
• Generación de energía

Características/beneficios:
• Servomotores sin escobillas con carcasas a prueba de explosiones
• Alto rendimiento dinámico
• Diseño sólido y compacto
• Sin mantenimiento

Aplicaciones:
• Maquinaria de impresión
• Equipos de pulverización de pintura
• Maquinaria para plásticos
• Productos químicos, petroquímicos
• Plantas de tratamiento de residuos


Especificaciones técnicas:
- Tipo de motor: motores síncronos de imanes permanentes
- Tamaños del bastidor: de 70 a 155 mm
- Rango de par: hasta 35 Nm
- Rango de velocidad: hasta 7600 rpm
- Número de polos: 10
- Montaje: brida con orificios lisos
- Interfaz mecánica: eje sólido liso (estándar)/eje sólido con chaveta (opcional)
- Sensores de retroalimentación: resólver de 2 polos (estándar)/codificador Hiperface absoluto (opcional)
- Protección térmica: Thermoswitches y thermofuses integrados en el devanado
- Otras opciones: freno de estacionamiento

Específico de la versión europea:
- Tensión de alimentación: 230/400 V CA
- Conformidad: ATEX 2014/34/ Directiva de la UE - IEC/EN60079-0,
normas IEC/EN60079-1, IEC/EN60079-31
- Clasificación: - II 2G Ex db IIB T4 Gb IP64 (gas) - II 2GD Ex db IIB T4 Gb IP65/Ex tb IIIC T135 °C Db IP65 (gas o polvo)
- Nivel de protección de entrada: IP64 (estándar)/IP65 (opcional)
- Conexiones: casquillos de cable
- Marcado: CE/ATEX, IECEx

Específico de la versión norteamericana:
- Suministro de tensión: 230/480 V CA

Documentos relacionados

×

687848
A87859