Eye Bracket Corrosion Resistant Accessories (Americas) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Capacidad de carga

Diámetro del pasador

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Eye Bracket Corrosion Resistant Accessories (Americas)

Eye Bracket Corrosion Resistant Accessories (Americas)

Cylinder Mounting Accessories - Eye Bracket Corrosion Resistant Accessories (Americas)

Especificaciones técnicas

  • Capacidad de carga: 2050 to 62800 lbs
  • Diámetro del pasador: 0.5 to 2.5 inch
  • Tecnología: Hydraulics, Pneumatics
  • Tipo de productos: Cylinder Accessories
  • Serie del producto: Hydraulic and Pneumatic Cylinder Series

Descripción completa del producto

Corrosion resistant eye bracket cylinder mounting accessories for hydraulic and pneumatic cylinders.

Markets:
• Industrial
• Energy
• Natural Resources
• Government
• Processing

Applications:
• Energy Production, Development and Service
• Power Generation
• Defense
• Government (Non-Defense)
• Factory Automation
• Machine Tools
• Molding
• Vehicle Assembly Facilities
• Mining
• Oil and Gas
• Food & Beverage
• Industrial Chemical Processing
• Lumber & Wood
• Plastic Processing

Learn more about the Corrosion resistant eye bracket by viewing the Cylinder Mounting Accessories catalog under related documents.

For cylinder part numbers, serial number look-ups and seal kits please contact us or your local distributor.

Documentos relacionados

×
Productos Capacidad de carga Diámetro del pasador
0938680000 2050 LB 0.500 INCH
0938690000 5800 LB 0.750 INCH
0938700000 12200 LB 1.000 INCH
0938710000 12720 LB 1.375 INCH
0938720000 32900 LB 1.750 INCH
0938730000 46600 LB 2.00 INCH
0938740000 62800 LB 2.500 INCH

687848
687492