Racores sin abocardar Ferulok de 24° | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Forma

Tamaño de la rosca de la conexión 3 (pulg)

Junta tórica

Material del cuerpo

Estilo de la conexión

Estilo de la conexión 1

D.E. del tubo de la conexión 1 (pulg)

Estilo de la conexión 2

D.E. del tubo de la conexión 2 (pulg)

Tamaño de la rosca de la conexión 2 (pulg)

Estilo de la conexión 3

D.E. del tubo de la conexión 3 (pulg)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Racores sin abocardar Ferulok de 24°

Racores sin abocardar Ferulok de 24°

Los racores sin abocardar Ferulok de 24° de Parker crean una mordida pesada visible que permite una inspección fácil y un agarre de compresión trasero que sostiene firmemente la tuerca y los tubos, lo que amortigua los efectos de las vibraciones.

Especificaciones técnicas

  • Presión de trabajo máxima: 6000 (presión dinámica) psi, 41 (presión dinámica) MPa, 414 (presión dinámica) bar
  • Aplicación: Varios
  • Forma: 45°, 90°, recto, pasante y unión en T
  • Tipo de conexión: Sin abocardar
  • Cumplimiento con especificaciones: SAE J514
  • Tamaño de la conexión 4: Tipo de mordida sin abocardar macho
  • Diámetro exterior del tubo de la conexión 4: De 1/4 a 3/4 inch

Descripción completa del producto

Los racores de tubo sin abocardar de 24° de Parker, Ferulok, tienen una mordida visible que permite al montador de racores inspeccionar visualmente la calidad de la mordida, lo que minimiza de manera significativa el riesgo de que se produzcan ensamblajes incorrectos y problemas de servicio relacionados en las conexiones hidráulicas. El agarre de la compresión trasera de la férula sostiene firmemente la tuerca y los tubos, lo que amortigua los efectos de la vibración y prolonga la vida útil de la junta. Los racores Ferulok sin abocardar superan los requisitos de la norma SAE J514, por lo que resultan especialmente adecuados para su uso con aplicaciones que requieran grosores de la pared del tubo que vayan de medio hasta extragrande.



Mercados:

• Máquina herramienta

• Sistemas en campos militares

• Compresor

• Petróleo y gas en alta mar

• Plantas de energía

• Lubricación                                                                                                                                                                                                   

• I+D    



Características/beneficios:

• La férula endurecida crea una mordida pesada visible, por lo que no se requieren calibradores de inspección.

• La empuñadura de compresión en la parte posterior de la férula amortigua los efectos de las vibraciones, lo que amplía la vida útil de la junta en aplicaciones exigentes.

• Especialmente adecuado para su uso con el grosor de la pared del tubo que va de medio a grande.

• Las juntas de metal a metal lo hace adecuado para un amplio rango de temperaturas y tipos de medios.

• La espiga de puerto robusta de Parker para puertos ajustables se fabrica con una contratuerca más larga, lo que permite eliminar casi cualquier daño en la arandela y las posibles fugas, además de hacer que el montaje sea prácticamente a prueba de errores. Esta función mejora las eficiencias internas del cliente y reduce los costos de reelaboración derivados de los daños en la arandela de respaldo que se suelen ver con los extremos de puerto ajustables SAE tradicionales del mercado.

• Los racores de acero superan sustancialmente los requisitos anticorrosión de SAE de 72 horas sin óxido rojo, con una duración de hasta 1000 horas, tal y como comprobó un servicio de pruebas independiente. Este rendimiento mejorado ofrece a los clientes una ventaja competitiva a través de la vida útil extendida de los equipos, lo que genera mayores ingresos y reduce los costos de garantía.

• No es necesario usar herramientas especiales para tamaños más pequeños de Ferulok, ya que se pueden montar con una llave para tamaños de hasta 3/4".

• Las tuercas de acero inoxidable cuentan con un revestimiento para evitar el gripado.

• Se ofrece en acero y acero inoxidable, en los siguientes tamaños: De 1/8" a 2" con presiones de trabajo de hasta 6000 psi.



Aplicaciones:

• Conexiones de tratamiento de fluidos y gases hidráulicos


Documentos relacionados

×
Productos Forma Tamaño de la rosca de la conexión 3 (pulg) Junta tórica Material del cuerpo Estilo de la conexión Estilo de la conexión 1 D.E. del tubo de la conexión 1 (pulg) Estilo de la conexión 2 D.E. del tubo de la conexión 2 (pulg) Tamaño de la rosca de la conexión 2 (pulg) Estilo de la conexión 3 D.E. del tubo de la conexión 3 (pulg)
10 BU-S Nut na na Steel na Female Flareless Bite Type 5/8 na na na na na
10 BU-SS Nut na na 316 Stainless Steel na Female Flareless Bite Type 5/8 na na na na na
12 BU-S Nut na na Steel na Female Flareless Bite Type 3/4 na na na na na
12 BU-SS Nut na na 316 Stainless Steel na Female Flareless Bite Type 3/4 na na na na na
14 BU-S Nut na na Steel na Female Flareless Bite Type 7/8 na na na na na
14 BU-SS Nut na na 316 Stainless Steel na Female Flareless Bite Type 7/8 na na na na na
16 BU-S Nut na na Steel na Female Flareless Bite Type 1 na na na na na
16 BU-SS Nut na na 316 Stainless Steel na Female Flareless Bite Type 1 na na na na na
2 BU-S Nut na na Steel na Female Flareless Bite Type 1/8 na na na na na
2 BU-SS Nut na na 316 Stainless Steel na Female Flareless Bite Type 1/8 na na na na na
20 BU-S Nut na na Steel na Female Flareless Bite Type 1 1/4 na na na na na
20 BU-SS Nut na na 316 Stainless Steel na Female Flareless Bite Type 1 1/4 na na na na na
24 BU-S Nut na na Steel na Female Flareless Bite Type 1 1/2 na na na na na
24 BU-SS Nut na na 316 Stainless Steel na Female Flareless Bite Type 1 1/2 na na na na na
3 BU-S Nut na na Steel na Female Flareless Bite Type 3/16 na na na na na
3 BU-SS Nut na na 316 Stainless Steel na Female Flareless Bite Type 3/16 na na na na na
32 BU-S Nut na na Steel na Female Flareless Bite Type 2 na na na na na
32 BU-SS Nut na na 316 Stainless Steel na Female Flareless Bite Type 2 na na na na na
4 BU-S Nut na na Steel na Female Flareless Bite Type 1/4 na na na na na
4 BU-SS Nut na na 316 Stainless Steel na Female Flareless Bite Type 1/4 na na na na na
5 BU-S Nut na na Steel na Female Flareless Bite Type 5/16 na na na na na
5 BU-SS Nut na na 316 Stainless Steel na Female Flareless Bite Type 5/16 na na na na na
6 BU-S Nut na na Steel na Female Flareless Bite Type 3/8 na na na na na
6 BU-SS Nut na na 316 Stainless Steel na Female Flareless Bite Type 3/8 na na na na na
8 BU-S Nut na na Steel na Female Flareless Bite Type 1/2 na na na na na
8 BU-SS Nut na na 316 Stainless Steel na Female Flareless Bite Type 1/2 na na na na na
10 C5BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 5/8 Male SAE-ORB na 7/8-14 na na
10 C5BU-S FKM 90° Elbow na 90 Durometer Fluorocarbon Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 5/8 Male SAE-ORB na 7/8-14 na na
10 C5BU-SS 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 5/8 Male SAE-ORB na 7/8-14 na na
12 C5BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/4 Male SAE-ORB na 1 1/16-12 na na
12 C5BU-S FKM 90° Elbow na 90 Durometer Fluorocarbon Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/4 Male SAE-ORB na 1 1/16-12 na na
12 C5BU-SS 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/4 Male SAE-ORB na 1 1/16-12 na na
12 C5BU-SS FKM 90° Elbow na 90 Durometer Fluorocarbon 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/4 Male SAE-ORB na 1 1/16-12 na na
12-10 C5BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/4 Male SAE-ORB na 7/8-14 na na
12-8 C5BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/4 Male SAE-ORB na 3/4-16 na na
16 C5BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1 Male SAE-ORB na 1 5/16-12 na na
16 C5BU-S FKM 90° Elbow na 90 Durometer Fluorocarbon Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1 Male SAE-ORB na 1 5/16-12 na na
16 C5BU-SS 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1 Male SAE-ORB na 1 5/16-12 na na
16 C5BU-SS FKM 90° Elbow na 90 Durometer Fluorocarbon 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1 Male SAE-ORB na 1 5/16-12 na na
16-12 C5BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1 Male SAE-ORB na 1 1/16-12 na na
16-12 C5BU-S FKM 90° Elbow na 90 Durometer Fluorocarbon Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1 Male SAE-ORB na 1 1/16-12 na na
20 C5BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1 1/4 Male SAE-ORB na 1 5/8-12 na na
20 C5BU-S FKM 90° Elbow na 90 Durometer Fluorocarbon Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1 1/4 Male SAE-ORB na 1 5/8-12 na na
24 C5BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1 1/2 Male SAE-ORB na 1 7/8-12 na na
24 C5BU-S FKM 90° Elbow na 90 Durometer Fluorocarbon Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1 1/2 Male SAE-ORB na 1 7/8-12 na na
24 C5BU-SS 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1 1/2 Male SAE-ORB na 1 7/8-12 na na
3 C5BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/16 Male SAE-ORB na 3/8-24 na na
6-8 C5BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/8 Male SAE-ORB na 3/4-16 na na
6-8 C5BU-S FKM 90° Elbow na 90 Durometer Fluorocarbon Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/8 Male SAE-ORB na 3/4-16 na na
8 C5BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/2 Male SAE-ORB na 3/4-16 na na
8 C5BU-S FKM 90° Elbow na 90 Durometer Fluorocarbon Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/2 Male SAE-ORB na 3/4-16 na na
8 C5BU-SS 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/2 Male SAE-ORB na 3/4-16 na na
8 C5BU-SS FKM 90° Elbow na 90 Durometer Fluorocarbon 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/2 Male SAE-ORB na 3/4-16 na na
8-10 C5BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/2 Male SAE-ORB na 7/8-14 na na
8-12 C5BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/2 Male SAE-ORB na 1 1/16-12 na na
8-6 C5BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/2 Male SAE-ORB na 9/16-18 na na
8-6 C5BU-S FKM 90° Elbow na 90 Durometer Fluorocarbon Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/2 Male SAE-ORB na 9/16-18 na na
10 C6BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 5/8 Female Flareless Bite Type Swivel 5/8 na na na
12 C6BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 3/4 Female Flareless Bite Type Swivel 3/4 na na na
12 C6BU-SS 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 3/4 Female Flareless Bite Type Swivel 3/4 na na na
16 C6BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 1 Female Flareless Bite Type Swivel 1 na na na
8 V5BU-S 45° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/2 Male SAE-ORB na 3/4-16 na na
10 VBU-S 45° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 5/8 Male NPTF na 1/2-14 na na
10 VBU-SS 45° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 5/8 Male NPTF na 1/2-14 na na
12 VBU-S 45° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/4 Male NPTF na 3/4-14 na na
14 VBU-S 45° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 7/8 Male NPTF na 3/4-14 na na
16 VBU-S 45° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1 Male NPTF na 1-11 1/2 na na
20 VBU-S 45° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1 1/4 Male NPTF na 1 1/4-11 1/2 na na
3 VBU-S 45° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/16 Male NPTF na 1/8-27 na na
4 VBU-S 45° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/4 Male NPTF na 1/8-27 na na
4 VBU-SS 45° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/4 Male NPTF na 1/8-27 na na
4-4 VBU-S 45° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/4 Male NPTF na 1/4-18 na na
4-4 VBU-SS 45° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/4 Male NPTF na 1/4-18 na na
5 VBU-S 45° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 5/16 Male NPTF na 1/8-27 na na
6 VBU-S 45° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/8 Male NPTF na 1/4-18 na na
6 VBU-SS 45° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/8 Male NPTF na 1/4-18 na na
8 VBU-S 45° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/2 Male NPTF na 3/8-18 na na
8 VBU-SS 45° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/2 Male NPTF na 3/8-18 na na
10 WBU-S Straight na na Steel Bulkhead Union Male Flareless Bite Type 5/8 Male Flareless Bite Type Bulkhead 5/8 na na na
12 WBU-S Straight na na Steel Bulkhead Union Male Flareless Bite Type 3/4 Male Flareless Bite Type Bulkhead 3/4 na na na
12 WBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Bulkhead Union Male Flareless Bite Type 3/4 Male Flareless Bite Type Bulkhead 3/4 na na na
14 WBU-S Straight na na Steel Bulkhead Union Male Flareless Bite Type 7/8 Male Flareless Bite Type Bulkhead 7/8 na na na
16 WBU-S Straight na na Steel Bulkhead Union Male Flareless Bite Type 1 Male Flareless Bite Type Bulkhead 1 na na na
32 C5BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 2 Male SAE-ORB na 2 1/2-12 na na
32 C5BU-S FKM 90° Elbow na 90 Durometer Fluorocarbon Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 2 Male SAE-ORB na 2 1/2-12 na na
4 C5BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/4 Male SAE-ORB na 7/16-20 na na
4 C5BU-S FKM 90° Elbow na 90 Durometer Fluorocarbon Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/4 Male SAE-ORB na 7/16-20 na na
4 C5BU-SS 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/4 Male SAE-ORB na 7/16-20 na na
4 C5BU-SS FKM 90° Elbow na 90 Durometer Fluorocarbon 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/4 Male SAE-ORB na 7/16-20 na na
5 C5BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 5/16 Male SAE-ORB na 1/2-20 na na
5 C5BU-SS 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 5/16 Male SAE-ORB na 1/2-20 na na
6 C5BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/8 Male SAE-ORB na 9-16-18 na na
6 C5BU-S FKM 90° Elbow na 90 Durometer Fluorocarbon Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/8 Male SAE-ORB na 9-16-18 na na
6 C5BU-SS 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/8 Male SAE-ORB na 9-16-18 na na
6 C5BU-SS FKM 90° Elbow na 90 Durometer Fluorocarbon 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/8 Male SAE-ORB na 9-16-18 na na
4 WBU-S Straight na na Steel Bulkhead Union Male Flareless Bite Type 1/4 Male Flareless Bite Type Bulkhead 1/4 na na na
4 WBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Bulkhead Union Male Flareless Bite Type 1/4 Male Flareless Bite Type Bulkhead 1/4 na na na
6 WBU-S Straight na na Steel Bulkhead Union Male Flareless Bite Type 3/8 Male Flareless Bite Type Bulkhead 3/8 na na na
6 WBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Bulkhead Union Male Flareless Bite Type 3/8 Male Flareless Bite Type Bulkhead 3/8 na na na
8 WBU-S Straight na na Steel Bulkhead Union Male Flareless Bite Type 1/2 Male Flareless Bite Type Bulkhead 1/2 na na na
8 WBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Bulkhead Union Male Flareless Bite Type 1/2 Male Flareless Bite Type Bulkhead 1/2 na na na
6 WEBU-S 90° Elbow na na Steel Bulkhead Union Elbow Male Flareless Bite Type 3/8 Male Flareless Bite Type Bulkhead 3/8 na na na
8 WEBU-S 90° Elbow na na Steel Bulkhead Union Elbow Male Flareless Bite Type 1/2 Male Flareless Bite Type Bulkhead 1/2 na na na
20 C6BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 1 1/4 Female Flareless Bite Type Swivel 1 1/4 na na na
4 C6BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 1/4 Female Flareless Bite Type Swivel 1/4 na na na
4 C6BU-SS 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 1/4 Female Flareless Bite Type Swivel 1/4 na na na
6 C6BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 3/8 Female Flareless Bite Type Swivel 3/8 na na na
6 C6BU-SS 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 3/8 Female Flareless Bite Type Swivel 3/8 na na na
8 C6BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 1/2 Female Flareless Bite Type Swivel 1/2 na na na
8 C6BU-SS 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 1/2 Female Flareless Bite Type Swivel 1/2 na na na
10 CBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 5/8 Male NPTF na 1/2-14 na na
10 CBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 5/8 Male NPTF na 1/2-14 na na
10-6 CBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 5/8 Male NPTF na 3/8-18 na na
12 CBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/4 Male NPTF na 3/4-14 na na
12 CBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/4 Male NPTF na 3/4-14 na na
12-8 CBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/4 Male NPTF na 1/2-14 na na
12-8 CBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/4 Male NPTF na 1/2-14 na na
14 CBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 7/8 Male NPTF na 3/4-14 na na
16 CBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1 Male NPTF na 1-11 1/2 na na
16 CBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1 Male NPTF na 1-11 1/2 na na
16-12 CBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1 Male NPTF na 3/4-14 na na
16-12 CBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1 Male NPTF na 3/4-14 na na
2 CBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/8 Male NPTF na 1/8-27 na na
2 CBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/8 Male NPTF na 1/8-27 na na
20 CBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1 1/4 Male NPTF na 1 1/4-11 1/2 na na
20 CBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1 1/4 Male NPTF na 1 1/4-11 1/2 na na
24 CBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1 1/2 Male NPTF na 1 1/2-11 1/2 na na
24 CBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1 1/2 Male NPTF na 1 1/2-11 1/2 na na
3 CBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/16 Male NPTF na 1/8-27 na na
32 CBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 2 Male NPTF na 2-11 1/2 na na
32 CBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 2 Male NPTF na 2-11 1/2 na na
4 CBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/4 Male NPTF na 1/8-27 na na
4 CBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/4 Male NPTF na 1/8-27 na na
4-4 CBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/4 Male NPTF na 1/4-18 na na
4-4 CBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/4 Male NPTF na 1/4-18 na na
4-6 CBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/4 Male NPTF na 3/8-18 na na
4-6 CBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/4 Male NPTF na 3/8-18 na na
5 CBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 5/16 Male NPTF na 1/8-27 na na
5 CBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 5/16 Male NPTF na 1/8-27 na na
5-4 CBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 5/16 Male NPTF na 1/4-18 na na
5-4 CBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 5/16 Male NPTF na 1/4-18 na na
6 CBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/8 Male NPTF na 1/4-18 na na
6 CBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/8 Male NPTF na 1/4-18 na na
6-2 CBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/8 Male NPTF na 1/8-27 na na
6-2 CBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/8 Male NPTF na 1/8-27 na na
6-6 CBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/8 Male NPTF na 3/8-18 na na
6-6 CBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/8 Male NPTF na 3/8-18 na na
6-8 CBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/8 Male NPTF na 1/2-14 na na
6-8 CBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/8 Male NPTF na 1/2-14 na na
8 CBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/2 Male NPTF na 3/8-18 na na
8 CBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/2 Male NPTF na 3/8-18 na na
8-12 CBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/2 Male NPTF na 3/4-14 na na
8-4 CBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/2 Male NPTF na 1/4-18 na na
8-4 CBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/2 Male NPTF na 1/4-18 na na
8-8 CBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/2 Male NPTF na 1/2-14 na na
8-8 CBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/2 Male NPTF na 1/2-14 na na
10 CC5BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Long Male Flareless Bite Type 5/8 Male SAE-ORB na 7/8-14 na na
12 CC5BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Long Male Flareless Bite Type 3/4 Male SAE-ORB na 1 1/16-12 na na
16 CC5BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Long Male Flareless Bite Type 1 Male SAE-ORB na 1 5/16-12 na na
4 CC5BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Long Male Flareless Bite Type 1/4 Male SAE-ORB na 7/16-20 na na
6 CC5BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Long Male Flareless Bite Type 3/8 Male SAE-ORB na 9/16-18 na na
8 CC5BU-S 90° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Long Male Flareless Bite Type 1/2 Male SAE-ORB na 3/4-16 na na
10 DBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 5/8 Female NPTF na 1/2-14 na na
10 DBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 5/8 Female NPTF na 1/2-14 na na
12 DBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/4 Female NPTF na 3/4-14 na na
12 DBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/4 Female NPTF na 3/4-14 na na
14 DBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 7/8 Female NPTF na 3/4-14 na na
16 DBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1 Female NPTF na 1-11 1/2 na na
20 DBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1 1/4 Female NPTF na 1 1/4-11 1/2 na na
24 DBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1 1/2 Female NPTF na 1 1/2-11 1/2 na na
4 DBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/4 Female NPTF na 1/8-27 na na
4 DBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/4 Female NPTF na 1/8-27 na na
4-4 DBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/4 Female NPTF na 1/4-18 na na
4-4 DBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/4 Female NPTF na 1/4-18 na na
5 DBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 5/16 Female NPTF na 1/8-27 na na
6 DBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/8 Female NPTF na 1/4-18 na na
6 DBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/8 Female NPTF na 1/4-18 na na
6-6 DBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/8 Female NPTF na 3/8-18 na na
6-6 DBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/8 Female NPTF na 3/8-18 na na
8 DBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/2 Female NPTF na 3/8-18 na na
8 DBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/2 Female NPTF na 3/8-18 na na
8-4 DBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/2 Female NPTF na 1/4-18 na na
8-4 DBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/2 Female NPTF na 1/4-18 na na
8-8 DBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/2 Female NPTF na 1/2-14 na na
8-8 DBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/2 Female NPTF na 1/2-14 na na
10 EBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 5/8 Male Flareless Bite Type 5/8 na na na
10 EBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 5/8 Male Flareless Bite Type 5/8 na na na
12 EBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 3/4 Male Flareless Bite Type 3/4 na na na
12 EBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 3/4 Male Flareless Bite Type 3/4 na na na
14 EBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 7/8 Male Flareless Bite Type 7/8 na na na
16 EBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 1 Male Flareless Bite Type 1 na na na
16 EBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 1 Male Flareless Bite Type 1 na na na
2 EBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 1/8 Male Flareless Bite Type 1/8 na na na
20 EBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 1 1/4 Male Flareless Bite Type 1 1/4 na na na
20 EBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 1 1/4 Male Flareless Bite Type 1 1/4 na na na
24 EBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 1 1/2 Male Flareless Bite Type 1 1/2 na na na
24 EBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 1 1/2 Male Flareless Bite Type 1 1/2 na na na
32 EBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 2 Male Flareless Bite Type 2 na na na
4 EBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 1/4 Male Flareless Bite Type 1/4 na na na
4 EBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 1/4 Male Flareless Bite Type 1/4 na na na
5 EBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 5/16 Male Flareless Bite Type 5/16 na na na
6 EBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 3/8 Male Flareless Bite Type 3/8 na na na
6 EBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 3/8 Male Flareless Bite Type 3/8 na na na
8 EBU-S 90° Elbow na na Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 1/2 Male Flareless Bite Type 1/2 na na na
8 EBU-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 1/2 Male Flareless Bite Type 1/2 na na na
10 F5BU-S Straight na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 5/8 Male SAE-ORB na 7/8-14 na na
10 F5BU-S FKM Straight na 90 Durometer Fluorocarbon Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 5/8 Male SAE-ORB na 7/8-14 na na
10 F5BU-SS Straight na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 5/8 Male SAE-ORB na 7/8-14 na na
12 F5BU-S Straight na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/4 Male SAE-ORB na 1 1/16-12 na na
12 F5BU-S FKM Straight na 90 Durometer Fluorocarbon Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/4 Male SAE-ORB na 1 1/16-12 na na
12 F5BU-SS Straight na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/4 Male SAE-ORB na 1 1/16-12 na na
12-16 F5BU-S Straight na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/4 Male SAE-ORB na 1 5/16-12 na na
12-16 F5BU-S FKM Straight na 90 Durometer Fluorocarbon Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/4 Male SAE-ORB na 1 5/16-12 na na
12-8 F5BU-S Straight na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/4 Male SAE-ORB na 3/4-16 na na
12-8 F5BU-S FKM Straight na 90 Durometer Fluorocarbon Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/4 Male SAE-ORB na 3/4-16 na na
12-8 F5BU-SS Straight na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/4 Male SAE-ORB na 3/4-16 na na
16 F5BU-S Straight na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1 Male SAE-ORB na 1 5/16-12 na na
16 F5BU-S FKM Straight na 90 Durometer Fluorocarbon Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1 Male SAE-ORB na 1 5/16-12 na na
16 F5BU-SS Straight na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1 Male SAE-ORB na 1 5/16-12 na na
16 F5BU-SS FKM Straight na 90 Durometer Fluorocarbon 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1 Male SAE-ORB na 1 5/16-12 na na
16-12 F5BU-S Straight na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1 Male SAE-ORB na 1 1/16-12 na na
16-12 F5BU-S FKM Straight na 90 Durometer Fluorocarbon Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1 Male SAE-ORB na 1 1/16-12 na na
16-20 F5BU-S Straight na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1 Male SAE-ORB na 1 5/8-12 na na
16-20 F5BU-S FKM Straight na 90 Durometer Fluorocarbon Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1 Male SAE-ORB na 1 5/8-12 na na
2 F5BU-S Straight na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/8 Male SAE-ORB na 5/16-24 na na
20 F5BU-S Straight na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1 1/4 Male SAE-ORB na 1 5/8-12 na na
20 F5BU-S FKM Straight na 90 Durometer Fluorocarbon Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1 1/4 Male SAE-ORB na 1 5/8-12 na na
20 F5BU-SS Straight na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1 1/4 Male SAE-ORB na 1 5/8-12 na na
24 F5BU-S Straight na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1 1/2 Male SAE-ORB na 1 7/8-12 na na
24 F5BU-S FKM Straight na 90 Durometer Fluorocarbon Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1 1/2 Male SAE-ORB na 1 7/8-12 na na
24 F5BU-SS Straight na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1 1/2 Male SAE-ORB na 1 7/8-12 na na
3 F5BU-S Straight na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/16 Male SAE-ORB na 3/8-24 na na
3 F5BU-S FKM Straight na 90 Durometer Fluorocarbon Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/16 Male SAE-ORB na 3/8-24 na na
3 F5BU-SS Straight na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/16 Male SAE-ORB na 3/8-24 na na
3 F5BU-SS FKM Straight na 90 Durometer Fluorocarbon 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/16 Male SAE-ORB na 3/8-24 na na
32 F5BU-S Straight na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 2 Male SAE-ORB na 2 1/2-12 na na
32 F5BU-S FKM Straight na 90 Durometer Fluorocarbon Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 2 Male SAE-ORB na 2 1/2-12 na na
4 F5BU-S Straight na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/4 Male SAE-ORB na 7/16-20 na na
4 F5BU-S FKM Straight na 90 Durometer Fluorocarbon Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/4 Male SAE-ORB na 7/16-20 na na
4 F5BU-SS Straight na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/4 Male SAE-ORB na 7/16-20 na na
4 F5BU-SS FKM Straight na 90 Durometer Fluorocarbon 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/4 Male SAE-ORB na 7/16-20 na na
4-5 F5BU-S Straight na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/4 Male SAE-ORB na 1/2-20 na na
4-5 F5BU-SS Straight na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/4 Male SAE-ORB na 1/2-20 na na
4-6 F5BU-S Straight na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/4 Male SAE-ORB na 9/16 - 18 na na
4-6 F5BU-SS Straight na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/4 Male SAE-ORB na 9/16 - 18 na na
4-6 F5BU-SS FKM Straight na 90 Durometer Fluorocarbon 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/4 Male SAE-ORB na 9/16 - 18 na na
5 F5BU-S Straight na 90 Durometer Fluorocarbon Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 5/16 Male SAE-ORB na 1/2-20 na na
6 F5BU-S Straight na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/8 Male SAE-ORB na 9/16-18 na na
6 F5BU-S FKM Straight na 90 Durometer Fluorocarbon Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/8 Male SAE-ORB na 9/16-18 na na
6 F5BU-SS Straight na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/8 Male SAE-ORB na 9/16-18 na na
6 F5BU-SS FKM Straight na 90 Durometer Fluorocarbon 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/8 Male SAE-ORB na 9/16-18 na na
6-4 F5BU-SS Straight na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/8 Male SAE-ORB na 7/16-20 na na
6-8 F5BU-S Straight na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/8 Male SAE-ORB na 3/4-16 na na
6-8 F5BU-SS Straight na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/8 Male SAE-ORB na 3/4-16 na na
8 F5BU-S Straight na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/2 Male SAE-ORB na 3/4-16 na na
8 F5BU-S FKM Straight na 90 Durometer Fluorocarbon Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/2 Male SAE-ORB na 3/4-16 na na
8 F5BU-SS Straight na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/2 Male SAE-ORB na 3/4-16 na na
8 F5BU-SS FKM Straight na 90 Durometer Fluorocarbon 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/2 Male SAE-ORB na 3/4-16 na na
8-10 F5BU-S Straight na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/2 Male SAE-ORB na 7/8-14 na na
8-10 F5BU-SS Straight na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/2 Male SAE-ORB na 7/8-14 na na
8-12 F5BU-S Straight na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/2 Male SAE-ORB na 1 1/16-12 na na
8-12 F5BU-SS Straight na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/2 Male SAE-ORB na 1 1/16-12 na na
8-6 F5BU-S Straight na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/2 Male SAE-ORB na 9/16-18 na na
10 FBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 5/8 Male NPTF na 1/2-14 na na
10 FBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 5/8 Male NPTF na 1/2-14 na na
10-12 FBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 5/8 Male NPTF na 3/4-14 na na
10-6 FBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 5/8 Male NPTF na 3/8-18 na na
10-6 FBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 5/8 Male NPTF na 3/8-18 na na
12 FBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/4 Male NPTF na 3/4-14 na na
12 FBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/4 Male NPTF na 3/4-14 na na
12-8 FBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/4 Male NPTF na 1/2-14 na na
12-8 FBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/4 Male NPTF na 1/2-14 na na
14 FBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 7/8 Male NPTF na 3/4-14 na na
16 FBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1 Male NPTF na 1-11 1/2 na na
16 FBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1 Male NPTF na 1-11 1/2 na na
16-12 FBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1 Male NPTF na 3/4-14 na na
16-12 FBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1 Male NPTF na 3/4-14 na na
2 FBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/8 Male NPTF na 1/8-27 na na
2 FBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/8 Male NPTF na 1/8-27 na na
20 FBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1 1/4 Male NPTF na 1 1/4-11 1/2 na na
20 FBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1 1/4 Male NPTF na 1 1/4-11 1/2 na na
24 FBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1 1/2 Male NPTF na 1 1/2-11 1/2 na na
2-4 FBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/8 Male NPTF na 1/4-18 na na
24 FBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1 1/2 Male NPTF na 1 1/2-11 1/2 na na
2-4 FBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/8 Male NPTF na 1/4-18 na na
3 FBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/16 Male NPTF na 1/8-27 na na
3 FBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/16 Male NPTF na 1/8-27 na na
32 FBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 2 Male NPTF na 2-11 1/2 na na
32 FBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 2 Male NPTF na 2-11 1/2 na na
4 FBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/4 Male NPTF na 1/8-27 na na
4 FBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/4 Male NPTF na 1/8-27 na na
4-4 FBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/4 Male NPTF na 1/4-18 na na
4-4 FBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/4 Male NPTF na 1/4-18 na na
4-6 FBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/4 Male NPTF na 3/8-18 na na
4-6 FBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/4 Male NPTF na 3/8-18 na na
4-8 FBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/4 Male NPTF na 1/2-14 na na
4-8 FBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/4 Male NPTF na 1/2-14 na na
5 FBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 5/16 Male NPTF na 1/8-27 na na
5 FBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 5/16 Male NPTF na 1/8-27 na na
5-4 FBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 5/16 Male NPTF na 1/4-18 na na
5-4 FBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 5/16 Male NPTF na 1/4-18 na na
6 FBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/8 Male NPTF na 1/4-18 na na
6 FBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/8 Male NPTF na 1/4-18 na na
6-2 FBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/8 Male NPTF na 1/8-27 na na
6-2 FBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/8 Male NPTF na 1/8-27 na na
6-6 FBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/8 Male NPTF na 3/8-18 na na
6-6 FBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/8 Male NPTF na 3/8-18 na na
6-8 FBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/8 Male NPTF na 1/2-14 na na
6-8 FBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/8 Male NPTF na 1/2-14 na na
8 FBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/2 Male NPTF na 3/8-18 na na
8 FBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/2 Male NPTF na 3/8-18 na na
8-12 FBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/2 Male NPTF na 3/4-14 na na
8-12 FBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/2 Male NPTF na 3/4-14 na na
8-4 FBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/2 Male NPTF na 1/4-18 na na
8-4 FBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/2 Male NPTF na 1/4-18 na na
8-8 FBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/2 Male NPTF na 1/2-14 na na
8-8 FBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/2 Male NPTF na 1/2-14 na na
10 FNU-S Cap na na Steel na Female Flareless Bite Type Swivel 5/8 na na na na na
10 FNU-SS Cap na na 316 Stainless Steel na Female Flareless Bite Type Swivel 5/8 na na na na na
12 FNU-S Cap na na Steel na Female Flareless Bite Type Swivel 3/4 na na na na na
12 FNU-SS Cap na na 316 Stainless Steel na Female Flareless Bite Type Swivel 3/4 na na na na na
16 FNU-S Cap na na Steel na Female Flareless Bite Type Swivel 1 na na na na na
16 FNU-SS Cap na na 316 Stainless Steel na Female Flareless Bite Type Swivel 1 na na na na na
2 FNU-SS Cap na na 316 Stainless Steel na Female Flareless Bite Type Swivel 1/8 na na na na na
20 FNU-S Cap na na Steel na Female Flareless Bite Type Swivel 1 1/4 na na na na na
4 FNU-S Cap na na Steel na Female Flareless Bite Type Swivel 1/4 na na na na na
4 FNU-SS Cap na na 316 Stainless Steel na Female Flareless Bite Type Swivel 1/4 na na na na na
5 FNU-S Cap na na Steel na Female Flareless Bite Type Swivel 5/16 na na na na na
6 FNU-S Cap na na Steel na Female Flareless Bite Type Swivel 3/8 na na na na na
6 FNU-SS Cap na na 316 Stainless Steel na Female Flareless Bite Type Swivel 3/8 na na na na na
8 FNU-S Cap na na Steel na Female Flareless Bite Type Swivel 1/2 na na na na na
8 FNU-SS Cap na na 316 Stainless Steel na Female Flareless Bite Type Swivel 1/2 na na na na na
10 GBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 5/8 Female NPTF na 1/2-14 na na
10 GBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 5/8 Female NPTF na 1/2-14 na na
12 GBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/4 Female NPTF na 3/4-14 na na
12 GBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/4 Female NPTF na 3/4-14 na na
14 GBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 7/8 Female NPTF na 3/4-14 na na
16 GBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1 Female NPTF na 1/11 1/2 na na
16 GBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1 Female NPTF na 1/11 1/2 na na
2 GBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/8 Female NPTF na 1/8-27 na na
20 GBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1 1/4 Female NPTF na 1 1/4-11 1/2 na na
24 GBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1 1/2 Female NPTF na 1 1/2-11 1/2 na na
4 GBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/4 Female NPTF na 1/8-27 na na
4 GBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/4 Female NPTF na 1/8-27 na na
4-4 GBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/4 Female NPTF na 1/4-18 na na
4-4 GBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/4 Female NPTF na 1/4-18 na na
5 GBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 5/16 Female NPTF na 1/8-27 na na
6 GBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/8 Female NPTF na 1/4-18 na na
6 GBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/8 Female NPTF na 1/4-18 na na
6-6 GBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/8 Female NPTF na 3/8-18 na na
6-6 GBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/8 Female NPTF na 3/8-18 na na
6-8 GBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/8 Female NPTF na 1/2-14 na na
6-8 GBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 3/8 Female NPTF na 1/2-14 na na
8 GBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/2 Female NPTF na 3/8-18 na na
8 GBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/2 Female NPTF na 3/8-18 na na
8-4 GBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/2 Female NPTF na 1/4-18 na na
8-4 GBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/2 Female NPTF na 1/4-18 na na
8-8 GBU-S Straight na na Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/2 Female NPTF na 1/2-14 na na
8-8 GBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to NPT Male Flareless Bite Type 1/2 Female NPTF na 1/2-14 na na
10 HBU-S Straight na na Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 5/8 Male Flareless Bite Type 5/8 na na na
10 HBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 5/8 Male Flareless Bite Type 5/8 na na na
12 HBU-S Straight na na Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 3/4 Male Flareless Bite Type 3/4 na na na
12 HBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 3/4 Male Flareless Bite Type 3/4 na na na
14 HBU-S Straight na na Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 7/8 Male Flareless Bite Type 7/8 na na na
16 HBU-S Straight na na Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 1 Male Flareless Bite Type 1 na na na
16 HBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 1 Male Flareless Bite Type 1 na na na
2 HBU-S Straight na na Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 1/8 Male Flareless Bite Type 1/8 na na na
2 HBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 1/8 Male Flareless Bite Type 1/8 na na na
20 HBU-S Straight na na Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 1 1/4 Male Flareless Bite Type 1 1/4 na na na
20 HBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 1 1/4 Male Flareless Bite Type 1 1/4 na na na
24 HBU-S Straight na na Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 1 1/2 Male Flareless Bite Type 1 1/2 na na na
24 HBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 1 1/2 Male Flareless Bite Type 1 1/2 na na na
3 HBU-S Straight na na Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 3/16 Male Flareless Bite Type 3/16 na na na
32 HBU-S Straight na na Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 2 Male Flareless Bite Type 2 na na na
32 HBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 2 Male Flareless Bite Type 2 na na na
4 HBU-S Straight na na Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 1/4 Male Flareless Bite Type 1/4 na na na
4 HBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 1/4 Male Flareless Bite Type 1/4 na na na
5 HBU-S Straight na na Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 5/16 Male Flareless Bite Type 5/16 na na na
5 HBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 5/16 Male Flareless Bite Type 5/16 na na na
6 HBU-S Straight na na Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 3/8 Male Flareless Bite Type 3/8 na na na
6 HBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 3/8 Male Flareless Bite Type 3/8 na na na
6-4 HBU-S Straight na na Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 3/8 Male Flareless Bite Type 1/4 na na na
6-4 HBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 3/8 Male Flareless Bite Type 1/4 na na na
8 HBU-S Straight na na Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 1/2 Male Flareless Bite Type 1/2 na na na
8 HBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube to Tube Male Flareless Bite Type 1/2 Male Flareless Bite Type 1/2 na na na
10 JBU-S Tee na na Steel Union Tee Male Flareless Bite Type 5/8 Male Flareless Bite Type 5/8 na Male Flareless Bite Type 5/8
10 JBU-SS Tee na na 316 Stainless Steel Union Tee Male Flareless Bite Type 5/8 Male Flareless Bite Type 5/8 na Male Flareless Bite Type 5/8
12 JBU-S Tee na na Steel Union Tee Male Flareless Bite Type 3/4 Male Flareless Bite Type 3/4 na Male Flareless Bite Type 3/4
12 JBU-SS Tee na na 316 Stainless Steel Union Tee Male Flareless Bite Type 3/4 Male Flareless Bite Type 3/4 na Male Flareless Bite Type 3/4
14 JBU-S Tee na na Steel Union Tee Male Flareless Bite Type 7/8 Male Flareless Bite Type 7/8 na Male Flareless Bite Type 7/8
16 JBU-S Tee na na Steel Union Tee Male Flareless Bite Type 1 Male Flareless Bite Type 1 na Male Flareless Bite Type 1
16 JBU-SS Tee na na 316 Stainless Steel Union Tee Male Flareless Bite Type 1 Male Flareless Bite Type 1 na Male Flareless Bite Type 1
2 JBU-S Tee na na Steel Union Tee Male Flareless Bite Type 1/8 Male Flareless Bite Type 1/8 na Male Flareless Bite Type 1/8
20 JBU-S Tee na na Steel Union Tee Male Flareless Bite Type 1 1/4 Male Flareless Bite Type 1 1/4 na Male Flareless Bite Type 1 1/4
20 JBU-SS Tee na na 316 Stainless Steel Union Tee Male Flareless Bite Type 1 1/4 Male Flareless Bite Type 1 1/4 na Male Flareless Bite Type 1 1/4
24 JBU-S Tee na na Steel Union Tee Male Flareless Bite Type 1 1/2 Male Flareless Bite Type 1 1/2 na Male Flareless Bite Type 1 1/2
24 JBU-SS Tee na na 316 Stainless Steel Union Tee Male Flareless Bite Type 1 1/2 Male Flareless Bite Type 1 1/2 na Male Flareless Bite Type 1 1/2
3 JBU-S Tee na na Steel Union Tee Male Flareless Bite Type 3/16 Male Flareless Bite Type 3/16 na Male Flareless Bite Type 3/16
4 JBU-S Tee na na Steel Union Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Male Flareless Bite Type 1/4 na Male Flareless Bite Type 1/4
4 JBU-SS Tee na na 316 Stainless Steel Union Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Male Flareless Bite Type 1/4 na Male Flareless Bite Type 1/4
5 JBU-S Tee na na Steel Union Tee Male Flareless Bite Type 5/16 Male Flareless Bite Type 5/16 na Male Flareless Bite Type 5/16
5 JBU-SS Tee na na 316 Stainless Steel Union Tee Male Flareless Bite Type 5/16 Male Flareless Bite Type 5/16 na Male Flareless Bite Type 5/16
6 JBU-S Tee na na Steel Union Tee Male Flareless Bite Type 3/8 Male Flareless Bite Type 3/8 na Male Flareless Bite Type 3/8
6 JBU-SS Tee na na 316 Stainless Steel Union Tee Male Flareless Bite Type 3/8 Male Flareless Bite Type 3/8 na Male Flareless Bite Type 3/8
8 JBU-S Tee na na Steel Union Tee Male Flareless Bite Type 1/2 Male Flareless Bite Type 1/2 na Male Flareless Bite Type 1/2
8 JBU-SS Tee na na 316 Stainless Steel Union Tee Male Flareless Bite Type 1/2 Male Flareless Bite Type 1/2 na Male Flareless Bite Type 1/2
8-8-6 JBU-S Tee na na Steel Union Tee Male Flareless Bite Type 1/2 Male Flareless Bite Type 1/2 na Male Flareless Bite Type 3/8
12 KBU-S Cross na na Steel Union Cross Male Flareless Bite Type 3/4 Male Flareless Bite Type 3/4 na Male Flareless Bite Type 3/4
4 KBU-S Cross na na Steel Union Cross Male Flareless Bite Type 1/4 Male Flareless Bite Type 1/4 na Male Flareless Bite Type 1/4
4 KBU-SS Cross na na 316 Stainless Steel Union Cross Male Flareless Bite Type 1/4 Male Flareless Bite Type 1/4 na Male Flareless Bite Type 1/4
6 KBU-S Cross na na Steel Union Cross Male Flareless Bite Type 3/8 Male Flareless Bite Type 3/8 na Male Flareless Bite Type 3/8
6 KBU-SS Cross na na 316 Stainless Steel Union Cross Male Flareless Bite Type 3/8 Male Flareless Bite Type 3/8 na Male Flareless Bite Type 3/8
8 KBU-S Cross na na Steel Union Cross Male Flareless Bite Type 1/2 Male Flareless Bite Type 1/2 na Male Flareless Bite Type 1/2
8 KBU-SS Cross na na 316 Stainless Steel Union Cross Male Flareless Bite Type 1/2 Male Flareless Bite Type 1/2 na Male Flareless Bite Type 1/2
10 MBU-S Tee na na Steel Run Tee Male Flareless Bite Type 5/8 Female NPTF na 1/2-14 Male Flareless Bite Type 5/8
12 MBU-S Tee na na Steel Run Tee Male Flareless Bite Type 3/4 Female NPTF na 3/4-14 Male Flareless Bite Type 3/4
14 MBU-S Tee na na Steel Run Tee Male Flareless Bite Type 7/8 Female NPTF na 3/4-14 Male Flareless Bite Type 7/8
16 MBU-S Tee na na Steel Run Tee Male Flareless Bite Type 1 Female NPTF na 1-11 1/2 Male Flareless Bite Type 1
4 MBU-S Tee na na Steel Run Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Female NPTF na 1/8-27 Male Flareless Bite Type 1/4
4 MBU-SS Tee na na 316 Stainless Steel Run Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Female NPTF na 1/8-27 Male Flareless Bite Type 1/4
6 MBU-S Tee na na Steel Run Tee Male Flareless Bite Type 3/8 Female NPTF na 1/4-18 Male Flareless Bite Type 3/8
8 MBU-S Tee na na Steel Run Tee Male Flareless Bite Type 1/2 Female NPTF na 3/8-18 Male Flareless Bite Type 1/2
8 MBU-SS Tee na na 316 Stainless Steel Run Tee Male Flareless Bite Type 1/2 Female NPTF na 3/8-18 Male Flareless Bite Type 1/2
10 OBU-S Tee 1/2-14 na Steel Branch Tee Male Flareless Bite Type 5/8 Male Flareless Bite Type 5/8 na Female NPT na
12 OBU-S Tee 3/4-14 na Steel Branch Tee Male Flareless Bite Type 3/4 Male Flareless Bite Type 3/4 na Female NPT na
12 OBU-SS Tee 3/4-14 na 316 Stainless Steel Branch Tee Male Flareless Bite Type 3/4 Male Flareless Bite Type 3/4 na Female NPT na
14 OBU-S Tee 3/4-14 na Steel Branch Tee Male Flareless Bite Type 7/8 Male Flareless Bite Type 7/8 na Female NPT na
16 OBU-S Tee 1-11 1/2 na Steel Branch Tee Male Flareless Bite Type 1 Male Flareless Bite Type 1 na Female NPT na
20 OBU-S Tee 1 1/4-11 1/2 na Steel Branch Tee Male Flareless Bite Type 1 1/4 Male Flareless Bite Type 1 1/4 na Female NPT na
4 OBU-S Tee 1/8-27 na Steel Branch Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Male Flareless Bite Type 1/4 na Female NPT na
4 OBU-SS Tee 1/8-27 na 316 Stainless Steel Branch Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Male Flareless Bite Type 1/4 na Female NPT na
4-4-4 OBU-S Tee 1/4-18 na Steel Branch Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Male Flareless Bite Type 1/4 na Female NPT na
4-4-4 OBU-SS Tee 1/4-18 na 316 Stainless Steel Branch Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Male Flareless Bite Type 1/4 na Female NPT na
6 OBU-S Tee 1/4-18 na Steel Branch Tee Male Flareless Bite Type 3/8 Male Flareless Bite Type 3/8 na Female NPT na
6 OBU-SS Tee 1/4-18 na 316 Stainless Steel Branch Tee Male Flareless Bite Type 3/8 Male Flareless Bite Type 3/8 na Female NPT na
8 OBU-S Tee 3/8-18 na Steel Branch Tee Male Flareless Bite Type 1/2 Male Flareless Bite Type 1/2 na Female NPT na
8 OBU-SS Tee 3/8-18 na 316 Stainless Steel Branch Tee Male Flareless Bite Type 1/2 Male Flareless Bite Type 1/2 na Female NPT na
8-8-8 OBU-S Tee 1/2-14 na Steel Branch Tee Male Flareless Bite Type 1/2 Male Flareless Bite Type 1/2 na Female NPT na
10 PNU-S Plug na na Steel na Male Flareless Bite Type 5/8 na na na na na
12 PNU-S Plug na na Steel na Male Flareless Bite Type 3/4 na na na na na
12 PNU-SS Plug na na 316 Stainless Steel na Male Flareless Bite Type 3/4 na na na na na
16 PNU-S Plug na na Steel na Male Flareless Bite Type 1 na na na na na
2 PNU-S Plug na na Steel na Male Flareless Bite Type 1/8 na na na na na
4 PNU-S Plug na na Steel na Male Flareless Bite Type 1/4 na na na na na
4 PNU-SS Plug na na 316 Stainless Steel na Male Flareless Bite Type 1/4 na na na na na
5 PNU-S Plug na na Steel na Male Flareless Bite Type 5/16 na na na na na
6 PNU-S Plug na na Steel na Male Flareless Bite Type 3/8 na na na na na
6 PNU-SS Plug na na 316 Stainless Steel na Male Flareless Bite Type 3/8 na na na na na
8 PNU-S Plug na na Steel na Male Flareless Bite Type 1/2 na na na na na
8 PNU-SS Plug na na 316 Stainless Steel na Male Flareless Bite Type 1/2 na na na na na
10 R5BU-S Tee na 90 Durometer Nitrile Steel Straight Thread Run Tee Male Flareless Bite Type 5/8 Male SAE-ORB na 7/8-14 Male Flareless Bite Type 5/8
12 R5BU-S Tee na 90 Durometer Nitrile Steel Straight Thread Run Tee Male Flareless Bite Type 3/4 Male SAE-ORB na 1 1/16-12 Male Flareless Bite Type 3/4
12 R5BU-S FKM Tee na 90 Durometer Fluorocarbon Steel Straight Thread Run Tee Male Flareless Bite Type 3/4 Male SAE-ORB na 1 1/16-12 Male Flareless Bite Type 3/4
12 R5BU-SS Tee na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Straight Thread Run Tee Male Flareless Bite Type 3/4 Male SAE-ORB na 1 1/16-12 Male Flareless Bite Type 3/4
16 R5BU-S Tee na 90 Durometer Nitrile Steel Straight Thread Run Tee Male Flareless Bite Type 1 Male SAE-ORB na 1 5/16-12 Male Flareless Bite Type 1
4 R5BU-S Tee na 90 Durometer Nitrile Steel Straight Thread Run Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Male SAE-ORB na 7/16-20 Male Flareless Bite Type 1/4
4 R5BU-S FKM Tee na 90 Durometer Fluorocarbon Steel Straight Thread Run Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Male SAE-ORB na 7/16-20 Male Flareless Bite Type 1/4
4 R5BU-SS Tee na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Straight Thread Run Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Male SAE-ORB na 7/16-20 Male Flareless Bite Type 1/4
6 R5BU-S Tee na 90 Durometer Nitrile Steel Straight Thread Run Tee Male Flareless Bite Type 3/8 Male SAE-ORB na 9/16-18 Male Flareless Bite Type 3/8
6 R5BU-SS Tee na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Straight Thread Run Tee Male Flareless Bite Type 3/8 Male SAE-ORB na 9/16-18 Male Flareless Bite Type 3/8
8 R5BU-S Tee na 90 Durometer Nitrile Steel Straight Thread Run Tee Male Flareless Bite Type 1/2 Male SAE-ORB na 3/4-16 Male Flareless Bite Type 1/2
8 R5BU-SS Tee na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Straight Thread Run Tee Male Flareless Bite Type 1/2 Male SAE-ORB na 3/4-16 Male Flareless Bite Type 1/2
8 R5BU-SS FKM Tee na 90 Durometer Fluorocarbon 316 Stainless Steel Straight Thread Run Tee Male Flareless Bite Type 1/2 Male SAE-ORB na 3/4-16 Male Flareless Bite Type 1/2
12 R6BU-S Tee na na Steel Swivel Nut Run Tee Male Flareless Bite Type 3/4 Female Flareless Swivel 3/4 na Male Flareless Bite Type 3/4
12 R6BU-SS Tee na na 316 Stainless Steel Swivel Nut Run Tee Male Flareless Bite Type 3/4 Female Flareless Swivel 3/4 na Male Flareless Bite Type 3/4
16 R6BU-S Tee na na Steel Swivel Nut Run Tee Male Flareless Bite Type 1 Female Flareless Swivel 1 na Male Flareless Bite Type 1
4 R6BU-S Tee na na Steel Swivel Nut Run Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Female Flareless Swivel 1/4 na Male Flareless Bite Type 1/4
4 R6BU-SS Tee na na 316 Stainless Steel Swivel Nut Run Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Female Flareless Swivel 1/4 na Male Flareless Bite Type 1/4
6 R6BU-S Tee na na Steel Swivel Nut Run Tee Male Flareless Bite Type 3/8 Female Flareless Swivel 3/8 na Male Flareless Bite Type 3/8
6 R6BU-SS Tee na na 316 Stainless Steel Swivel Nut Run Tee Male Flareless Bite Type 3/8 Female Flareless Swivel 3/8 na Male Flareless Bite Type 3/8
8 R6BU-S Tee na na Steel Swivel Nut Run Tee Male Flareless Bite Type 1/2 Female Flareless Swivel 1/2 na Male Flareless Bite Type 1/2
8 R6BU-SS Tee na na 316 Stainless Steel Swivel Nut Run Tee Male Flareless Bite Type 1/2 Female Flareless Swivel 1/2 na Male Flareless Bite Type 1/2
10 RBU-S Tee na na Steel Run Tee Male Flareless Bite Type 5/8 Male NPTF na 1/2-14 Male Flareless Bite Type 5/8
12 RBU-S Tee na na Steel Run Tee Male Flareless Bite Type 3/4 Male NPTF na 3/4-14 Male Flareless Bite Type 3/4
12 RBU-SS Tee na na 316 Stainless Steel Run Tee Male Flareless Bite Type 3/4 Male NPTF na 3/4-14 Male Flareless Bite Type 3/4
14 RBU-S Tee na na Steel Run Tee Male Flareless Bite Type 7/8 Male NPTF na 3/4-14 Male Flareless Bite Type 7/8
16 RBU-S Tee na na Steel Run Tee Male Flareless Bite Type 1 Male NPTF na 1-11 1/2 Male Flareless Bite Type 1
4 RBU-S Tee na na Steel Run Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Male NPTF na 1/8-27 Male Flareless Bite Type 1/4
4 RBU-SS Tee na na 316 Stainless Steel Run Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Male NPTF na 1/8-27 Male Flareless Bite Type 1/4
4-4-4 RBU-S Tee na na Steel Run Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Male NPTF na 1/4-18 Male Flareless Bite Type 1/4
4-4-4 RBU-SS Tee na na 316 Stainless Steel Run Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Male NPTF na 1/4-18 Male Flareless Bite Type 1/4
5 RBU-S Tee na na Steel Run Tee Male Flareless Bite Type 5/16 Male NPTF na 1/8-27 Male Flareless Bite Type 5/16
6 RBU-S Tee na na Steel Run Tee Male Flareless Bite Type 3/8 Male NPTF na 1/4-18 Male Flareless Bite Type 3/8
6 RBU-SS Tee na na 316 Stainless Steel Run Tee Male Flareless Bite Type 3/8 Male NPTF na 1/4-18 Male Flareless Bite Type 3/8
8 RBU-S Tee na na Steel Run Tee Male Flareless Bite Type 1/2 Male NPTF na 3/8-18 Male Flareless Bite Type 1/2
8-8-8 RBU-S Tee na na Steel Run Tee Male Flareless Bite Type 1/2 Male NPTF na 1/2-14 Male Flareless Bite Type 1/2
8-8-8 RBU-SS Tee na na 316 Stainless Steel Run Tee Male Flareless Bite Type 1/2 Male NPTF na 1/2-14 Male Flareless Bite Type 1/2
12 S5BU-S Tee 1 1/16-12 90 Durometer Nitrile Steel Straight Thread Branch Tee Male Flareless Bite Type 3/4 Male Flareless Bite Type 3/4 na Male SAE-ORB na
12 S5BU-S FKM Tee 1 1/16-12 90 Durometer Fluorocarbon Steel Straight Thread Branch Tee Male Flareless Bite Type 3/4 Male Flareless Bite Type 3/4 na Male SAE-ORB na
12 S5BU-SS Tee 1 1/16-12 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Straight Thread Branch Tee Male Flareless Bite Type 3/4 Male Flareless Bite Type 3/4 na Male SAE-ORB na
16 S5BU-S Tee 1 5/16-12 90 Durometer Nitrile Steel Straight Thread Branch Tee Male Flareless Bite Type 1 Male Flareless Bite Type 1 na Male SAE-ORB na
16 S5BU-S FKM Tee 1 5/16-12 90 Durometer Fluorocarbon Steel Straight Thread Branch Tee Male Flareless Bite Type 1 Male Flareless Bite Type 1 na Male SAE-ORB na
4 S5BU-S Tee 7/16-20 90 Durometer Nitrile Steel Straight Thread Branch Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Male Flareless Bite Type 1/4 na Male SAE-ORB na
4 S5BU-S FKM Tee 7/16-20 90 Durometer Fluorocarbon Steel Straight Thread Branch Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Male Flareless Bite Type 1/4 na Male SAE-ORB na
4 S5BU-SS Tee 7/16-20 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Straight Thread Branch Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Male Flareless Bite Type 1/4 na Male SAE-ORB na
6 S5BU-S Tee 9/16-18 90 Durometer Nitrile Steel Straight Thread Branch Tee Male Flareless Bite Type 3/8 Male Flareless Bite Type 3/8 na Male SAE-ORB na
6 S5BU-SS Tee 9/16-18 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Straight Thread Branch Tee Male Flareless Bite Type 3/8 Male Flareless Bite Type 3/8 na Male SAE-ORB na
8 S5BU-S Tee 3/4-16 90 Durometer Nitrile Steel Straight Thread Branch Tee Male Flareless Bite Type 1/2 Male Flareless Bite Type 1/2 na Male SAE-ORB na
8 S5BU-S FKM Tee 3/4-16 90 Durometer Fluorocarbon Steel Straight Thread Branch Tee Male Flareless Bite Type 1/2 Male Flareless Bite Type 1/2 na Male SAE-ORB na
8 S5BU-SS Tee 3/4-16 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Straight Thread Branch Tee Male Flareless Bite Type 1/2 Male Flareless Bite Type 1/2 na Male SAE-ORB na
12 S6BU-S Tee na na Steel Swivel Nut Branch Tee Male Flareless Bite Type 3/4 Male Flareless Bite Type 3/4 na Female Flareless Swivel 3/4
12 S6BU-SS Tee na na 316 Stainless Steel Swivel Nut Branch Tee Male Flareless Bite Type 3/4 Male Flareless Bite Type 3/4 na Female Flareless Swivel 3/4
4 S6BU-S Tee na na Steel Swivel Nut Branch Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Male Flareless Bite Type 1/4 na Female Flareless Swivel 1/4
4 S6BU-SS Tee na na 316 Stainless Steel Swivel Nut Branch Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Male Flareless Bite Type 1/4 na Female Flareless Swivel 1/4
6 S6BU-S Tee na na Steel Swivel Nut Branch Tee Male Flareless Bite Type 3/8 Male Flareless Bite Type 3/8 na Female Flareless Swivel 3/8
6 S6BU-SS Tee na na 316 Stainless Steel Swivel Nut Branch Tee Male Flareless Bite Type 3/8 Male Flareless Bite Type 3/8 na Female Flareless Swivel 3/8
8 S6BU-S Tee na na Steel Swivel Nut Branch Tee Male Flareless Bite Type 1/2 Male Flareless Bite Type 1/2 na Female Flareless Swivel 1/2
8 S6BU-SS Tee na na 316 Stainless Steel Swivel Nut Branch Tee Male Flareless Bite Type 1/2 Male Flareless Bite Type 1/2 na Female Flareless Swivel 1/2
8-8-8 SBU-S Tee 1/2-14 na Steel Branch Tee Male Flareless Bite Type 1/2 Male Flareless Bite Type 1/2 na Male NPT na
8-8-8 SBU-SS Tee 1/2-14 na 316 Stainless Steel Branch Tee Male Flareless Bite Type 1/2 Male Flareless Bite Type 1/2 na Male NPT na
10-6 TRBU-S Straight na na Steel Tube End Reducer Male Flareless Bite Type 5/8 Female Flareless Swivel 3/8 na na na
10-8 TRBU-S Straight na na Steel Tube End Reducer Male Flareless Bite Type 5/8 Female Flareless Swivel 1/2 na na na
10-8 TRBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube End Reducer Male Flareless Bite Type 5/8 Female Flareless Swivel 1/2 na na na
12-10 TRBU-S Straight na na Steel Tube End Reducer Male Flareless Bite Type 3/4 Female Flareless Swivel 5/8 na na na
12-6 TRBU-S Straight na na Steel Tube End Reducer Male Flareless Bite Type 3/4 Female Flareless Swivel 3/8 na na na
12-6 TRBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube End Reducer Male Flareless Bite Type 3/4 Female Flareless Swivel 3/8 na na na
12-8 TRBU-S Straight na na Steel Tube End Reducer Male Flareless Bite Type 3/4 Female Flareless Swivel 1/2 na na na
12-8 TRBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube End Reducer Male Flareless Bite Type 3/4 Female Flareless Swivel 1/2 na na na
16-10 TRBU-S Straight na na Steel Tube End Reducer Male Flareless Bite Type 1 Female Flareless Swivel 5/8 na na na
16-12 TRBU-S Straight na na Steel Tube End Reducer Male Flareless Bite Type 1 Female Flareless Swivel 3/4 na na na
16-12 TRBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube End Reducer Male Flareless Bite Type 1 Female Flareless Swivel 3/4 na na na
16-8 TRBU-S Straight na na Steel Tube End Reducer Male Flareless Bite Type 1 Female Flareless Swivel 1/2 na na na
16-8 TRBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube End Reducer Male Flareless Bite Type 1 Female Flareless Swivel 1/2 na na na
20-16 TRBU-S Straight na na Steel Tube End Reducer Male Flareless Bite Type 1 1/4 Female Flareless Swivel 1 na na na
24-12 TRBU-S Straight na na Steel Tube End Reducer Male Flareless Bite Type 1 1/2 Female Flareless Swivel 3/4 na na na
24-16 TRBU-S Straight na na Steel Tube End Reducer Male Flareless Bite Type 1 1/2 Female Flareless Swivel 1 na na na
24-20 TRBU-S Straight na na Steel Tube End Reducer Male Flareless Bite Type 1 1/2 Female Flareless Swivel 1 1/4 na na na
6-4 TRBU-S Straight na na Steel Tube End Reducer Male Flareless Bite Type 3/8 Female Flareless Swivel 1/4 na na na
6-4 TRBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube End Reducer Male Flareless Bite Type 3/8 Female Flareless Swivel 1/4 na na na
8-4 TRBU-S Straight na na Steel Tube End Reducer Male Flareless Bite Type 1/2 Female Flareless Swivel 1/4 na na na
8-4 TRBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube End Reducer Male Flareless Bite Type 1/2 Female Flareless Swivel 1/4 na na na
8-6 TRBU-S Straight na na Steel Tube End Reducer Male Flareless Bite Type 1/2 Female Flareless Swivel 3/8 na na na
8-6 TRBU-SS Straight na na 316 Stainless Steel Tube End Reducer Male Flareless Bite Type 1/2 Female Flareless Swivel 3/8 na na na
10 TU-S Ferrule na na Steel na Flareless Ferrule 5/8 na na na na na
10 TU-SS Ferrule na na 316 Stainless Steel na Flareless Ferrule 5/8 na na na na na
12 TU-S Ferrule na na Steel na Flareless Ferrule 3/4 na na na na na
12 TU-SS Ferrule na na 316 Stainless Steel na Flareless Ferrule 3/4 na na na na na
14 TU-S Ferrule na na Steel na Flareless Ferrule 7/8 na na na na na
14 TU-SS Ferrule na na 316 Stainless Steel na Flareless Ferrule 7/8 na na na na na
16 TU-S Ferrule na na Steel na Flareless Ferrule 1 na na na na na
16 TU-SS Ferrule na na 316 Stainless Steel na Flareless Ferrule 1 na na na na na
2 TU-S Ferrule na na Steel na Flareless Ferrule 1/8 na na na na na
2 TU-SS Ferrule na na 316 Stainless Steel na Flareless Ferrule 1/8 na na na na na
20 TU-S Ferrule na na Steel na Flareless Ferrule 1 1/4 na na na na na
20 TU-SS Ferrule na na 316 Stainless Steel na Flareless Ferrule 1 1/4 na na na na na
24 TU-S Ferrule na na Steel na Flareless Ferrule 1 1/2 na na na na na
24 TU-SS Ferrule na na 316 Stainless Steel na Flareless Ferrule 1 1/2 na na na na na
3 TU-S Ferrule na na Steel na Flareless Ferrule 3/16 na na na na na
3 TU-SS Ferrule na na 316 Stainless Steel na Flareless Ferrule 3/16 na na na na na
32 TU-S Ferrule na na Steel na Flareless Ferrule 2 na na na na na
32 TU-SS Ferrule na na 316 Stainless Steel na Flareless Ferrule 2 na na na na na
4 TU-S Ferrule na na Steel na Flareless Ferrule 1/4 na na na na na
4 TU-SS Ferrule na na 316 Stainless Steel na Flareless Ferrule 1/4 na na na na na
5 TU-S Ferrule na na Steel na Flareless Ferrule 5/16 na na na na na
5 TU-SS Ferrule na na 316 Stainless Steel na Flareless Ferrule 5/16 na na na na na
6 TU-S Ferrule na na Steel na Flareless Ferrule 3/8 na na na na na
6 TU-SS Ferrule na na 316 Stainless Steel na Flareless Ferrule 3/8 na na na na na
8 TU-S Ferrule na na Steel na Flareless Ferrule 1/2 na na na na na
8 TU-SS Ferrule na na 316 Stainless Steel na Flareless Ferrule 1/2 na na na na na
12 V5BU-S 45° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/4 Male SAE-ORB na 1 1/16-12 na na
16 V5BU-S 45° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1 Male SAE-ORB na 1 5/16-12 na na
4 V5BU-S 45° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/4 Male SAE-ORB na 7/16-20 na na
4 V5BU-SS 45° Elbow na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 1/4 Male SAE-ORB na 7/16-20 na na
6 V5BU-S 45° Elbow na 90 Durometer Nitrile Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/8 Male SAE-ORB na 9/16-18 na na
6 V5BU-SS 45° Elbow na 90 Durometer Nitrile 316 Stainless Steel Tube to SAE Straight Thread Male Flareless Bite Type 3/8 Male SAE-ORB na 9/16-18 na na
10 SBU-S Tee 1/2-14 na Steel Branch Tee Male Flareless Bite Type 5/8 Male Flareless Bite Type 5/8 na Male NPT na
4 SBU-S Tee 1/8-27 na Steel Branch Tee Male Flareless Bite Type 1/4 Male Flareless Bite Type 1/4 na Male NPT na
8 C6U-SS 90° Elbow na na 316 Stainless Steel Swivel Nut Elbow Male Flareless Bite Type - No Nut 1/2 Female Flareless Bite Type Swivel 1/2 na na na
8 R6U-SS Tee 1/2 na 316 Stainless Steel Swivel Nut Run Tee Male Flareless Bite Type - No Nut 1/2 Female Flareless Swivel 1/2 na Male Flareless Bite Type - No Nut na

687848
687620