Flange seal Prädifa series HRI, FlexiSeal® | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Diámetro interior (mm)

Diámetro exterior (mm)

Altura del elemento (mm)

Ancho de la ranura

Temperatura mínima de servicio (C)

Temperatura máxima de servicio (C)

Material de la junta

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Flange seal Prädifa series HRI, FlexiSeal® Flange seal Prädifa series HRI, FlexiSeal®

Flange seal Prädifa series HRI, FlexiSeal®

Flange seal. Internal pressure. Static and intermittently dynamic. FlexiSeal. Spring-energized PTFE seal. Low assembly force.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro exterior: 300 to 465 mm
  • Diámetro interior: 280.2 to 441.4 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 80 to 230 °C
  • Tipo de aplicación térmica: Low Temperature (< -35°C), Expanded Low and High Temperature (< -35 to 140°C)
  • Medio: Hydraulic
  • Opciones de material de polímero: Polytetrafluoroethylene (PTFE, mPTFE, Polon®), Ultra-High Molecular Weight Polyethylene (UHMW-PE)
  • Presión de trabajo máxima: 550 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -200 to -190 °C
  • Velocidad de corte máxima: 0.005 m/sec
  • Unidad de medida: Length: mm
  • Mecanismo de amortiguación: No
  • Rango de presión: High Pressure (< 500 bar)

Descripción completa del producto

The HRI product series features a FlexiSeal® design with a cantilever spring and is ideally suited for flange sealing in high-pressure applications. It internally seals the pressure gradient against the outside. The HRI series is characterized by extremely high temperature resistance and chemical resistance.

• Extended heel to resist extrusion effects.
• Wiper-type lips.
• Cantilever spring with high-load/high-compliance to resist permanent set and long-term flange separation.
• Rigid spring acts as a control band to resist low temperature shrinkage.
• Available in large cross sections, ideal for large-diameter seals.
• NACE-approved energizers available for oil field use.

Range of application:
Flange sealing in high-pressure applications, pressure gradients from inside to outside. Cryogenic applications.

Documentos relacionados

×
Productos Diámetro interior (mm) Diámetro exterior (mm) Altura del elemento (mm) Ancho de la ranura Temperatura mínima de servicio (C) Temperatura máxima de servicio (C) Material de la junta
HRI-M046500-05-006-4 441.4 465 6.1 11.800 -200 80 006

687848
687424