Flange seal Prädifa series NLG, FlexiSeal® | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Diámetro exterior (mm)

Diámetro interior (mm)

Altura del elemento (mm)

Ancho de la ranura

Temperatura mínima de servicio (C)

Temperatura máxima de servicio (C)

Material de la junta

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Flange seal Prädifa series NLG, FlexiSeal® Flange seal Prädifa series NLG, FlexiSeal®

Flange seal Prädifa series NLG, FlexiSeal®

Flange seal. External pressure. Static and dynamic. FlexiSeal. Spring-energized PTFE seal. Low assembly force. High deflection range permissible.

Especificaciones técnicas

  • Medio: Hydraulic
  • Opciones de material de polímero: Polytetrafluoroethylene (PTFE, mPTFE, Polon®)
  • Presión de trabajo máxima: 350 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -190 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 230 °C
  • Velocidad de corte máxima: 5 m/sec
  • Unidad de medida: Length: mm
  • Mecanismo de amortiguación: No
  • Tipo de aplicación térmica: Expanded Low and High Temperature (< -35 to 140°C)
  • Rango de presión: High Pressure (< 500 bar)
  • Presión de trabajo: External Pressure
  • Diámetro exterior: 158.8 to 344.4 mm
  • Diámetro interior: 139.8 to 330.2 mm

Descripción completa del producto

The NLG product series features a FlexiSeal® design with a cantilever spring and is ideally suited for flange sealing in medium-pressure applications It seals the pressure gradient from outside to inside. It is the preferred choice for applications in which only limited assembly forces are permissible or which require compensation for larger gaps between sealing areas. It is also suitable for applications with minor movements caused by vibrations. The NLG series is characterized by extremely high temperature resistance and chemical resistance.

• Cantilever spring for low sealing load and high compliance to long-term flange separation.
• Many high-resilience energizer options available, including choice of light, medium and heavy loads and NACE for oil field use.
• Available with silicone filling for food and drug applications.

Range of application:
Flange sealing in medium-pressure applications, pressure gradient from outside to inside. Minor dynamics permissible.

Documentos relacionados

×
Productos Diámetro exterior (mm) Diámetro interior (mm) Altura del elemento (mm) Ancho de la ranura Temperatura mínima de servicio (C) Temperatura máxima de servicio (C) Material de la junta
NLG-M015700-03-009-4 166.6 157 3.1 4.8 -190 230 009

687848
687424