Junta de brida Prädifa serie OV, Ultrathan® | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Diámetro interior (mm)

Diámetro exterior (mm)

Altura del elemento (mm)

Ancho de la ranura

Temperatura mínima de servicio (°C)

Temperatura máxima de servicio (°C)

Material - Juntas

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Junta de brida Prädifa serie OV, Ultrathan® Junta de brida Prädifa serie OV, Ultrathan®

Junta de brida Prädifa serie OV, Ultrathan®

Junta de brida especialmente para bridas SAE.

Especificaciones técnicas

  • Temperatura máxima de funcionamiento: 100 to 110 °C
  • Medio: Hidráulica
  • Opciones de material de polímero: TPU (poliuretano)
  • Presión de trabajo máxima: 600 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -35 a -20 °C
  • Velocidad de corte máxima: 0 m/sec
  • Unidad de medida: Length: mm
  • Mecanismo de amortiguación: No
  • Tipo de aplicación térmica: Standard moderate Temperature (-35°C to 100°C)
  • Rango de presión: Muy alta presión (> 500 bar)
  • Presión de trabajo: Presión interna
  • Diámetro exterior: 25,4 a 287,4 mm
  • Diámetro interior: 17 a 273 mm

Descripción completa del producto

La junta de brida OV fabricada en compuestos de poliuretano se ha desarrollado como alternativa a las combinaciones de junta tórica/anillo de seguridad utilizadas convencionalmente para sellados estáticos a presiones elevadas. La robusta geometría de la junta y el uso de compuestos de poliuretano Parker especialmente resistentes a extrusiones simplifica la instalación y mejora el rendimiento de sellado en la pulsación de condiciones de presión, lo cual permite obtener una vida útil notablemente superior. La junta de brida OV es especialmente adecuada para las bridas SAE y las calidades de la superficie interior de los componentes de la brida. El diseño geométrico de la junta de brida impide el fenómeno de “bombeo” que se produce con tanta frecuencia en las juntas tóricas.

• Rendimiento de sellado mejorado en condiciones no presurizadas.
• No sensible a los picos de presión.
• Alta resistencia a la extrusión.
• Excelente resistencia frente a diferentes medios en caso de selección del compuesto adecuado.
• Componentes adecuados disponibles para requisitos especiales de la industria de procesos químicos.
• Componentes adecuados disponibles para requisitos especiales de la industria de tratamiento de alimentos.
• Instalación en cajeras cerradas y de corte sesgado.
• El diseño es adecuado para su uso para una instalación superior por ajuste hermético sobre el diámetro exterior.
• Es posible conseguir tamaños adicionales mediante mecanización en cortos plazos de tiempo.
• Presión ocluida en el lado atmosférico basada en picos de presión se evita mediante el diseño de las juntas de brida

Rango de aplicación:
Junta estática para bridas SAE.

Documentos relacionados

×
Productos Diámetro interior (mm) Diámetro exterior (mm) Altura del elemento (mm) Ancho de la ranura Temperatura mínima de servicio (°C) Temperatura máxima de servicio (°C) Material - Juntas
OVA109P5008 109 117.4 2.85 4.2 -35 100 P5008
OVD133P5008 133.4 141.8 2.85 4.2 -35 100 P5008
OVF166P5008 152.1 166.5 4.35 7.2 -35 100 P5008
OV1704P5000 17 25.4 2.85 4.2 -20 100 P5000
OV1704P5001 17 25.4 2.85 4.2 -35 100 P5001
OV1704P5008 17 25.4 2.85 4.2 -35 100 P5008
OV2308P5000 23.4 31.8 2.85 4.2 -20 100 P5000
OV2308P5001 23.4 31.8 2.85 4.2 -35 100 P5001
OV2308P5008 23.4 31.8 2.85 4.2 -35 100 P5008
OV2630P5008 26.3 33.5 2.2 3.6 -35 100 P5008
OV3106P5000 31.3 39.7 2.85 4.2 -20 100 P5000
OV3106P5001 31.3 39.7 2.85 4.2 -35 100 P5001
OV3106P5008 31.3 39.7 2.85 4.2 -35 100 P5008
OV3605P5000 36.1 44.5 2.85 4.2 -20 100 P5000
OV3605P5001 36.1 44.5 2.85 4.2 -35 100 P5001
OV3605P5008 36.1 44.5 2.85 4.2 -35 100 P5008
OV4527P5008 45.4 53.8 2.85 4.2 -35 100 P5008
OV5540P5000 55 63.4 2.85 4.2 -20 100 P5000
OV5540P5008 55 63.4 2.85 4.2 -35 100 P5008
OV6776P5008 67.8 76.2 2.85 4.2 -35 100 P5008
OV8355P5008 83.55 91.95 2.85 4.2 -35 100 P5008
OV9210P5008 92.5 100.9 2.85 4.2 -35 100 P5008

687848
687424