Fluorosilicone 70 Durometer O-Ring, Blue, Mil/Aero (LM100-70) | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Fluorosilicone 70 Durometer O-Ring, Blue, Mil/Aero (LM100-70)

Fluorosilicone 70 Durometer O-Ring, Blue, Mil/Aero (LM100-70)

Parker's fluorosilicone (FVMQ) O-rings are very compatible with oils and gases.

Especificaciones técnicas

  • Opciones de material de polímero: Fluorosilicone Rubber (FVMQ)
  • Tipo de aplicación térmica: Low and High Temperature (< -30°F, > 250°F)
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -100 °F
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 350 °F
  • Para tipo de fluido: Fuel, Solvent
  • Durómetro: 70 Shore A
  • Industria: Aerospace
  • Cumplimiento con especificaciones: UL, MIL/Aero, UL-Gas, UL-ApKer, UL-NatGas, UL-FuelOil, UL-HtdFuelOil, UL-LPGas, MIL-R-25988
  • Región de origen: North America
  • Con lubricación interna: No
  • Color: Blue

Descripción completa del producto

Parker's fluorosilicone (FVMQ) LM100-70 offers best in class compression set resistance compared to leading fluorosilicones in the industry.  Used across a range of markets including General Industrial, Automotive, and Aerospace, LM100-70 carries a range of certifications which demonstrate its superiority as a 70 durometer silicone

• Heat resistance - Up to 177°C (350°F) max
• Cold flexibility - Down to approximately -73°C (-100°F)

Certifications include:
•AMS-R-25988 & Mil-DTL-25988 Ty 1 Cl 1 Grade 70
• UL Listed in a range of services

Chemical resistance including:
• Aromatic mineral oils (IRM 903 oil)
• Jet Fuels, Automotive fuels and blends, L-P Gas, Diesel fuel and oil, Biodiesel fuel
• Low molecular weight aromatic hydrocarbons (benzene, toluene)


*Custom sizes and coatings/markings are available upon request. Contact Parker O-Ring Division at 859-269-2351 for design and pricing assistance.

Documentos relacionados

×

687848
687519