Racores globales - serie 56 - métrica | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo de conexión 2

Forma

Tamaño de la conexión 2

Diámetro interior de la manguera de la conexión 1

Material del cuerpo

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Racores globales - serie 56 - métrica

Racores globales - serie 56 - métrica

La serie métrica Global 56 sustituye a la serie métrica 55/58. Es más corta, más compacta y es un 20 % más ligera que los racores comparables.

Especificaciones técnicas

  • Para tipo de fluido: Air, Chemicals, Oil, Water, Hydraulic Fluids
  • Exención de responsabilidad: The user, through its own analysis and testing, is solely responsible for making the final selection of the system and components and assuring that all performance, endurance, maintenance, safety and warning requirements of the application are met. The user must analyze all aspects of the application, follow applicable industry standards, and follow the information concerning the product in the current product catalog and in any other materials provided from Parker or its subsidiaries or authorized distributors. Refer to Fluid Connectors safety guide.
  • Tipo de conexión 2: Refer to Part for Detailed Specification.
  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment, Off-road Machinery, Transportation
  • Tipo de conexión 1: Hose
  • Marca: Parker
  • Revestimiento: Chromium 6 Free-plated
  • Configuración: Hose to Port
  • Material del cuerpo: Stainless Steel, Steel
  • Presión de trabajo máxima: 160 to 830 bar, 16.0 to 83.0 MPa
  • Forma: Refer to Part for Detailed Specification.
  • Aplicación: Medium Pressure Hydraulics, Machine Tools, Material Handling, Agriculture Equipment, Construction Equipment
  • Diámetro exterior del tubo: 2 to 30 mm
  • Tipo de productos: Hose Fittings
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Cumplimiento con especificaciones: Refer to Part for Detailed Specification.
  • Tamaño de la conexión 2: Refer to Part for Detailed Specification.
  • Tamaño de la conexión 1: 3.5 to 25.4 mm Hose I.D., 1/8 to 1 inch Hose I.D., -2 to -16 (Size)
  • Tipo de puerto: Refer to Part for Detailed Specification.
  • División: Polymer Hose Division Europe

Descripción completa del producto

La nueva y mejorada serie Global 56 fusiona la serie 55 y la serie 58 en una sola gama. La serie 56 es más corta y compacta que los racores de la serie 55/58, lo que permite una reducción del peso del sistema de hasta un 20 % y un tendido más fácil de los conjuntos durante la instalación en espacios reducidos y condensados. Además, el proceso de prensado de la serie 56 es más sencillo, rápido y seguro, ya que el manguito engarzado en toda su longitud; por lo tanto, no es necesario el marcado. Compruebe crimpsource para obtener las recomendaciones de troquelado y prensado más actualizadas. http://www.parker.com/crimpsource


Mercados:

• Industrial

• Equipos móviles

• Transporte


Características/beneficios:

• Fusión de dos series en una (55 y 58 = 56), lo que reduce el inventario del cliente

• Series más cortas y compactas que la serie 55/58 para facilitar el tendido de los conjuntos en las zonas de instalación herméticas; la longitud corta puede permitir el uso del tendido de la manguera para reemplazar los racores de codo actuales

• Engarzado de longitud completa del manguito (sin necesidad de marcar la longitud de prensado); por lo tanto, el engarzado es más sencillo, más seguro y más rápido en comparación con la serie 55

• Reducción de peso de hasta un 20 %

• Numeración global de piezas con conexiones hexagonales métricas y terminales para permitir la disponibilidad global

• Las matrices de la serie 55 actuales están cualificadas y pueden utilizarse con la 56


Aplicaciones:

• Aplicaciones hidráulicas de presión media

• Equipos agrícolas

• Construcción

• Aceites lubricantes

• Equipos de manejo de materiales

• Máquinas herramienta

• Camiones de recogida de desechos y residuos

• Equipo de servicios públicos

Documentos relacionados

×
Productos Tipo de conexión 2 Forma Tamaño de la conexión 2 Diámetro interior de la manguera de la conexión 1 Material del cuerpo
10C56-10-4 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M18x1.5 1/4" (I.D.) Steel
10C56-12-5 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M20x1.5 5/16" (I.D.) Steel
10C56-12-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M20x1.5 3/8" (I.D.) Steel
10C56-16-8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M24x1.5 1/2" (I.D.) Steel
10C56-8-3 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M16x1.5 3/16" (I.D.) Steel
11C56-10-4 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M18x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1ET56-22-12 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 90° 22 mm 3/4" (I.D.) Steel
1ET56-6-3 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 90° 6 mm 3/16" (I.D.) Steel
1ET56-8-4 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 90° 8 mm 1/4" (I.D.) Steel
1EU56-10-4 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 45° 10 mm 1/4" (I.D.) Steel
1EU56-10-5 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 45° 10 mm 5/16" (I.D.) Steel
1EU56-12-6 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 45° 12 mm 3/8" (I.D.) Steel
1EU56-15-8 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 45° 15 mm 1/2" (I.D.) Steel
1EU56-18-10 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 45° 18 mm 5/8" (I.D.) Steel
1EU56-22-12 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 45° 22 mm 3/4" (I.D.) Steel
1EU56-6-3 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 45° 6 mm 3/16" (I.D.) Steel
1EU56-8-4 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 45° 8 mm 1/4" (I.D.) Steel
10156-4-5-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 1/4"-18 NPTF 5/16" (I.D.) Steel
10356-5-5-SM Male JIC 37° - Swivel Straight 1/2"-20 UNF 5/16" (I.D.) Steel
10656-6-5-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 9/16"-18 UNF 5/16" (I.D.) Steel
10656-8-6-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 3/4"-16 UNF 3/8" (I.D.) Steel
10656-8-8-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 3/4"-16 UNF 1/2" (I.D.) Steel
19256-12-12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 3/4 3/4" (I.D.) Steel
19256-16-16 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 1 1" (I.D.) Steel
19256-4-3 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 1/4 3/16" (I.D.) Steel
19256-4-4 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 1/4 1/4" (I.D.) Steel
19256-4-5 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 1/4 5/16" (I.D.) Steel
19256-6-4 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 3/8 1/4" (I.D.) Steel
19256-6-5 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 3/8 5/16" (I.D.) Steel
19256-6-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 3/8 3/8" (I.D.) Steel
19256-8-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 1/2 3/8" (I.D.) Steel
19256-8-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 1/2 1/2" (I.D.) Steel
1JC56-16-16-SM Female Seal-Lok® - Swivel Straight 1-7/16"-12 1" (I.D.) Steel
10656-4-3C-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 7/16"-20 UNF 3/16" (I.D.) 316 Stainless Steel
10656-4-4C-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 7/16"-20 UNF 1/4" (I.D.) 316 Stainless Steel
10656-6-5C-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 9/16"-18 UNF 5/16" (I.D.) 316 Stainless Steel
10656-6-6C-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 9/16"-18 UNF 3/8" (I.D.) 316 Stainless Steel
10656-8-8C-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 3/4"-16 UNF 1/2" (I.D.) 316 Stainless Steel
13956-4-3C-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° 7/16"-20 UNF 3/16" (I.D.) 316 Stainless Steel
13956-4-4C-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° 7/16"-20 UNF 1/4" (I.D.) 316 Stainless Steel
13956-6-5C-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° 9/16"-18 UNF 5/16" (I.D.) 316 Stainless Steel
13956-6-6C-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° 9/16"-18 UNF 3/8" (I.D.) 316 Stainless Steel
13956-8-8C-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° 3/4"-16 UNF 1/2" (I.D.) 316 Stainless Steel
19256-4-3C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 1/4 3/16" (I.D.) 316 Stainless Steel
19256-4-4C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 1/4 1/4" (I.D.) 316 Stainless Steel
19256-6-5C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 3/8 5/16" (I.D.) 316 Stainless Steel
19256-6-6C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 3/8 3/8" (I.D.) 316 Stainless Steel
19256-8-6C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 1/2 3/8" (I.D.) 316 Stainless Steel
19256-8-8C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 1/2 1/2" (I.D.) 316 Stainless Steel
11C56-12-5 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M20x1.5 5/16" (I.D.) Steel
11C56-12-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M20x1.5 3/8" (I.D.) Steel
11C56-16-8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M24x1.5 1/2" (I.D.) Steel
11C56-8-3 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M16x1.5 3/16" (I.D.) Steel
14956-12-4 Banjo DIN Metric Straight 12 mm 1/4" (I.D.) Steel
14956-12-5 Banjo DIN Metric Straight 12 mm 5/16" (I.D.) Steel
1B156-6-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° G 3/8 3/8" (I.D.) Steel
1B156-8-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° G 1/2 1/2" (I.D.) Steel
1B256-12-12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° G 3/4 3/4" (I.D.) Steel
1B256-16-16 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° G 1 1" (I.D.) Steel
1B256-4-3 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° G 1/4 3/16" (I.D.) Steel
1B256-4-3C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° G 1/4 3/16" (I.D.) 316 Stainless Steel
1B256-4-4 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° G 1/4 1/4" (I.D.) Steel
1B456-4-4 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° G 1/4 1/4" (I.D.) Steel
1B456-6-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° G 3/8 3/8" (I.D.) Steel
1B456-8-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° G 1/2 1/2" (I.D.) Steel
1C356-10-4 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M16x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1C356-10-5 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M16x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1C356-10-6 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M16x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1C356-12-5 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M18x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1C456-12-6 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Elbow 45° M18x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1C456-15-8 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Elbow 45° M22x1.5 1/2" (I.D.) Steel
1C456-6-3 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Elbow 45° M12x1.5 3/16" (I.D.) Steel
1C456-8-4 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Elbow 45° M14x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1C556-10-4 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Elbow 90° M16x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1C556-10-5 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Elbow 90° M18x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1C556-10-6 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Elbow 90° M16x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1C656-16-8 Female Metric S - Swivel (Ball Nose) Straight M24x1.5 1/2" (I.D.) Steel
1C656-20-12 Female Metric S - Swivel (Ball Nose) Straight M30x2.0 3/4" (I.D.) Steel
1C656-8-3 Female Metric S - Swivel (Ball Nose) Straight M16x1.5 3/16" (I.D.) Steel
1C956-10-4 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M18x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1C956-10-5 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M18x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1C956-12-4 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M20x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1C956-8-4 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M16x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1CA56-10-4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M16x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1CA56-10-5 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M16x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1CA56-10-5C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M16x1.5 5/16" (I.D.) 316 Stainless Steel
1CA56-10-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M16x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1CA56-12-4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M18x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1CA56-18-10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M26x1.5 5/8" (I.D.) Steel
1CA56-18-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M26x1.5 3/4" (I.D.) Steel
1CA56-18-8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M26x1.5 1/2" (I.D.) Steel
1CA56-22-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M30x2.0 3/4" (I.D.) Steel
1CA56-28-16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M36x2.0 1" (I.D.) Steel
1CA56-6-3 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M12x1.5 3/16" (I.D.) Steel
1CE56-10-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M16x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1CE56-12-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M18x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1CE56-15-8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M22x1.5 1/2" (I.D.) Steel
1CE56-22-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M30x2.0 3/4" (I.D.) Steel
1CE56-28-16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M36x2.0 1" (I.D.) Steel
1CE56-6-3 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M12x1.5 3/16" (I.D.) Steel
1CF56-12-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M18x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1CF56-12-6C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M18x1.5 3/8" (I.D.) 316 Stainless Steel
1CF56-15-8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M22x1.5 1/2" (I.D.) Steel
1CF56-15-8C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M22x1.5 1/2" (I.D.) 316 Stainless Steel
1CF56-18-10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M26x1.5 5/8" (I.D.) Steel
1CF56-22-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M30x2.0 3/4" (I.D.) Steel
1CF56-28-16 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M36x2.0 1" (I.D.) Steel
1CF56-6-3 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M12x1.5 3/16" (I.D.) Steel
1CF56-6-3C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M12x1.5 3/16" (I.D.) 316 Stainless Steel
1CF56-6-4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M12x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1CF56-8-4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M14x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1CF56-8-4C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M14x1.5 1/4" (I.D.) 316 Stainless Steel
1D056-10-5 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M16x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1D056-10-6 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M16x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1D056-12-5 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M18x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1D056-12-6 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M18x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1D056-15-6 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M22x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1D056-15-8 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M22x1.5 1/2" (I.D.) Steel
1D056-18-10 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M26x1.5 5/8" (I.D.) Steel
1EN56-8-4 Male “UPTC” Quick Connect Straight 8 mm 1/4" (I.D.) Steel
1ET56-10-4 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 90° 10 mm 1/4" (I.D.) Steel
1ET56-10-5 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 90° 10 mm 5/16" (I.D.) Steel
1ET56-12-6 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 90° 12 mm 3/8" (I.D.) Steel
1ET56-15-8 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 90° 15 mm 1/2" (I.D.) Steel
1ET56-18-10 Male “UPTC” Quick Connect Elbow 90° 18 mm 5/8" (I.D.) Steel
14956-14-3 Banjo DIN Metric Straight 14 mm 3/16" (I.D.) Steel
14956-14-4 Banjo DIN Metric Straight 14 mm 1/4" (I.D.) Steel
14956-14-5 Banjo DIN Metric Straight 14 mm 5/16" (I.D.) Steel
14956-17-6 Banjo DIN Metric Straight 17 mm 3/8" (I.D.) Steel
1B156-4-3 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° G 1/4 3/16" (I.D.) Steel
1B156-4-4 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° G 1/4 1/4" (I.D.) Steel
1B156-6-5 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° G 3/8 5/16" (I.D.) Steel
1B256-4-4C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° G 1/4 1/4" (I.D.) 316 Stainless Steel
1B256-6-5 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° G 3/8 5/16" (I.D.) Steel
1B256-6-5C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° G 3/8 5/16" (I.D.) 316 Stainless Steel
1B256-6-6 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° G 3/8 3/8" (I.D.) Steel
1B256-6-6C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° G 3/8 3/8" (I.D.) 316 Stainless Steel
1B256-8-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° G 1/2 1/2" (I.D.) Steel
1B256-8-8C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° G 1/2 1/2" (I.D.) 316 Stainless Steel
1C356-12-6 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M18x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1C356-15-8 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M22x1.5 1/2" (I.D.) Steel
1C356-18-12 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M26x1.5 3/4" (I.D.) Steel
1C356-22-12 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M30x2.0 3/4" (I.D.) Steel
1C356-6-3 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M12x1.5 3/16" (I.D.) Steel
1C356-8-4 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M14x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1C456-10-5 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Elbow 45° M16x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1C556-15-8 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Elbow 90° M22x1.5 1/2" (I.D.) Steel
1C556-6-3 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Elbow 90° M12x1.5 3/16" (I.D.) Steel
1C556-8-4 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Elbow 90° M14x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1C656-10-4 Female Metric S - Swivel (Ball Nose) Straight M18x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1C656-12-5 Female Metric S - Swivel (Ball Nose) Straight M20x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1C656-12-6 Female Metric S - Swivel (Ball Nose) Straight M20x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1C656-14-6 Female Metric S - Swivel (Ball Nose) Straight M22x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1C956-12-5 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M20x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1C956-12-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M20x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1C956-14-6 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M22x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1C956-16-8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M24x1.5 1/2" (I.D.) Steel
1C956-25-12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M36x2.0 3/4" (I.D.) Steel
1C956-8-3 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M16x1.5 3/16" (I.D.) Steel
1D056-22-12 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M30x2.0 3/4" (I.D.) Steel
1D056-28-16 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M36x2.0 1" (I.D.) Steel
1D056-6-3 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M12x1.5 3/16" (I.D.) Steel
1D056-8-4 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M14x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1D256-10-4 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M18x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1D256-10-5 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M18x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1D256-12-5 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M20x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1CA56-12-5 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M18x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1CA56-12-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M18x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1CA56-12-6C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M18x1.5 3/8" (I.D.) 316 Stainless Steel
1CA56-15-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M22x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1CA56-15-8 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M22x1.5 1/2" (I.D.) Steel
1CA56-15-8C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M22x1.5 1/2" (I.D.) 316 Stainless Steel
1D256-12-6 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M20x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1D256-14-6 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M22x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1D256-16-6 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M24x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1D256-16-8 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M24x1.5 1/2" (I.D.) Steel
1D256-20-12 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M30x2.0 3/4" (I.D.) Steel
1D256-8-3 Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M16x1.5 3/16" (I.D.) Steel
1D956-12-12 Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Straight G 3/4 3/4" (I.D.) Steel
1CA56-6-3C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M12x1.5 3/16" (I.D.) 316 Stainless Steel
1CA56-6-4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M12x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1CA56-8-4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M14x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1CA56-8-4C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M14x1.5 1/4" (I.D.) 316 Stainless Steel
1CE56-10-4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M16x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1CE56-10-5 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M16x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1D956-16-16 Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Straight G 1 1" (I.D.) Steel
1D956-4-3 Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Straight G 1/4 3/16" (I.D.) Steel
1D956-4-4 Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Straight G 1/4 1/4" (I.D.) Steel
1D956-6-5 Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Straight G 3/8 5/16" (I.D.) Steel
1D956-6-6 Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Straight G 3/8 3/8" (I.D.) Steel
1D956-8-8 Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone) Straight G 1/2 1/2" (I.D.) Steel
1EN56-10-4 Male “UPTC” Quick Connect Straight 10 mm 1/4" (I.D.) Steel
1CE56-8-4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M14x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1CF56-10-4 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M16x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1CF56-10-5 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M16x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1CF56-10-5C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M16x1.5 5/16" (I.D.) 316 Stainless Steel
1CF56-10-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M16x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1CF56-12-5 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M18x1.5 5/16" (I.D.) Steel
1EN56-10-5 Male “UPTC” Quick Connect Straight 10 mm 5/16" (I.D.) Steel
1EN56-12-6 Male “UPTC” Quick Connect Straight 12 mm 3/8" (I.D.) Steel
1EN56-15-8 Male “UPTC” Quick Connect Straight 15 mm 1/2" (I.D.) Steel
1EN56-18-10 Male “UPTC” Quick Connect Straight 18 mm 5/8" (I.D.) Steel
1EN56-22-12 Male “UPTC” Quick Connect Straight 22 mm 3/4" (I.D.) Steel
1EN56-6-3 Male “UPTC” Quick Connect Straight 6 mm 3/16" (I.D.) Steel
10156-12-12-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 3/4"-14 NPTF 3/4" (I.D.) Steel
10156-2-3-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 1/8"-27 NPTF 3/16" (I.D.) Steel
10156-4-3-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 1/4"-18 NPTF 3/16" (I.D.) Steel
10156-4-4-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 1/4"-18 NPTF 1/4" (I.D.) Steel
10156-4-4C-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 1/4"-18 NPTF 1/4" (I.D.) 316 Stainless Steel
10156-4-6-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 1/4"-18 NPTF 3/8" (I.D.) Steel
10156-6-6-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 3/8"-18 NPTF 3/8" (I.D.) Steel
10156-8-8-SM Male NPTF Pipe - Rigid Straight 1/2"-14 NPTF 1/2" (I.D.) Steel
10356-4-3-SM Male JIC 37° - Swivel Straight 7/16"-20 UNF 3/16" (I.D.) Steel
10356-4-4-SM Male JIC 37° - Swivel Straight 7/16"-20 UNF 1/4" (I.D.) Steel
10356-5-4-SM Male JIC 37° - Swivel Straight 1/2"-20 UNF 1/4" (I.D.) Steel
10356-5-6-SM Male JIC 37° - Swivel Straight 1/2"-20 UNF 3/8" (I.D.) Steel
10356-6-4-SM Male JIC 37° - Swivel Straight 9/16"-18 UNF 1/4" (I.D.) Steel
10356-6-5-SM Male JIC 37° - Swivel Straight 9/16"-18 UNF 5/16" (I.D.) Steel
10356-6-6-SM Male JIC 37° - Swivel Straight 9/16"-18 UNF 3/8" (I.D.) Steel
10356-8-6-SM Male JIC 37° - Swivel Straight 3/4"-16 UNF 3/8" (I.D.) Steel
10356-8-8-SM Male JIC 37° - Swivel Straight 3/4"-16 UNF 1/2" (I.D.) Steel
10656-10-8-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 7/8"-14 UNF 1/2" (I.D.) Steel
10656-12-10-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 1-1/16"-12 UNF 5/8" (I.D.) Steel
10656-12-12-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 1-1/16"-12 UNF 3/4" (I.D.) Steel
10656-16-16-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 1-5/16"-12 UNF 1" (I.D.) Steel
10656-20-16-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 1-5/8"-12 UNF 1" (I.D.) Steel
10656-4-2-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 7/16"-20 UNF 1/8" (I.D.) Steel
10656-4-3-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 7/16"-20 UNF 3/16" (I.D.) Steel
10656-4-4-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 7/16"-20 UNF 1/4" (I.D.) Steel
10656-5-4-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 7/16"-20 UNF 1/4" (I.D.) Steel
10656-5-5-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 1/2"-20 UNF 5/16" (I.D.) Steel
10656-5-6-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 1/2"-20 UNF 3/8" (I.D.) Steel
10656-6-4-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 9/16"-18 UNF 1/4" (I.D.) Steel
10656-6-4C-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 9/16"-18 UNF 1/4" (I.D.) 316 Stainless Steel
10656-6-6-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 9/16"-18 UNF 3/8" (I.D.) Steel
10656-8-6C-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 3/4"-16 UNF 3/8" (I.D.) 316 Stainless Steel
10856-6-6-SM Female SAE 45° - Swivel Straight 5/8"-18 UNF 3/8" (I.D.) Steel
11C56-12-6C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M20x1.5 3/8" (I.D.) 316 Stainless Steel
11C56-16-8C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M24x1.5 1/2" (I.D.) 316 Stainless Steel
11C56-20-12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M30x2.0 3/4" (I.D.) Steel
11C56-25-12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M36x2.0 3/4" (I.D.) Steel
11C56-6-4 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M14x1.5 1/4" (I.D.) Steel
11D56-10-5 Male Standpipe Metric L - Rigid Straight 10 mm 5/16" (I.D.) Steel
11D56-10-5C Male Standpipe Metric L - Rigid Straight 10 mm 5/16" (I.D.) 316 Stainless Steel
11D56-18-12 Male Standpipe Metric L - Rigid Straight 18 mm 3/4" (I.D.) Steel
11D56-18-8 Male Standpipe Metric L - Rigid Straight 18 mm 1/2" (I.D.) Steel
11D56-6-2 Male Standpipe Metric L - Rigid Straight 6 mm 1/8" (I.D.) Steel
11D56-6-3C Male Standpipe Metric L - Rigid Straight 6 mm 3/16" (I.D.) 316 Stainless Steel
11D56-6-4 Male Standpipe Metric L - Rigid Straight 6 mm 1/4" (I.D.) Steel
13756-4-4-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° 7/16"-20 UNF 1/4" (I.D.) Steel
13756-6-6-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° 9/16"-18 UNF 3/8" (I.D.) Steel
13756-8-6-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° 3/4"-16 UNF 3/8" (I.D.) Steel
13756-8-8-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 45° 3/4"-16 UNF 1/2" (I.D.) Steel
13956-10-8-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° 7/8"-14 UNF 1/2" (I.D.) Steel
13956-4-3-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° 7/16"-20 UNF 3/16" (I.D.) Steel
13956-4-4-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° 7/16"-20 UNF 1/4" (I.D.) Steel
13956-6-4-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° 9/16"-18 UNF 1/4" (I.D.) Steel
13956-6-5-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° 9/16"-18 UNF 5/16" (I.D.) Steel
13956-6-6-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° 9/16"-18 UNF 3/8" (I.D.) Steel
13956-8-6-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° 3/4"-16 UNF 3/8" (I.D.) Steel
13956-8-8-SM Female JIC 37° - Swivel Elbow 90° 3/4"-16 UNF 1/2" (I.D.) Steel
13D56-10-4 Male Standpipe Metric S - Rigid Straight 10 mm 1/4" (I.D.) Steel
13D56-12-5 Male Standpipe Metric S - Rigid Straight 12 mm 5/16" (I.D.) Steel
13D56-12-6 Male Standpipe Metric S - Rigid Straight 12 mm 3/8" (I.D.) Steel
13D56-16-8 Male Standpipe Metric S - Rigid Straight 16 mm 1/2" (I.D.) Steel
13D56-8-3 Male Standpipe Metric S - Rigid Straight 8 mm 3/16" (I.D.) Steel
19256-6-8 Female BSP - Swivel (60° Cone) Straight G 3/8 1/2" (I.D.) Steel
1B156-12-12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° G 3/4 3/4" (I.D.) Steel
1B556-8-4 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 1/2 1/4" (I.D.) Steel
1C356-10-5C Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M16x1.5 5/16" (I.D.) 316 Stainless Steel
1C356-12-5C Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M18x1.5 5/16" (I.D.) 316 Stainless Steel
1C356-12-6C Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M18x1.5 3/8" (I.D.) 316 Stainless Steel
1C356-15-8C Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M22x1.5 1/2" (I.D.) 316 Stainless Steel
1C356-18-12C Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M26x1.5 3/4" (I.D.) 316 Stainless Steel
1C356-22-12C Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M30x2.0 3/4" (I.D.) 316 Stainless Steel
1C356-6-3C Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Straight M12x1.5 3/16" (I.D.) 316 Stainless Steel
1C556-10-4C Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Elbow 90° M16x1.5 1/4" (I.D.) 316 Stainless Steel
1C556-12-6 Female Metric L - Swivel (Ball Nose) Elbow 90° M18x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1C956-10-4C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M18x1.5 1/4" (I.D.) 316 Stainless Steel
1C956-12-6C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M20x1.5 3/8" (I.D.) 316 Stainless Steel
1C956-14-6C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M22x1.5 3/8" (I.D.) 316 Stainless Steel
1C956-16-8C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M24x1.5 1/2" (I.D.) 316 Stainless Steel
1C956-20-10 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M30x2.0 5/8" (I.D.) Steel
1C956-20-12 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M30x2.0 3/4" (I.D.) Steel
1C956-20-8 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M30x2.0 1/2" (I.D.) Steel
1C956-30-16 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M42x2.0 1" (I.D.) Steel
1C956-6-3 Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M14x1.5 3/16" (I.D.) Steel
1C956-8-4C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M16x1.5 1/4" (I.D.) 316 Stainless Steel
1CA56-10-4C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M16x1.5 1/4" (I.D.) 316 Stainless Steel
1CA56-10-6C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M16x1.5 3/8" (I.D.) 316 Stainless Steel
1CA56-22-12C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M30x2.0 3/4" (I.D.) 316 Stainless Steel
1CA56-28-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M36x2.0 3/4" (I.D.) Steel
1CA56-28-16C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M36x2.0 1" (I.D.) 316 Stainless Steel
1CE56-18-10 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M26x1.5 5/8" (I.D.) Steel
1CE56-18-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M26x1.5 3/4" (I.D.) Steel
1CF56-10-4C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M16x1.5 1/4" (I.D.) 316 Stainless Steel
1CF56-18-12 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M26x1.5 3/4" (I.D.) Steel
1D056-10-4 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M16x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1J056-6-6-SM Male Seal-Lok® - Swivel Straight 11/16"-16 3/8" (I.D.) Steel
1J056-8-6-SM Male Seal-Lok® - Swivel Straight 13/16"-16 3/8" (I.D.) Steel
1J056-8-8-SM Male Seal-Lok® - Swivel Straight 13/16"-16 1/2" (I.D.) Steel
1J556-6-6-SM Female Seal-Lok® - Swivel Elbow 90° 11/16"-16 3/8" (I.D.) Steel
1J756-4-4-SM Female Seal-Lok® - Swivel Elbow 45° 9/16"-18 1/4" (I.D.) Steel
1J756-8-8-SM Female Seal-Lok® - Swivel Elbow 45° 13/16"-16 1/2" (I.D.) Steel
1J956-10-8-SM Female Seal-Lok® - Swivel Elbow 90° 1"-14 1/2" (I.D.) Steel
1J956-4-3-SM Female Seal-Lok® - Swivel Elbow 90° 9/16"-18 3/16" (I.D.) Steel
1J956-4-4-SM Female Seal-Lok® - Swivel Elbow 90° 9/16"-18 1/4" (I.D.) Steel
1J956-6-4-SM Female Seal-Lok® - Swivel Elbow 90° 11/16"-16 1/4" (I.D.) Steel
1J956-6-6-SM Female Seal-Lok® - Swivel Elbow 90° 11/16"-16 3/8" (I.D.) Steel
1J956-8-8-SM Female Seal-Lok® - Swivel Elbow 90° 13/16"-16 1/2" (I.D.) Steel
1JC56-10-8-SM Female Seal-Lok® - Swivel Straight 1"-14 1/2" (I.D.) Steel
1JC56-4-3-SM Female Seal-Lok® - Swivel Straight 9/16"-18 3/16" (I.D.) Steel
1JC56-4-4-SM Female Seal-Lok® - Swivel Straight 9/16"-18 1/4" (I.D.) Steel
1JC56-6-4-SM Female Seal-Lok® - Swivel Straight 11/16"-16 1/4" (I.D.) Steel
1JC56-6-5-SM Female Seal-Lok® - Swivel Straight 11/16"-16 5/16" (I.D.) Steel
1JC56-6-6-SM Female Seal-Lok® - Swivel Straight 11/16"-16 3/8" (I.D.) Steel
1JC56-8-6-SM Female Seal-Lok® - Swivel Straight 13/16"-16 3/8" (I.D.) Steel
1JC56-8-8-SM Female Seal-Lok® - Swivel Straight 13/16"-16 1/2" (I.D.) Steel
1JS56-6-6-SM Female Seal-Lok® - Swivel Straight 11/16"-16 3/8" (I.D.) Steel
11D56-12-6 Male Standpipe Metric L - Rigid Straight 12 mm 3/8" (I.D.) Steel
11D56-10-6 Male Standpipe Metric L - Rigid Straight 10 mm 3/8" (I.D.) Steel
11D56-15-8 Male Standpipe Metric L - Rigid Straight 15 mm 1/2" (I.D.) Steel
11D56-6-3 Male Standpipe Metric L - Rigid Straight 6 mm 3/16" (I.D.) Steel
11D56-8-4 Male Standpipe Metric L - Rigid Straight 8 mm 1/4" (I.D.) Steel
1YW56-10-5C Standpipe Metric, A-Lok® Straight -10 Size 5/16" (I.D.) 316 Stainless Steel
1D056-6-4 Male Metric L - Rigid (24° Cone) Straight M12x1.5 1/4" (I.D.) Steel
1CA56-8-5C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M14x1.5 5/16" (I.D.) 316 Stainless Steel
1CA56-8-6 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M14x1.5 3/8" (I.D.) Steel
1CE56-18-10C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M26x1.5 5/8" (I.D.) 316 Stainless Steel
1CE56-6-4C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M12x1.5 1/4" (I.D.) 316 Stainless Steel
1CF56-6-4C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M12x1.5 1/4" (I.D.) 316 Stainless Steel
1CF56-8-5C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M14x1.5 5/16" (I.D.) 316 Stainless Steel
1J756-4-3-SM Female Seal-Lok® - Swivel Elbow 45° 9/16"-18 3/16" (I.D.) Steel
10656-6-8-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 9/16"-18 UNF 1/2" (I.D.) Steel
1C956-12-4C Female Metric S - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M20x1.5 1/4" (I.D.) 316 Stainless Steel
1CE56-8-3 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M14x1.5 3/16" (I.D.) Steel
1CF56-22-12C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M30x2.0 3/4" (I.D.) 316 Stainless Steel
1CF56-8-3 Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M30x2.0 3/16" (I.D.) Steel
1CA56-18-10C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M26x1.5 5/8" (I.D.) 316 Stainless Steel
1CE56-28-16C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M36x2.0 1" (I.D.) 316 Stainless Steel
1CF56-18-10C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M26x1.5 5/8" (I.D.) 316 Stainless Steel
1CF56-28-16C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 90° M36x2.0 1" (I.D.) 316 Stainless Steel
1B156-16-16 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° G 1 1" (I.D.) Steel
1CA56-28-12C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Straight M36x2.0 3/4" (I.D.) 316 Stainless Steel
1EA56-4-4 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 1/4"x19 1/4" (I.D.) Steel
1EB56-4-4 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 1/4"x19 1/4" (I.D.) Steel
1EC56-4-4 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 1/4"x19 1/4" (I.D.) Steel
1CE56-22-12C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M30x2.0 3/4" (I.D.) 316 Stainless Steel
19256-6-4C Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight G 3/8 1/4" (I.D.) 316 Stainless Steel
1D256-16-6C Male Metric S - Rigid (24° Cone) Straight M24x1.5 3/8" (I.D.) 316 Stainless Steel
1CE56-15-8C Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring) Elbow 45° M22x1.5 1/2" (I.D.) 316 Stainless Steel
1EA56-12-12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 3/4" (I.D.) Steel
1EA56-8-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Straight 1/2" (I.D.) Steel
1EB56-12-12 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 45° 3/4" (I.D.) Steel
1EC56-8-8 Female BSP Parallel Pipe - Swivel (60° Cone) Elbow 90° 1/2" (I.D.) Steel
10656-12-12C-SM Female JIC 37° - Swivel Straight 1-1/16"-12 UNF 3/4" (I.D.) 316 Stainless Steel

687848
687513