Filtros deshidratadores de línea de líquido con bomba de calor - Serie Sporlan HPC | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Número de modelo

Área del filtro (in2)

Tamaño de la conexión (pulg)

Longitud (mm)

Longitud (pulg)

Volumen del desecante (pulgadas cúbicas)

Intervalo de capacidad nominal (t)

Estilo de la conexión

Aplicación

Opciones adicionales

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Filtros deshidratadores de línea de líquido con bomba de calor - Serie Sporlan HPC

Filtros deshidratadores de línea de líquido con bomba de calor - Serie Sporlan HPC

Los filtros de núcleo sellado (serie HPC) son capaces de retener partículas sólidas, humedad y capturar ácidos para garantizar la vida útil, la capacidad y la eficiencia de cada sistema de aire acondicionado con bomba de calor de hasta 20 t.

Especificaciones técnicas

  • Nombre comercial: HPC Catch-All
  • Tipo de productos: Heat Pump Sealed Model Filter Drier for Bi-Flow Applications
  • Tipo de núcleo: Molded
  • Revestimiento: Epoxy Powder Coated to Prevent Corrosion
  • Presión de trabajo máxima: 650 psig, 44.8 barg

Descripción completa del producto

The Heat Pump Liquid Line  Filter-driers - Sporlan HPC Series provide unparalleled control of the most harmful contaminants in HVAC&R systems.  Moisture, acids, and solid debris are effectively captured to ensure the long life, efficiency, and capacity of today’s high performance heat pump air-conditioning systems.  With multiple sizes and fitting configurations, it is easy to find the right model for systems up to 20 tons.

Markets:
• Residential HVAC
• Commercial HVAC

Features/Benefits:
• Complete contaminant control to protect and extend system life and ensure system reliability
• High performance desiccant package provides high water capacity & acid capacity
• Porous molded core provides excellent filtration of solid debris for TEV and compressor protection
• Internal Stainless Steel check valves always direct flow through the core to ensure solid debris is retained when the systems reverses cycle
• Sizes from 8 cu. in. to 30 cu. in. and 1/4” to 7/8” fittings for use up to 20 tons cooling capacity
• Models available with activated charcoal for use during system clean-up
• CSG models have an integrated liquid and moisture indicating sightglass to allow visual refrigerant examination
• SAE flare fittings and solid copper ODF fittings available
• Suitable for use with HCFC, HFC, HFO, and HC refrigerants
• UL Listed for 650 psig rated pressure for R-410A and Sub-critical CO2 refrigerant use
• RoHS, REACH, ATEX, and PED compliant

Applications:
• Liquid line drying and filtering for solid contaminant removal

For over 80 years the Sporlan Division of Parker Hannifin has set the industry standard for the development and manufacture of leading edge HVACR components. Our outside technical sales force and application engineering team focuses on refrigeration system applications and troubleshooting for service technicians, distribution channel partners, and original equipment manufacturers.

Documentos relacionados

×
Productos Número de modelo Área del filtro (in2) Tamaño de la conexión (pulg) Longitud (mm) Longitud (pulg) Volumen del desecante (pulgadas cúbicas) Intervalo de capacidad nominal (t) Estilo de la conexión Aplicación Opciones adicionales
401370 HPC-304-S-HH 53 1/2 258.6 10.2 30 8-20 ODF Solder System Clean Up N/A
401372 HPC-305-S-HH 53 5/8 264.7 10.4 30 8-20 ODF Solder System Clean Up N/A
401373 HPC-307-S-HH 53 7/8 279.9 11.0 30 8-20 ODF Solder System Clean Up N/A
404180 HPC-163-HH-3/8 SAE 26 3/8 197.6 7.78 16 1-8 SAE Flare System Clean Up N/A
404220 HPC-164-HH-1/2 SAE 26 1/2 201.9 7.95 16 1-8 SAE Flare System Clean Up N/A
404241 HPC-164-S-HH-1/2 ODF 26 1/2 179.6 7.07 16 1-8 ODF Solder System Clean Up N/A
404281 HPC-165-S-HH-5/8 ODF 26 5/8 186.7 7.35 16 1-8 ODF Solder System Clean Up N/A
404316 HPCSG-163-S-HH 26 3/8 238.5 9.39 16 1-8 ODF Solder System Clean Up Integrated Moisture Indicating Sightglass
404061 HPC-082-1/4 SAE 15 1/4 146.8 5.78 8 1-3 SAE Flare Normal Operation N/A
404063 HPC-083-3/8 SAE 15 3/8 158 6.22 8 1-3 SAE Flare Normal Operation N/A
404065 HPC-084-1/2 SAE 15 1/2 164.6 6.48 8 1-3 SAE Flare Normal Operation N/A
404066 HPC-084-S-1/2 ODF 15 1/2 141.7 5.58 8 1-3 ODF Solder Normal Operation N/A
404304 HPC-163 3/8 SAE 26 3/8 170.7 6.72 16 1-8 SAE Flare Normal Operation N/A
404305 HPC-164-S 1/2 ODF 26 1/2 179.6 7.07 14 1-8 ODF Solder System Clean Up N/A
BC63SW HPC-163-S 26 3/8 139.7 5.50 16 1-8 ODF Solder Normal Operation N/A
BC83SW HPC-083-S 15 3/8 136.7 5.38 8 1-3 ODF Solder Normal Operation N/A
BH63SW HPC-163-S-HH 26 3/8 139.7 5.50 16 1-8 ODF Solder System Clean Up N/A
BH83SW HPC-083-S-HH 15 3/8 136.7 5.38 8 1-3 ODF Solder System Clean Up N/A
401366 HPC-303-HH 53 3/8 279.9 11.0 30 8-20 SAE Flare System Clean Up N/A
401367 HPC-303-S-HH 53 3/8 260.6 10.3 30 8-20 ODF Solder System Clean Up N/A
401369 HPC-304-HH 53 1/2 286.5 11.3 30 8-20 SAE Flare System Clean Up N/A
401371 HPC-305-HH 53 5/8 294.1 11.6 30 8-20 SAE Flare System Clean Up N/A
404260 HPC-165-HH-5/8 SAE 26 5/8 209.6 8.30 16 1-8 SAE Flare System Clean Up N/A
404306 HPC-164 1/2 SAE 26 1/2 199.4 7.90 16 1-8 SAE Flare Normal Operation N/A
404307 HPC-165 5/8 SAE 26 5/8 209.6 8.30 16 1-8 SAE Flare Normal Operation N/A
404308 HPC-165-S 5/8 ODF 26 5/8 186.7 7.35 16 1-8 ODF Solder Normal Operation N/A
404309 HPC-304-S 53 1/2 263.7 10.4 30 8-20 ODF Solder Normal Operation N/A
404311 HPC-305-S 53 5/8 269.7 10.6 30 8-20 ODF Solder Normal Operation N/A
404312 HPC-305 53 5/8 294.1 11.6 30 8-20 SAE Flare Normal Operation N/A
404313 HPC-307-S 53 7/8 285 11.2 30 8-20 ODF Solder Normal Operation N/A
404314 HPC-306-S 53 3/4 281.2 11.1 30 8-20 ODF Solder Normal Operation N/A
761600 HPC-163-PZK-HH 26 3/8 223.3 8.79 16 1-8 Zoomlock / ODM System Clean Up N/A
761601 HPC-164-PZK-HH 26 1/2 241.3 9.55 16 1-8 Zoomlock / ODM System Clean Up N/A
761602 HPC-165-PZK-HH 26 5/8 241.3 9.55 16 1-8 Zoomlock / ODM System Clean Up N/A

687848
840599