Hose and Tubing Cutters | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Hose and Tubing Cutters

Especificaciones técnicas

  • Tamaño: Varies, 1/8 to 1-1/4 inch, 3 to 32 mm
  • Forma: Straight
  • Material del tubo: Various

Descripción completa del producto

Parkers hand held cutters assist in cutting textile reinforced hose and plastic tubing.  They assist users in obtaining a square cut to enhance fitting retention and all have razor edges to ensure a clean cut with minimal flattening of the hose or tubing.

Markets:  
• Fluid Handling
• Industrial

Features/Benefits:
• Portable
• Light weight
• Quick, clean cuts with minimal flattening
• Square cuts enhance fitting retention
• Replacement blades available



Documentos relacionados

×
Productos

687848
687563