Leadscrew Driven, Light Capacity Miniature Linear Positioner - LCR30 Series | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Leadscrew Driven, Light Capacity Miniature Linear Positioner - LCR30 Series

Leadscrew Driven, Light Capacity Miniature Linear Positioner - LCR30 Series OBSOLETE

This product is obsolete. Please contact a Parker Representative for more information.

Especificaciones técnicas

  • Serie del producto: LCR
  • Anchura del perfil: 30 mm
  • Tipo de eje de accionamiento: Leadscrew
  • Paso del tornillo: 2 mm, 10 mm
  • Tipo de rodamiento: Square Rail, Glider
  • Longitud de carrera máxima: 600 mm, 23.62 inch
  • Velocidad operativa máxima: 0.15 m/sec, 5.9 inch/sec
  • Velocidad máxima de atornillado: 15 RPS
  • Aceleración máxima: 20 m/sec2, 773 inch/sec2
  • Repetibilidad bidireccional: 100 micron, 3.94 thou
  • Clasificación de eficiencia de la transmisión: 50 to 70 %
  • Ciclo de trabajo: 100 %
  • Capacidad de carga: 90 N, 20 lb
  • Capacidad de carga invertida: 90 N, 20 lb
  • Capacidad de carga axial: 70 N, 15.7 lbs
  • Par de giro máximo: 30 Nm, 4.24 oz-inch
  • Par de rotación máximo: n/a
  • Protección adicional incluida: Steel Strip Cover
  • Cumplimiento con especificaciones: -
  • Tipo de retroalimentación: None
  • Grado de protección de admisión: IP30

Descripción completa del producto

The LCR (Light Capacity Rodless) is a belt or leadscrew driven miniature linear actuator that has been design to answer the needs of OEM instrument builder. Due to its design, the LCR is the ideal mechanical positioner for applications in the life science space requiring a high quality, miniature, and easy to use rodless linear actuator. Flexible sizes, drive train types, bearings and strokes make it the ideal building block to base an instrument design around. The LCR screw drive is ideal for applications requiring electronic control of light payloads and high thrust. This make the LCR screw drive ideal for applications in analytical instruments, laboratory automation, micro titer automation, and liquid handling. The LCR is also applicable to general purpose applications moving light payloads, and basic repeatability for point of purchase kiosks, part shuttling, and even conversion from rodless pneumatics to electric automation.

Markets:
• Life Science
• General Automation

Features/Benefits:
• Frame width of 30 mm
• Travel lengths up to 600 mm
• Positional repeatability of +/- 0.1 mm
• Maximum speeds up to 150 mm/s
• Integrated drive belt and guidance system
• Square rail and glider bushing bearing options
• Maximum payloads of 90 N
• Maximum thrust of 45 N
• Integrated home and limit sensing
• Dovetail grooves for toe clamp mounts

Applications:
• Metrology
• Liquid Handling
• Move/Transport

Documentos relacionados

×

687848
936514