Filtro Montado en Tanque de Baja Presión Serie Moduflow™ Plus | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Caudal

Elemento de filtro

Material de la junta

Válvula de derivación (psi)

Tipo de conexión del puerto

Tipo de indicador

Opciones

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Filtro Montado en Tanque de Baja Presión Serie Moduflow™ Plus

Filtro Montado en Tanque de Baja Presión Serie Moduflow™ Plus

El elemento filtrante patentado de succión/retorno/dúplex de la serie Moduflow™ Plus de Parker presenta una vida útil más larga y una mayor capacidad de suciedad. Presión de funcionamiento permitida de 200 PSI/13,8 Bar.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de montaje: Tank Mounted
  • Rango de presión: up to 200 psi static pressure, up to 13.8 bar static pressure
  • Caudal: 500-1,000 L/min, up to 150 gal/min Approximate, depending on model selected., up to 568 L/min Approximate, depending on model selected.
  • Tipo de elemento de filtro: Patented elements available in 2 micron to 20 micron elements utilizing the latest in Quantumfiber technology. Water Removal element is also available, Patented drop in element constructed with a metal outer core, nylon endcaps, built-in diverter and bypass valve.
  • Material de la junta: Nitrile
  • Rango de presión de la válvula de derivación: 35 psi, 2.4 bar
  • Tipo de puerto: 2inch SAE flange face and no fitting depending on model selected
  • Tipo de indicador: Two indicator options. First indicator option is positioned on the left side of the filter head when looking into the inlet with bowl down, second indicator option is positioned on the right side of the filter head when looking into the inlet with bowl do
  • Ajuste de presión del indicador: 35 psi, 2.4 bar
  • Opciones: None
  • Material del alojamiento: Aluminum Head
  • Para tipo de fluido: Suitable for Mineral and Petroleum Base oils, and Phosphate Ester on specific model option. For other fluids, please contact Technical Support at HFF.technical@support.parker.com or 800-253-1258
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 225 °F, 107 °C
  • Peso: 16 to 25 lb depending on model selected., 7.3 to 11.3 kg depending on model selected.
  • Elemento compatible: See tech specification tab after model selected for replacement element part number

Descripción completa del producto

El filtro dúplex de succión/retorno/dúplex de baja presión de la serie Moduflow™ Plus es ampliamente considerado el filtro más versátil disponible en el mercado. Desde el puerto de entrada hasta el elemento y la válvula de derivación, los filtros Parker Moduflow™ Plus proporcionan el alto nivel de filtración hidráulica y la confiabilidad a largo plazo tan vitales para los sistemas hidráulicos actuales. Estos filtros se utilizan en herramientas de precisión, sistemas de control sofisticados y vehículos hidráulicos. El mejorado El elemento de la serie Moduflow™ Plus presenta una vida útil más larga del elemento, una mayor capacidad de retención de suciedad y la necesidad de menos cambios de elemento.

El Moduflow™ Plus patentado de Parker presenta un diseño de elemento de una pieza con un cono desviador incorporado y una válvula de derivación integral de 35 psi. (Tenga en cuenta que hay otras configuraciones de derivación disponibles para satisfacer las necesidades específicas de la aplicación). El diseño patentado de una sola pieza significa que no hay piezas sueltas y es más fácil de mantener. Esta solución de filtración también cuenta con medios Quantumfiber, lo que proporciona una mayor eficiencia de eliminación de suciedad y un menor tiempo de inactividad.

Se ha desarrollado un tipo superior de elemento filtrante para permitir que el filtro Moduflow™ Plus funcione con la máxima eficacia diseñada. Los pliegues son más profundos y hay más, lo que le da al elemento Moduflow™ Plus un 60% más de superficie dentro del mismo tamaño de carcasa de filtro que muchos filtros comparables. Más superficie significa más capacidad de retención de suciedad, menos necesidad de servicio y reemplazo, por ejemplo, la nueva versión ofrece un 34% más de área de filtración y requiere 1/3 menos de cambios de elementos.

La dirección del flujo siempre viaja desde el interior hacia el exterior del elemento. Esta dirección de flujo en particular, el sello especial del elemento y los elementos de fondo cerrado de nuevo diseño para los modelos RFP e ILP aseguran que toda la contaminación permanezca atrapada dentro del elemento mientras se realiza el mantenimiento del filtro.

Este filtro también genera menos caída de presión que los filtros de tamaño comparable. El exclusivo conjunto de válvula desviadora, y el flujo de adentro hacia afuera a través del elemento, permite que el Moduflow™ Plus para configurarse para filtración en línea, en tanque o succión. El desviador de flujo minimiza la turbulencia y la pérdida de presión a través del filtro, mejorando el rendimiento del sistema. Esto también reduce la pérdida potencial de cebado que se encuentra en las bombas de volumen variable cuando se usa con filtros de succión convencionales.

Montar el Parker Moduflow™ Filtro Plus en línea, en el tanque en succión o línea de retorno. Hay cinco estilos de montaje/puertos posibles disponibles, lo que permite una instalación flexible. El distribuidor local de Parker puede armar cualquier combinación de componentes para obtener el filtro que requiere el trabajo.

Una amplia variedad de indicadores visuales y eléctricos notifican al operador cuando el elemento necesita ser reparado. El indicador Parker Tells-All proporciona detalles, en todo momento, sobre el estado del filtro Moduflow™ Plus. ¿Qué tan limpio está el elemento o qué tan sucio? ¿El filtro funciona o se desvía? ¿Y el ingeniero de servicio volvió a instalar un elemento en la unidad? El indicador funciona con presión diferencial; Esto elimina los problemas con los enlaces mecánicos convencionales a las válvulas de derivación. El indicador Parker Tells-All ni siquiera tiene que montarse directamente en el filtro; Instálelo en casi cualquier lugar de su equipo para que las revisiones periódicas sean más convenientes.

De arriba a abajo, el Parker Moduflow™ La serie de filtros Plus proporciona el alto nivel de filtración y la confiabilidad a largo plazo tan vitales para los sistemas hidráulicos actuales.

Características y beneficios:

• El indicador Parker Tells-All notifica cuando no hay ningún elemento instalado y se puede montar en cualquier lado

• Las bridas de aluminio livianas proporcionan una plomería fácil al sistema

• Bypass integral de 35 PSI reemplazado con cada cambio de elemento

 • Medios de fibra cuántica disponibles

• Tres tipos de medios de filtración disponibles: compuesto, papel especial y malla de alambre, que varían en tamaño de clasificación de micras de 1 a 74

• El tazón está construido con acero duradero

• Acceso superior para facilitar el mantenimiento de los elementos, evita derrames y reduce los costes de mantenimiento

• Cubierta ranurada para liberación rápida, reduce los costos de mantenimiento

• Los elementos inferiores cerrados eliminan todos los contaminantes durante el servicio del elemento, evitando el tiempo de inactividad

• Más capacidad de retención de suciedad

• Menor caída de presión

• Sin derivación de goteo

• Cinco opciones de montaje y portabilidad proporcionan flexibilidad

Aplicaciones típicas:

• Fabricación de unidades de potencia

• Bucles de filtro fuera de línea

• Equipos móviles

¿Volver a instalar un elemento en la unidad? El indicador funciona con presión diferencial; Esto elimina los problemas con los enlaces mecánicos convencionales a las válvulas de derivación. El indicador Parker Tells-All ni siquiera tiene que montarse directamente en el filtro; Instálelo en casi cualquier lugar de su equipo para que las revisiones periódicas sean más convenientes.

De arriba a abajo, la serie de filtros Parker Moduflow™ Plus proporciona el alto nivel de filtración y la confiabilidad a largo plazo tan vitales para los sistemas hidráulicos actuales.

Documentos relacionados

×
Productos Caudal Elemento de filtro Material de la junta Válvula de derivación (psi) Tipo de conexión del puerto Tipo de indicador Opciones
RFP110QBMP35P9991 90.0 10Q Microglass Nitrile 35.0 SAE-24, no fitting Visual, Port Plugged None
RFP110QBMP35Y9991 90.0 10Q Microglass Nitrile 35.0 2inch SAE flange face, no fitting Visual, Port Plugged None
RFP110QBMP35Y9F91 90.0 10Q Microglass Nitrile 35.0 2inch SAE flange face, 2inch NPFT Visual, Port Plugged None
RFP110QBPP35Y9F91 90.0 10Q Microglass Nitrile 35.0 2inch SAE flange face, 2inch NPFT Port Plugged, Port Plugged None
RFP205QBME35Y9991 130.0 05Q Microglass Nitrile 35.0 2inch SAE flange face, no fitting Visual, Electrical None
RFP210QBMP35P9991 130.0 10Q Microglass Nitrile 35.0 SAE-24, no fitting Visual, Port Plugged None
RFP210QBMP35Y9991 130.0 10Q Microglass Nitrile 35.0 2inch SAE flange face, no fitting Visual, Port Plugged None
RFP210QBMP35Y9F91 130.0 10Q Microglass Nitrile 35.0 2inch SAE flange face, 2inch NPFT Visual, Port Plugged None
RFP210QBPM35Y9991 130.0 10Q Microglass Nitrile 35.0 2inch SAE flange face, no fitting Port Plugged, Visual None
RFP210QBPP35Y9991 130.0 10Q Microglass Nitrile 35.0 2inch SAE flange face, no fitting Port Plugged, Port Plugged None
RFP210QBPP35Y9F91 130.0 10Q Microglass Nitrile 35.0 2inch SAE flange face, 2inch NPFT Port Plugged, Port Plugged None
TFP110QBMD35C321 100.0 10Q Microglass Nitrile 35.0 2inch SAE flange face and SAE-24 combo Visual, Electrical 3-pin None
TFP110QBPM35C321 100.0 10Q Microglass Nitrile 35.0 2inch SAE flange face and SAE-24 combo Port Plugged, Visual None
TFP205QBPP35C321 150.0 05Q Microglass Nitrile 35.0 2inch SAE flange face and SAE-24 combo Port Plugged, Port Plugged None
TFP210QBMP35C321 150.0 10Q Microglass Nitrile 35.0 2inch SAE flange face and SAE-24 combo Visual, Port Plugged None

687848
731421