Mangueras Elite sin pelado de presión media - ISO 11237 - SAE 100 R16 - 441 - 441RH | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (tamaño)

Tipo de cubierta de la manguera

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Mangueras Elite sin pelado de presión media - ISO 11237 - SAE 100 R16 - 441 - 441RH

Mangueras Elite sin pelado de presión media - ISO 11237 - SAE 100 R16 - 441 - 441RH

La manguera compacta sin pelado 441 y 441RH de Parker se ha diseñado para trabajar con una presión de hasta 35,0 MPa y un rango de temperatura de -40 °C a +125 °C. Gama de mangueras compatible con los racores sin pelado de acero y acero inoxidable.

Especificaciones técnicas

  • Peso: 0.18 to 0.82 lb/ft, 0.27 to 1.22 kg/m
  • Industria: General Industrial, Off-road Machinery
  • Material del tubo interno de la manguera: Synthetic Rubber
  • Marca: Parker
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F, -40 °C
  • Presión de trabajo máxima: 140 to 350 bar, 2000 to 5000 psi, 14.0 to 35.0 MPa
  • Tipo de productos: Hydraulic Hose, Specialty Hose
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Material de la cubierta: Synthetic Rubber
  • Materiales de fabricación: Rubber
  • Factor de diseño: 4:1
  • División: Polymer Hose Division Europe
  • Estilo de productos: Elite No-Skive
  • Radio de curvatura mínimo: 2 to 5.906 inch, 50 to 150 mm
  • Cumplimiento con especificaciones: EN 45545, ISO 15540.0, ISO 11237, Type R16, SAE 100R16
  • Diámetro interior: 1/4 to 1 inch, 6.4 to 25.4 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 125 °C (Water 85°C / Air 70°C), 257 °F (Water 185°F / Air 158°F)
  • Aplicación: Industrial Hydraulics e.g. agricultural machines or in power steering circuits, Mobile Hydraulics e.g. agricultural machines or in power steering circuits
  • Material del refuerzo de la manguera: 1 Braid of High Tensile Steel Wire
  • Diámetro exterior: 0.527 to 1.409 inch, 13.4 to 35.8 mm
  • Medio: Air (General Industrial Air), Coolants (Glycol, Coolants (Glycol), Fuels - Check fuel type with our catalogue chart., Petroleum Hydraulic Fluids
  • Conector compatible: 48 Series

Descripción completa del producto

La manguera sin pelado compacta de presión media de Parker 441 y 441RH ofrece una estructura de trenzado de alambre simple sin pelado con un rendimiento de trenzado de doble alambre. Por tanto, la 441 es la manguera ideal para muchas aplicaciones industriales y móviles con un uso típico en máquinas agrícolas o en circuitos de dirección asistida. El tipo de manguera 441RH con cubierta ignífuga es el tipo de manguera preferido para los sistemas hidráulicos y neumáticos de presión media general y los circuitos de refrigeración de agua. 


Mercados:

• Industrial

• Móvil

• Generación de energía eléctrica

• Transporte


Características/beneficios:

• El sistema de racor y manguera emparejados garantiza una combinación segura y testada, así como la calidad y seguridad más altas, combinadas con la mayor vida útil posible del producto final para los usuarios finales.

• El tipo de manguera 441 cumple con la norma ISO 11237 tipo R16 - SAE 100R16.

• La 441RH tiene una cubierta ignífuga (sin necesidad de manguitos de incendio adicionales) y está aprobada para el uso en ferrocarriles de acuerdo con EN45545 y ISO15540: HL2, lo que la convierte en la manguera ideal para los sistemas hidráulicos y neumáticos de presión media general, así como los circuitos de refrigeración de agua y aceite.

• La tecnología completa de racores sin pelado en toda la gama de mangueras de presión media permite un montaje de mangueras más sencillo, más rápido y más seguro.


Aplicaciones:

• Aplicaciones industriales y móviles

• Máquinas forestales y agrícolas

• Circuitos de dirección de potencia

• Sistemas generales hidráulicos y neumáticos de presión media

• Circuitos de refrigeración de agua y aceite

• Máquinas herramienta e industria del vidrio


Las mangueras 441 y 441RH de presión media de Parker son compatibles con las series 48 de racores de presión media Parkrimp de Parker.

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (tamaño) Tipo de cubierta de la manguera
441-4 -4 Synthetic rubber
441-5 -5 Synthetic rubber
441-6 -6 Synthetic rubber
441-8 -8 Synthetic rubber
441-10 -10 Synthetic rubber
441-12 -12 Synthetic rubber
441-16 -16 Synthetic rubber
441RH-4 -4 Rail Hose (RH) fire retardant synthetic rubber
441RH-5 -5 Rail Hose (RH) fire retardant synthetic rubber
441RH-6 -6 Rail Hose (RH) fire retardant synthetic rubber
441RH-8 -8 Rail Hose (RH) fire retardant synthetic rubber
441RH-10 -10 Rail Hose (RH) fire retardant synthetic rubber
441RH-12 -12 Rail Hose (RH) fire retardant synthetic rubber
441RH-16 -16 Rail Hose (RH) fire retardant synthetic rubber

687848
687513