Bomba de paleta móvil - Serie T6*M | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Bomba de paleta móvil - Serie T6*M

Bomba de paleta móvil - Serie T6*M

Las bombas de paletas móviles hidráulicas reducen el tamaño y el costo de accionadores, válvulas y líneas; amplían la vida útil gracias a las calificaciones de presión de hasta 275 bar y están optimizadas para aplicaciones móviles.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de bomba: Double, Single, Triple, Double, Single, Triple
  • Tamaño de la brida: 2 Pernos SAE B, 2 pernos SAE C, 4 pernos ISO - 250 B4 HW, 2-Bolt SAE C, 4-Bolt ISO to 250 B4 HW
  • Puerto de presión de salida intermitente 1: 90 to 300 bar
  • Puerto de presión de salida continua 1: 75 to 250 bar
  • Puerto de presión de salida intermitente 2: 210 to 300 bar
  • Puerto de presión de salida continua 2: 160 to 250 bar
  • Puerto de presión de salida intermitente 3: 210 to 275 bar
  • Puerto de presión de salida continua 3: 160 to 240 bar
  • Velocidad nominal: 2000 to 2800 RPM
  • Marca: Denison
  • Desplazamiento: 10 to 268.7 cm3/rev, 0.6 to 16 inch3/rev
  • Caudal: 20 to 537 L/min @2000 Rpm, 5 to 142 gal/min @2000 Rpm
  • Presión de trabajo: up to 275 bar depending on Size., up to 3900 psi depending on Size.
  • Velocidad operativa: 400 to 2800 RPM
  • Temperatura de funcionamiento: See Catalogue
  • Temperatura máxima del fluido: See Catalogue
  • Temperatura mínima del fluido: See Catalogue
  • Peso: 16 to 43 kg
  • Anchura: 175 to 213 mm
  • Altura: 135 to 188 mm
  • Longitud: 233 to 316 mm
  • Tamaño del puerto: 1-1/2 to 3 inch Suction port, 1 to 1-1/2 inch Pressure port

Descripción completa del producto

El diseño de alta presión reduce los costos de instalación y proporciona una vida útil prolongada a una presión reducida. La combinación de diferentes cartuchos en bombas dobles y triples permite un flujo bajo a alta presión y un flujo elevado a una presión inferior. Esta es la forma inteligente de optimizar su diseño del circuito. La bomba también permite un cambio de ciclo de presión muy rápido con una repetibilidad de caudal muy precisa.

Mercados:
• Móvil
• Agrícola
• Marítimo
• Militar

Características/beneficios:
• Disminución del consumo de energía: la reducción de la generación de calor y las velocidades de hasta 400 RPM a una presión máxima están respaldadas por la alta eficiencia mecánica y volumétrica, que normalmente es del 94 %.
• Nivel de ruido reducido: la serie T6*M está diseñada para alcanzar el nivel de ruido más bajo en la envoltura más pequeña, apoyada por su capacidad de rango de velocidad ampliado, combinada con desplazamientos de cartucho de gran tamaño.
• Vida útil más prolongada: el enfoque testado de paletas de doble labio de Parker aumenta la resistencia a la contaminación de las partículas. La baja presión de ondulación de ±2 bar reduce el ruido de las tuberías y aumenta la protección de otros componentes en el circuito.
• Instalación sencilla: la orientación del puerto de la bomba de paletas garantiza que la instalación personalizada sea fácil e ideal en condiciones de acceso restringido. Además, el diseño de instalación es muy simple, ya que se utiliza el mismo cuerpo para todos los desplazamientos.

Aplicaciones:
• Camiones de recogida de residuos
• Camiones basculantes
• Dirección

Documentos relacionados

×
Productos

687848
687925