Network Connectivity - P2H IO-Link Network Node / Parker Pneumatic - Europe | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Network Connectivity - P2H IO-Link Network Node / Parker Pneumatic - Europe Network Connectivity - P2H IO-Link Network Node / Parker Pneumatic - Europe Network Connectivity - P2H IO-Link Network Node / Parker Pneumatic - Europe Network Connectivity - P2H IO-Link Network Node / Parker Pneumatic - Europe

Network Connectivity - P2H IO-Link Network Node / Parker Pneumatic - Europe

Diseñado como conexión de placa de extremo izquierdo en colector universal de 4 tamaños (02, 01, 1 y 2) de familia de válvulas neumáticas ISO serie H. Nodo P2H IO-Link: permite una conexión robusta y rentable a los IO-Link principales, clase A o B.

Especificaciones técnicas

  • Aplicación: Para su uso con válvulas de la serie H ISO con colector universal
  • Protocolo de bus de campo: IO-Link – Clase A o clase B
  • Inputs/Outputs: Las válvulas ISO de la serie H con colector universal ofrecen hasta 24 controles de solenoide
  • Opciones: La red IO-Link P2H en su versión de clase A ofrece una conexión de entrada/salida de 7/8" para la alimentación eléctrica auxiliar para válvulas que pueden conectarse en cadena
  • Configuración: Hasta 24 direcciones de solenoide por colector para tamaños de válvula HB, HA, H1 y H2

Descripción completa del producto

El nodo P2H IO-Link es un módulo de 24 salidas, disponible tanto en la versión de clase A, con suministro eléctrico auxiliar independiente en un conector E/S de 7/8", como en la de clase B, con potencia y comunicación a través de una conexión única M12 de 5 pines. El valor del nodo P2H IO-Link es una conexión de red compacta pero muy resistente, con una integración sencilla y un diagnóstico fácil de usar para obtener una conectividad IO-Link en los 4 tamaños (02, 01, 1 y 2) de las válvulas ISO de la serie H (HB, HA, H1 y H2) con colector universal.



Mercados:

• Industria general

• Automotriz

• Manejo de materiales

• Metales/fundición

• Embalaje

• Plásticos



Características/beneficios:

• El nodo P2H IO-Link permite una conectividad de clase A o de clase B con el IO-Link principal y cuenta con dos diagnósticos locales: uno a través de cuatro indicadores LED y otro mediante la comunicación, la potencia, el diagnóstico de módulos y el estado de las salidas.

• La clase A tiene un conector M12 para la comunicación y la potencia lógica del IO-Link principal de clase A, así como dos conectores de 7/8" para obtener una potencia auxiliar de entrada y salida, lo que ofrece la posibilidad de contar con energía auxiliar de conexión en cadena. La capacidad de potencia de 7/8" es la primera del sector para un dispositivo de válvula IO-Link.

• La clase B presenta una conexión para cualquier IO-Link principal de clase B mediante un conector M12 de 5 pines para la comunicación, la potencia lógica y la potencia auxiliar de las electroválvulas.

• Capacidad de potencia segura: tanto los nodos de clase A como los de clase B tienen "capacidad de potencia segura", lo que ofrece compatibilidad con impulsos de prueba (OSSD) y permite suministrar una potencia auxiliar desde un dispositivo de salida seguro según las directivas de la maquinaria.

• Diagnóstico: el P2H Node proporciona datos de entrada de diagnóstico locales, como el monitoreo de tensión, los avisos de temperatura y los errores de comunicación a través de la red. De este modo, se simplifica el diagnóstico y se apoya el mantenimiento predictivo.

• Resistente a salpicaduras de soldadura: diseñado para resistir las exigencias de los entornos de soldadura. La carcasa PBT rellena de vidrio es resistente a las salpicaduras de soldadura, y cuenta con propiedades de protección UV y de efecto retardante de llama para entornos de alta temperatura.



Aplicaciones:

• Montaje/soldadura de carrocerías de vehículos

• Aplicación de adhesivos y productos sellantes

• Herramientas de fin de brazo (EOAT)

• Remachado, máquinas de moldeo por soplado, formación de carcasas


Documentos relacionados

×

687848
A87859