Racores de manguera hidráulica termoplástica prensada, serie NX | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (mm)

Tamaño de la rosca de la conexión

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Racores de manguera hidráulica termoplástica prensada, serie NX

Racores de manguera hidráulica termoplástica prensada, serie NX

Los racores NX Parker se diseñan para conectarse a mangueras de Parker, eso garantiza la combinación y el montaje de manguera ideales para satisfacer las necesidades de fiabilidad y eficiencia de los clientes. Mangueras tipo 2246F, 2380F, 2244N, 2370N.

Especificaciones técnicas

  • Diámetro interior nominal: DN 6 to 32
  • Diámetro interior de la manguera: -4 to -20 (Size), 1/4 - 1 1/4 inch
  • Tipo de conexión: NPTF, UNF, NPSM, métrica, BSP, UNF, NPSM, Metric, BSP
  • Diámetro exterior del tubo: 8 - 38 mm, No disponible
  • Longitud: 1,9 - 7,1 inch
  • Presión de trabajo máxima: 15 - 63 MPa
  • Forma: Recto, codo de 45°, codo de 90°, Elbow 45°, Elbow 90°
  • Estilo de productos: Diversos estilos disponibles
  • Materiales de fabricación: Acero galvanizado, acero al carbono, cincado, Carbon Steel, Zinc-plated

Descripción completa del producto

Los racores NX de Parker han sido diseñados para conectarse perfectamente a las mangueras de Parker respectivas, garantizando una combinación ideal. Nuestros conjuntos de mangueras satisfacen las necesidades de nuestros clientes de forma segura y eficiente.

Mercados:
• Industrial
• Flota/tránsito
• Automotriz

Características/beneficios:
• Las series de accesorios son la solución ideal para los diferentes tipos de manguera termoplasticas que permiten lograr una funcionalidad, fiabilidad y vida útil optima del producto
• Elaboradas con materiales de alta calidad para una resistencia contra la corrosión, así como mayor disponibilidad del sistema debido a menos paradas de servicio no planificadas.
• Disponemos de varios tamaños y conexiones para un perfecto montaje en su aplicación.

Aplicaciones:
• Aplicaciones de pulverizador de pintura de alta presión
• Hidráulica móvil
• Hidráulica industrial
• Gases industriales
• Transferencia de material
• Aplicaciones con elementos de calefacción adicionales
• Aplicaciones de adhesivos y sellantes en caliente en la industria de automoción.
• Aplicaciones de cola en la industria de automoción.
• Líneas de material para temperaturas inferiores a +80 °C
• Adecuado para tipos de manguera 2246F, 2380F, 2244N y 2370N con una presión de trabajo de 25 hasta 63 MPa (3625 hasta 9140 psi)

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (mm) Tamaño de la rosca de la conexión
192NX-20-16 25.4 mm 1/4"
1C3NX-8-04 6.4 mm M14x1.5
1C3NX-10-04 6.4 mm M16x1.5
1C3NX-10-05 7.9 mm M16x1.5
1C3NX-10-06 9.5 mm M16x1.5
1C3NX-12-06 9.5 mm M18x1.5
1C3NX-15-08 12.7 mm M22x1.5
1C6NX-8-04 6.4 mm M16x1.5
1C6NX-10-04 6.4 mm M18x1.5
1C6NX-12-05 7.9 mm M20x1.5
1C9NX-25-12 19 mm M36x2.0
1C9NX-30-16 25.4 mm M42x2.0
1C9NX-38-20 31.8 mm M52x2.0
1D2NX-10-04 6.4 mm M18x1.5
1D2NX-12-05 7.9 mm M20x1.5
1D2NX-14-06 9.5 mm M22x1.5
1D2NX-16-08 12.7 mm M24x1.5
1D2NX-20-10 15.9 mm M30x2.0
1D2NX-25-12 19 mm M36x2.0
1D2NX-30-16 25.4 mm M42x2.0
1U0NX-4-04 6.4 mm 1/4"
1U0NX-6-04 6.4 mm 3/8"
101NX-6-06 9.5 mm 3/8"-18
101NX-8-08 12.7 mm 1/2"-14
101NX-12-12 19 mm 3/4"-14
106NX-10-08 12.7 mm 7/8"-14
106NX-10-10 15.9 mm 7/8"-14
106NX-12-10 15.9 mm 1-1/16"-12
106NX-12-12 19 mm 1-1/16"-12
106NX-16-12 19 mm 1-5/16"-12
106NX-16-16 25.4 mm 1-5/16"-12
106NX-20-16 25.4 mm 1-5/8"-12
107NX-4-04 6.4 mm 1/4"-18
107NX-6-06 9.5 mm 3/8"-18
107NX-8-08 12.7 mm 1/2"-14
192NX-4-04 6.4 mm 1/4"
192NX-6-05 7.9 mm 3/8"
192NX-6-06 9.5 mm 3/8"
192NX-8-06 9.5 mm 1/2"
192NX-8-08 12.7 mm 1/2"
192NX-12-10 15.9 mm 3/4"
192NX-12-12 19 mm 3/4"
192NX-16-12 19 mm 1"
192NX-16-16 25.4 mm 1"
1C6NX-16-08 12.7 mm M24x1.5
1C6NX-20-10 15.9 mm M30x2.0
1C6NX-25-12 19 mm M36x2.0
1C6NX-30-16 25.4 mm M42x2.0
1C9NX-8-04 6.4 mm M16x1.5
1C9NX-10-04 6.4 mm M18x1.5
1C9NX-12-05 7.9 mm M20x1.5
1C9NX-14-06 9.5 mm M22x1.5
1C9NX-16-08 12.7 mm M24x1.5
1C9NX-20-10 15.9 mm M30x2.0
1U0NX-6-05 7.9 mm 3/8"
1U0NX-6-06 9.5 mm 3/8"
1U0NX-8-08 12.7 mm 1/2"
1U0NX-12-10 15.9 mm 3/4"
1U0NX-16-12 19 mm 1"
1U0NX-24-20 31.8 mm 1-1/2"
106NX-20-20 31.8 mm 1-5/8"-12
1D2NX-38-20 31.8 mm M52x1.5
101NX-4-04 6.4 mm 1/4"-18
106NX-4-04 6.4 mm 7/16"-20
106NX-5-04 6.4 mm 1/2"-20
106NX-6-05 7.9 mm 9/16"-18
106NX-6-06 9.5 mm 9/16"-18
106NX-8-06 9.5 mm 3/4"-16
106NX-8-08 12.7 mm 3/4"-16
107NX-12-12 19 mm 3/4"-14
10CNX-10-04 6.4 mm M18x1.5
10CNX-12-05 7.9 mm M20x1.5
10CNX-12-06 9.5 mm M20x1.5
10CNX-14-06 9.5 mm M22x1.5
10CNX-16-08 12.7 mm M24x1.5
10CNX-20-10 15.9 mm M30x2.0
10CNX-25-12 19 mm M36x2.0
10CNX-30-16 25.4 mm M42x2.0
11CNX-10-04 6.4 mm M18x1.5
11CNX-12-05 7.9 mm M20x1.5
11CNX-14-06 9.5 mm M22x1.5
11CNX-16-08 12.7 mm M24x1.5
11CNX-20-10 15.9 mm M30x2.0
11CNX-25-12 19 mm M36x2.0
11CNX-30-16 25.4 mm M42x2.0

687848
687513