OEV Electronic Expansion Valve | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Material del cuerpo

Tamaño de la conexión

Tamaño del orificio

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
OEV Electronic Expansion Valve

OEV Electronic Expansion Valve

1. OEV Series valves are the latest line of unipolar electric expansion valves.
2.Highly engineered bearing design for oil-less applications

Especificaciones técnicas

  • Tipo de productos: 500 Steps

Descripción completa del producto

1?Mainly used in refrigeration and Light Commercial A/C system;
2?Media: CFC, HCFC, HFO refrigerants and blends?
3?Working temprature:-40~70??
4?Max pressure rating: 700PSI

Documentos relacionados

Literature and Reference Materials
OEV Catalog
×
Productos Material del cuerpo Tamaño de la conexión Tamaño del orificio
OEV-AA 316 Stainless Steel 5/16 ODM AND '1/4 ODF 0.039in(1.0mm)
OEV-A 316 Stainless Steel 5/16 ODM AND '1/4 ODF 0.055in(1.4mm)
OEV-B 316 Stainless Steel 5/16 ODM AND '1/4 ODF 0.063in(1.6mm)
OEV-C 316 Stainless Steel 5/16 ODM AND '1/4 ODF 0.102in(2.6mm)
OEV-D 316 Stainless Steel 5/16 ODM AND '1/4 ODF 0.157in(4.0mm)
OEV-AA-S3S4 316 Stainless Steel 3/8ODF x 1/2ODF 0.039in(1.0mm)
OEV-A-S3S4 316 Stainless Steel 3/8ODF x 1/2ODF 0.055in(1.4mm)
OEV-B-S3S4 316 Stainless Steel 3/8ODF x 1/2ODF 0.063in(1.6mm)
OEV-C-S3S4 316 Stainless Steel 3/8ODF x 1/2ODF 0.102in(2.6mm)
OEV-D-S3S4 316 Stainless Steel 3/8ODF x 1/2ODF 0.157in(4.0mm)
OEV-D-S34S7 316 Stainless Steel 1/2ODF x 7/8ODF 0.157in(4.0mm)
OEV-D-S4S7

687848
J92861