Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
High efficiency compressed air filters for applications that require flow rates up to 16,500+ SCFM & pressures up to 232 PSIG.
| Productos | Índice de caudal máximo | Elemento compatible |
|---|---|---|
| DH-AA150NDFI-1 | 911 CFM | 150AA |
| DH-AA200NDFI-1 | 1314 CFM | 200AA |
| DH-AA250ODFI-1 | 2119 CFM | P060AA |
| DH-AA300ODFI-1 | 2755 CFM | P060AA |
| DH-AA350PDFI-1 | 4132 CFM | P060AA |
| DH-AA400QDFI-1 | 6887 CFM | P060AA |
| DH-AA450RDFI-1 | 11019 CFM | P060AA |
| DH-AA500SDFI-1 | 16528 CFM | P060AA |
| DH-ACS150NDMX-1 | 911 CFM | 150ACS |
| DH-ACS200NDMX-1 | 1314 CFM | 200ACS |
| DH-ACS250ODMX-1 | 2119 CFM | P060ACS |
| DH-ACS300ODMX-1 | 2755 CFM | P060ACS |
| DH-ACS350PDMX-1 | 4132 CFM | P060ACS |
| DH-ACS400QDMX-1 | 6887 CFM | P060ACS |
| DH-ACS450RDMX-1 | 11019 CFM | P060ACS |
| DH-ACS500SDMX-1 | 16528 CFM | P060ACS |
| DH-AO150NDFI-1 | 911 CFM | 150AO |
| DH-AO200NDFI-1 | 1314 CFM | 200AO |
| DH-AO250ODFI-1 | 2119 CFM | P060AO |
| DH-AO300ODFI-1 | 2755 CFM | P060AO |
| DH-AO350PDFI-1 | 4132 CFM | P060AO |
| DH-AO400QDFI-1 | 6887 CFM | P060AO |
| DH-AO450RDFI-1 | 11019 CFM | P060AO |
| DH-AO500SDFI-1 | 16528 CFM | P060AO |
| DH-WSA1000-F | 2100 CFM | Not Applicable |
| DH-WSA1800-F | 3780 CFM | Not Applicable |
| DH-WSA3000-F | 6300 CFM | Not Applicable |
| DH-WSA800-F | 1700 CFM | Not Applicable |