PFX30-05 UHP Hose - 43,645 psi | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Notas

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
PFX30-05 UHP Hose - 43,645 psi

PFX30-05 UHP Hose - 43,645 psi

Parker PFX30-05 is a 43,645 psi thermoplastic hose designed for waterejetting and water blast applications.

Especificaciones técnicas

  • Cumplimiento con especificaciones: DIN 1829-2
  • Factor de diseño: 2.3
  • Aplicación: Hydrodemolition, Water Jet Cutting, Waterblasting
  • Peso: 0.96 to 1.10 kg/m, 0.64 to 0.75 lb/ft
  • Diámetro interior: 5/16 inch, 7.8 mm
  • Presión de trabajo máxima: 301 MPa, 3010 bar, 43645 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 158 °F, 70 °C
  • Radio de curvatura mínimo: 9 inch, 230 mm
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 14 °F, -10 °C
  • Medio: Chemicals
  • Color de la cubierta: Orange
  • Conector compatible: 2X Series
  • Material del tubo interno de la manguera: Polyoxymethylene (POM)
  • Material de la cubierta: Polyurethane
  • Tamaño: -5
  • Estilo de productos: Single Line
  • Material del refuerzo de la manguera: 6 Spirals of Maximum Tensile Steel Wire
  • Diámetro exterior: 0.736 to 0.894 inch, 18.7 to 22.7 mm

Descripción completa del producto

Parker PFX30-05 Water Jetting Hose features a compact design to promote easy handling for operators and are used in high pressure water jetting applications. Features Parkers built in ColorGard™ sheath, giving operators easy visualization of core tube erosion for more efficient product inspections and reduced unscheduled downtime. These hoses often replace steel pipe where flexibility is important.

Markets:
• Industrial Cleaning
• All markets requiring pressures up to 43,000 psi for their cleaning applications

Features/Benefits:
• Low volumetric expansion
• Compact design promotes easy handling to reduce operator fatigue
• Compliant with DIN EN 1829-2
• Available with a TOUGHJACKET Cover for improved abrasion resistance
• ColorGard Technology for a more reliable and safer operation

Applications:
• Water jetting equipment
• High pressure power wash
• Industrial cleaning
• Hydroforming (compression forming process)
• Hydrodemolition

Documentos relacionados

×
Productos Notas
PFX30-05 Polyurethane Cover
PFX30-05-TJ TOUGHJACKET Polyurethane Cover

687848
687563