OBSOLETE: Pilot Operated Check Valve, SAE Flange - Series C5P | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Conexión del puerto

Material - Juntas

Tamaño de la brida DIN

Ratio de presión de apertura

Presión de fisuración

Material de la junta

Opciones adicionales

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
OBSOLETE: Pilot Operated Check Valve, SAE Flange - Series C5P OBSOLETE: Pilot Operated Check Valve, SAE Flange - Series C5P OBSOLETE: Pilot Operated Check Valve, SAE Flange - Series C5P

OBSOLETE: Pilot Operated Check Valve, SAE Flange - Series C5P OBSOLETE

Nota: Este producto ya no está disponible - por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más ayuda.

Especificaciones técnicas

  • Presión de trabajo máxima: 350, 280 bar
  • Tipo de puerto del piloto: X1, Y1 = G1/4"
  • Tipo de montaje: Flanged according SAE
  • Tipo de operación: Pilot
  • Serie del producto: Check valve
  • Peso: SAE 3/4 = 3.9, SAE 1 = 4.4, SAE 1 1/4 = 5.7 kg
  • Índice de caudal máximo: (depending on size) 180 to 600 L/min
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -20 °C
  • Material del cuerpo: Cast iron
  • Configuración: N/A
  • Tamaño de la conexión: N/A
  • Tipo de conexión: Flange
  • Dirección de flujo: A to B
  • Tipo de accionamiento: Pilot operated
  • Material de la junta: NBR, FPM
  • Presión de fisuración: Depending on spring and flow direction, 1.0 to 6.0 bar

Descripción completa del producto

The pilot operated check valves series C5P ensure free flow in one direction and block the flow in the counter direction while providing high flow rates for optimized performance. They are part of the Parker valve range with SAE flanges which is unique in its variety. The robust valves are almost universally applicable and provide numerous options.

Pilot operated check valves series C5P have a similar design to the subplate mounted C4V series. The SAE flange allows to mount the C5P directly on the outlet flange of pumps or on the inlet flange of actuators to achieve a very compact design.

Markets:
• Industrial

Features/Benefits:
• Proven, robust design - ensures reliable operation
• 2-port body with SAE61 flange - enables compact design
• Maximum adjustable pressure of 350 bar and flow capacity ranging from 180 l/min to 600 l/min - high performance
• Versatile - useable for numerous applications
• Good price-performance ratio - fast return of investment
• Short delivery time - no warehousing necessary
• Pilot operated check valve
• 3 sizes (SAE ¾", 1", 1¼")
• 4 opening ratios
• Optional with position control (C5P08 and C5P10 only)

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications

Documentos relacionados

×
Productos Conexión del puerto Material - Juntas Tamaño de la brida DIN Ratio de presión de apertura Presión de fisuración Material de la junta Opciones adicionales
026-20228-0 SAE 3/4 NBR SAE61 3:1 1.0 / 1.5 bar NBR na
026-96633-0 SAE 3/4 NBR SAE61 8:1 1.0 / 1.5 bar NBR na
026-55081-5 SAE 1 FPM SAE61 3:1 1.0 / 1.7 bar FPM na
026-57119-0 SAE 1 NBR SAE61 8 : 1, position control incl. Amplifier 3.5 / 6.0 bar NBR na
026-99686-0 SAE 1 1/4 NBR SAE61 1:1 1.0 / 1.7 bar NBR na
026-95742-0 SAE 1 NBR SAE61 1:1 1.0 / 1.7 bar NBR na
016-95603-0 SAE 1 NBR SAE61 8:1 3.5 / 6.0 bar NBR na
C5P08-5894A1 SAE 1 NBR SAE61 10:1 3.5 / 6.0 bar NBR na
016-95605-5 SAE 1 1/4 FPM SAE61 3 : 1, position control incl. amplifier 3.5 / 6.0 bar FPM na
C5P10-48F6A1 SAE 1 1/4 NBR SAE61 3 : 1, position control incl. amplifier 2.2 / 3.8 bar NBR na
026-65022-0 SAE 1 1/4 NBR SAE61 8 : 1, position control incl. Amplifier 3.5 / 6.0 bar NBR na
026-48350-0 SAE 1 NBR SAE61 8:1 2.2 / 3.8 bar NBR na
026-20228-5 SAE 3/4 FPM SAE61 3:1 1.0 / 1.5 bar FPM na
026-35281-0 SAE 3/4 NBR SAE61 8:1 4.0 / 5.5 bar NBR na
016-95606-5 SAE 1 FPM SAE61 3:1 3.5 / 6.0 bar FPM na
026-62318-0 SAE 1 NBR SAE61 3 : 1, position control incl. amplifier 3.5 / 6.0 bar NBR Position control with protection
016-95927-0 SAE 1 1/4 NBR SAE61 10:1 3.5 / 6.0 bar NBR na
016-95607-5 SAE 3/4 FPM SAE61 3:1 4.0 / 5.5 bar FPM na
026-20145-0 SAE 1 NBR SAE61 10:1 1.0 / 1.7 bar NBR na
026-20294-0 SAE 1 1/4 NBR SAE61 8:1 1.0 / 1.7 bar NBR na
026-95821-0 SAE 1 NBR SAE61 1:1 3.5 / 6.0 bar NBR na
026-67894-0 SAE 1 1/4 NBR SAE61 1:1 3.5 / 6.0 bar NBR na
016-95605-0 SAE 1 1/4 NBR SAE61 3:1 3.5 / 6.0 bar NBR na
C5P06-5812A1 SAE 3/4 NBR SAE61 1:1 1.0 / 1.5 bar NBR na
C5P06-5886A1 SAE 3/4 NBR SAE61 8:1 2.0 / 3.0 bar NBR na
026-48544-0 SAE 1 NBR SAE61 3:1 2.2 / 3.8 bar NBR na
026-20227-0 SAE 1 1/4 NBR SAE61 3:1 1.0 / 1.7 bar NBR na
026-52568-0 SAE 1 1/4 NBR SAE61 3:1 2.2 / 3.8 bar NBR na
026-20146-0 SAE 1 1/4 NBR SAE61 10:1 1.0 / 1.7 bar NBR na
C5P10-4896A1 SAE 1 1/4 NBR SAE61 10:1 2.2 / 3.8 bar NBR na
016-95607-0 SAE 3/4 NBR SAE61 3:1 4.0 / 5.5 bar NBR na
016-95606-0 SAE 1 NBR SAE61 3:1 3.5 / 6.0 bar NBR na
026-38975-0 SAE 1 1/4 NBR SAE61 8:1 2.2 / 3.8 bar NBR na
C5P08-5832A1 SAE 1 NBR SAE61 3:1 1.0 / 1.7 bar NBR na
C5P10-48F4A1013 SAE 1 1/4 NBR SAE61 3 : 1, position control incl. amplifier 3.5 / 6.0 bar NBR Position control with protection
C5P08-5882A1 SAE 1 NBR SAE61 8:01 1.0 / 1.7 bar NBR na

687848
687478