Pneumatic Solenoid Valve - Sprint Series | México

Pneumatic Solenoid Valve - Sprint Series | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

Pneumatic Solenoid Valve - Sprint Series

Pneumatic Solenoid Valve - Sprint Series

The Sprint Valve is a robust, versatile valve for harsh industrial applications such as concrete aggregate and rubber plants. The valve is a single inline or plug in type valve, which is field converted to external pilot operated service.

Especificaciones técnicas

  • Para tipo de fluido: Inert Gases
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 140 °F, 60 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 20 °F, -7 °C
  • Presión de trabajo máxima: 150.0 psig
  • Función: 4-way, Solenoid air operated
  • Tipo de válvula: 4 Way
  • Número de posiciones: 2, 3
  • Número de puertos: 5
  • Tipo de accionamiento: Solenoid Air Operated
  • Tipo de montaje: Manifold, Subbase
  • Tamaño del puerto: 1/4", 3/8"
  • Tipo de puerto: NPT
  • Caudal mínimo: 0.7 Cv
  • Índice de caudal máximo: 1.72 Cv
  • Voltaje de entrada: 12/24VDC, 120VAC
  • Conexión eléctrica: Conduit, Bridge Plug
  • Cumplimiento con especificaciones: CSA
  • Rango de presión: 35-150 psig
  • Presión mínima de trabajo: 35 psig
  • Temperatura de funcionamiento: -7 to +60 °C, +20 to +140 °F
  • Medio: Inert Gases
  • Lubricante: Not reqd
  • Consumo de energía: 6W
  • Material del cuerpo: Zinc Alloy
  • Material de la junta: Nitrile

Descripción completa del producto

The Sprint valve is a robust, versatile  valve that is well suited for general to harsh industrial applications, such as concrete aggregate and rubber plants. The valve can be installed as a single inline or subbase valve for point-of-use applications, or mounted on segmented manifolds for centralized applications. A variety of operators are available, from air piloted to solenoid air piloted with direct conduit connection in the valve, or in the manifolds for plug in valves. The valves are field converted from standard internal to external pilot operated service and are suitable for lubricated or non-lubricated operation. Sandwich pressure regulators and flow controls can be added to the valve stack to control air pressure and flow at each valve application.

Markets:
• Industrial
• Factory Automation
• Heavy Industries
• Automotive

Features/Benefits:
• Robust design ideal for harsh conditions
• Versitile

Applications:
• Concrete Aggregate
• Rubber Plants

Documentos relacionados

×
Productos

687848
687577