Sistema de Filtración Portátil Serie Guardian | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Requisitos eléctricos

Elemento de filtro

Opciones

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Sistema de Filtración Portátil Serie Guardian

Sistema de Filtración Portátil Serie Guardian

La unidad de transferencia portátil Guardian de Parker es una unidad portátil diseñada para filtrar nuevos fluidos y pulir los fluidos existentes en un sistema para reducir los niveles de contaminación.

Especificaciones técnicas

  • Caudal: up to 4 depending on viscosity., up to 15 L/min depending on viscosity.
  • Requisitos eléctricos: Multiple voltages available depending on model code selections
  • Tipo de elemento de filtro: Available in an array of micron ranges utilizing the latest in Microglass technology, wire mesh, cellulose and water removal media
  • Viscosidad cinemática máxima: 16000.0 SUS depending on electrical requirements Guardian may be limited to 11000 SUS Fluid.
  • Temperatura mínima del fluido: -15 °F, -26 °C
  • Temperatura máxima del fluido: 180 °F, 82.2 °C
  • Temperatura ambiente máxima: 120 °F (temperatures greater than 120°F will reduce motor life), 48.8 °C (temperatures greater than 48.8°C will reduce motor life)
  • Peso: 23.3 lb, 10.5 kg
  • Opciones: Depending on selections Guardian is available with quick disconnect hose connections
  • Elemento compatible: 922626, 922628, 922627, 932016, 933468Q, 932017Q, 932018Q, 933467Q, 932019

Descripción completa del producto

El líquido nuevo no es necesariamente un líquido limpio. La mayoría de los fluidos nuevos (recién salidos del tambor) no son aptos para su uso debido a los altos niveles iniciales de contaminación. La contaminación, tanto de partículas como de agua, puede agregarse a un nuevo fluido durante el procesamiento, la mezcla, la manipulación y el almacenamiento.


En resumen: el líquido siempre debe filtrarse antes de ponerlo en uso. El sistema de filtración portátil Parker Guardian ofrece una combinación única de bomba/motor/filtro, diseñada para acondicionar y transferir fluidos a base de petróleo y emulsión de agua. Esta unidad protege los sistemas de la contaminación añadida por el nuevo fluido. The Guardian también hace circular y "pule" el fluido existente en los sistemas para reducir la contaminación a un nivel aceptable.


El Guardian es liviano, compacto y portátil, lo que facilita su transporte y alcance áreas difíciles. Se adapta fácilmente a un tambor de 55 galones, esta unidad conveniente y solo requiere una persona para operar, lo que ahorra costos de mano de obra.


Hay literalmente cientos de aplicaciones para las que The Guardian es adecuado, y cada día se descubren más. Si su sistema es sensible a los efectos nocivos de la contaminación, entonces el Guardian puede ser ideal para usted.


Posibles aplicaciones:

• Soporte en tierra

• Servicio Hidráulico

• Minería

• Móvil

• Industrial

• Marino


Características y beneficios:

• Diseño ligero, portátil y compacto que se adapta fácilmente a tambores de 55 galones, que es fácil de transportar, capaz de llegar a áreas de difícil acceso y solo requiere la operación de una persona

• Un caudal de hasta 4 GPM que filtra y transfiere simultáneamente proporciona una operación en un solo paso

• La potente bomba / motor / combinación con sellos de nitrilo carboxilado son estándar y manejan fluidos de hasta 16,000 viscosidad SUS, lo que proporciona un rendimiento confiable en una amplia variedad de condiciones de operación

• La válvula de alivio incorporada sin derivación de fluido aguas abajo garantiza que solo el fluido filtrado al 100% llegue a los componentes aguas abajo, incluso cuando no está atendido

• Amplia variedad de elementos filtrantes disponibles, incluido el microvidrio desechable absoluto de 2 micras de alta capacidad y la eliminación de agua y alambre limpiable de 74 micras, lo que maximiza la vida útil del elemento entre cambios

• Conjuntos de mangueras transparentes reforzados con alambre con accesorios de varilla, que no requieren hardware adicional, fáciles de maniobrar y están listos para usar

• Las conexiones opcionales de la manguera de desconexión rápida son rápidas, fáciles de configurar / desmontar, lo que elimina los goteos desordenados

• Motor de servicio pesado con protección contra sobrecarga térmica, está reconocido por UL y listado por CSA, ofrece un rendimiento seguro y confiable, y se puede reparar en el campo

• La bomba Geroter con filtro de entrada visible y reparable ofrece un diseño tolerante a la suciedad con protección adicional, confiable en fluidos altamente contaminados

• Su funcionamiento silencioso (nivel de ruido inferior a 70dB a 3 pies) Se puede usar en casi cualquier lugar con una perturbación mínima

• La conveniente conexión de la manguera de entrada a salida contiene fluidos durante el transporte, ofrece un funcionamiento limpio y seguro

• El centro de gravedad bajo proporciona estabilidad y funciona de manera confiable sin supervisión

• Los sellos de motor dobles ofrecen protección adicional para el motor y una vida útil más larga del motor

• Los puertos auxiliares de entrada/salida ofrecen flexibilidad: se pueden usar en lugar de, o además de, los puertos estándar; La salida también se puede utilizar como puerto de muestreo

Documentos relacionados

×
Productos Requisitos eléctricos Elemento de filtro Opciones
GT474W1 110/120 VAC 74 micron wire mesh None
GT440W1 110/120 VAC 40 micron wire mesh None
GT425W1 110/120 VAC 25 micron wire mesh None
GT410C1 110/120 VAC 10 micron Cellulose None
GT420Q1 110/120 VAC 20Q Microglass None
GT410Q1 110/120 VAC 10Q Microglass None
GT405Q1 110/120 VAC 05Q Microglass None
GT402Q1 110/120 VAC 02Q Microglass None
GT4WR1 110/120 VAC Water Removal None
GT474W6 110/120 VAC 74 micron wire mesh Quick disconnect hose connections
GT440W6 110/120 VAC 40 micron wire mesh Quick disconnect hose connections
GT425W6 110/120 VAC 25 micron wire mesh Quick disconnect hose connections
GT410C6 110/120 VAC 10 micron Cellulose Quick disconnect hose connections
GT420Q6 110/120 VAC 20Q Microglass Quick disconnect hose connections
GT410Q6 110/120 VAC 10Q Microglass Quick disconnect hose connections
GT405Q6 110/120 VAC 05Q Microglass Quick disconnect hose connections
GT402Q6 110/120 VAC 02Q Microglass Quick disconnect hose connections
GT4WR6 110/120 VAC Water Removal Quick disconnect hose connections
GT4D74W1 24 VDC 74 micron wire mesh None
GT4D40W1 24 VDC 40 micron wire mesh None
GT4D25W1 24 VDC 25 micron wire mesh None
GT4D10C1 24 VDC 10 micron Cellulose None
GT4D20Q1 24 VDC 20Q Microglass None
GT4D10Q1 24 VDC 10Q Microglass None
GT4D05Q1 24 VDC 05Q Microglass None
GT4D02Q1 24 VDC 02Q Microglass None
GT4DWR1 24 VDC Water Removal None
GT4D74W6 24 VDC 74 micron wire mesh Quick disconnect hose connections
GT4D40W6 24 VDC 40 micron wire mesh Quick disconnect hose connections
GT4D25W6 24 VDC 25 micron wire mesh Quick disconnect hose connections
GT4D10C6 24 VDC 10 micron Cellulose Quick disconnect hose connections
GT4D20Q6 24 VDC 20Q Microglass Quick disconnect hose connections
GT4D10Q6 24 VDC 10Q Microglass Quick disconnect hose connections
GT4D05Q6 24 VDC 05Q Microglass Quick disconnect hose connections
GT4D02Q6 24 VDC 02Q Microglass Quick disconnect hose connections
GT4DWR6 24 VDC Water Removal Quick disconnect hose connections
GT4E74W1 220/240 VAC 74 micron wire mesh None
GT4E40W1 220/240 VAC 40 micron wire mesh None
GT4E25W1 220/240 VAC 25 micron wire mesh None
GT4E10C1 220/240 VAC 10 micron Cellulose None
GT4E20Q1 220/240 VAC 20Q Microglass None
GT4E10Q1 220/240 VAC 10Q Microglass None
GT4E05Q1 220/240 VAC 05Q Microglass None
GT4E02Q1 220/240 VAC 02Q Microglass None
GT4EWR1 220/240 VAC Water Removal None
GT4E74W6 220/240 VAC 74 micron wire mesh Quick disconnect hose connections
GT4E40W6 220/240 VAC 40 micron wire mesh Quick disconnect hose connections
GT4E25W6 220/240 VAC 25 micron wire mesh Quick disconnect hose connections
GT4E10C6 220/240 VAC 10 micron Cellulose Quick disconnect hose connections
GT4E20Q6 220/240 VAC 20Q Microglass Quick disconnect hose connections
GT4E10Q6 220/240 VAC 10Q Microglass Quick disconnect hose connections
GT4E05Q6 220/240 VAC 05Q Microglass Quick disconnect hose connections
GT4E02Q6 220/240 VAC 02Q Microglass Quick disconnect hose connections
GT4EWR6 220/240 VAC Water Removal Quick disconnect hose connections

687848
731421